<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Siemens Industry Automation and Drive Technologies Service&amp;Support News</title>
		<link>http://support.automation.siemens.com</link>
		<description>Siemens Industry Automation and Drive Technologies Service&amp;Support News</description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 05:25:00 CET</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
<item>
	<title>SINUMERIK 828D: Alle Ports an der X130-Netzwerkschnitstellte im Auslieferungszustand ab CNC-SW 4.5 SP2 geschlossen</title>
	<description>Zusammenfassung Ab SINUMERIK 828D CNC Softwarestand 4.5 SP2 sind die TCP Ports 102 (S7-Kommunikation für das PLC-Programmingtool) und 5900 (VNC Fernbedienung) im Auslieferungszustand geschlossen. Dies ist aus IT- Sicherheitsgründen und zur Harmonisierung der SINUMERIK Systeme erforderlich gewesen. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73123289</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:25:18 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805045,10805517,10805527,55107891,36296520" doctype="133000">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>SINUMERIK 840D: NCU573.5 durch NCU 573.5B ersetzen</title>
	<description>Frage Was ist beim Tausch einer NCU 573.5 gegen eine NCU 573.5B im Ersatzteilfall zu beachten? ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61930580</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:54:53 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805045,10805517,10805527,63199959,10805533" doctype="133000">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Kommunikationsmodul CM 4xIO-Link für das skalierbare Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP zur Lieferung freigegeben</title>
	<description>    Für das  Skalierbaren Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP ist ab sofort das neue Kommunikationsmodul CM 4xIO-Link zur Lieferung freigegeben. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68806963</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:40:46 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805045,10805055,10805255,34792252,55679227,55679691,58532616" doctype="133400">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Handbuch CM AS-i Master für SIMATIC ET 200SP</title>
	<description>Ausgabestand: 04/2013 Gerätehandbuch BestellNr: 3ZX1012-0RK71-6AB1 ZeichnungsNr: A5E02655262010A/RS-AA/01 3237 KB</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/71756485</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:32:42 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805878,10805888,10805930,61757893,61757442" doctype="133300">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Handbuch LOGO!Power</title>
	<description>Ausgabestand: 04.2013 Betriebsanleitung BestellNr:  ZeichnungsNr: C98130-A7560-A999-2-29 2356 KB</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48565267</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:31:38 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10807202,10807212,10807232" doctype="133300">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G110/G120: Wird die STARTER Funktion &quot;Trace / Funktionsgenerator&quot; durch die Standarddrives MM4, ET200S FC und SINAMICS G110 und G120 unterstützt?</title>
	<description>Dieser FAQ gilt für SINAMICS G110, ET200S FC und, aufgrund von Unterschieden in der Parameterstruktur, nur für MICROMASTER 4 und SINAMICS CU240x mit Firmware &lt; V4.0 ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23689955</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:08:24 CET</pubDate>
	<category path="4000024,10803928,10804911,10804921,10804922" doctype="133000">Antriebstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Demo-Projekte für HMI Bediengeräte unter WinCC V12 (TIA Portal) für Basic Panels, Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced V12 (TIA Portal)</title>
	<description>Beschreibung Auf dieser Seite finden Sie die jeweils aktuellen Demo-Projekte, welche für den Einsatz für verschiedene HMI Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels) und der WinCC Runtime Advanced zur Verfügung gestellt werden. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73468169</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:29:50 CET</pubDate>
	<category path="20208582,34677186,20229806" doctype="136400">Applikationen &amp; Tools</category>
</item>
<item>
	<title>Gerätehandbuch AS-Interface Master CM AS-i Master ST für SIMATIC ET 200SP als Print-Version</title>
	<description>Das Gerätehandbuch AS-Interface Master CM AS-i Master ST für SIMATIC ET 200SP steht ab 06/2013 als Print-Version in deutsch und englisch zur Verfügung (Schwarzweiß-Druck). ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73597412</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:17:40 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805878,10805888,10805930,61757893,61757442" doctype="133400">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>S7-300, Zählerbaugruppe CM 35, Abkündigung</title>
	<description>Die Zählerbaugruppe CM 35 (Bestell-Nr. 6AT1 735-0AA01-0AA0)  wird nach 10 Jahren Auslaufzeit endgültig zum 30.09.2013 abgekündigt. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73509144</link>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:45:19 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805045,10805055,10805065,10805148,10805159,10805177" doctype="133400">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Montageanleitung für BD01-AK02...</title>
	<description>Ausgabestand: DS 02 Montageanleitung in De_En_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Zh (AWA 373-1595) BestellNr:  ZeichnungsNr: A5E00949847-02 677 KB</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19949837</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:13:48 CET</pubDate>
	<category path="4000024,41843597,43411498,20370322,20357056,20355843,35691063" doctype="133300">Gebäudetechnik</category>
</item>
<item>
	<title>SIRIUS Sicherheitsschaltgerät</title>
	<description>Ausgabestand: 05/2013 Originalbetriebsanleitung in DE_EN_FR_ES_IT_PT_BG_DA_ET_FI_EL_GA_LV_LT_MT_NL_PL_RO_SV_SK_SL_CS_HU_TR_RU_ZH BestellNr: 3ZX1012-0SK11-2AA1 ZeichnungsNr: A5E02526180011A/RS-AC/003 6659 KB</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67704035</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:04:14 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,20025980,60763768,46635665,60497304,60497718,60497408" doctype="133300">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>WinCC: Konfigurationen</title>
	<description>Ausgabestand: 02/2013 Systemhandbuch BestellNr:  ZeichnungsNr: A5E32318775-AA 1929 KB</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73568877</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:34:02 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805548,10805577,10805583,10805584,10805593" doctype="133300">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>SINAMICS G120 Firmware Version 4.6 HF4</title>
	<description>Beschreibung Hier finden Sie die SINAMICS Firmware Version 4.6 HF4 der Mutlikarte für SINAMICS G120P (CU230P-2), G120 (CU240B-2, CU240E-2) und G120D (CU240D-2, CU250D-2) und G120C. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67385235</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:25:40 CET</pubDate>
	<category path="4000024,10803928,10804911,10804921,36426537,22339653,30563628" doctype="133100">Antriebstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Wie lassen sich Fehlermeldungen eines Frequenzumrichters (SINAMICS und MICROMASTER) in ein WinCC flexible bzw. WinCC (TIA Portal) Projekt einfügen?</title>
	<description>Beschreibung Dieser Beitrag stellt Ihnen die Fehlermeldungen eines Frequenzumrichters als Textliste zur Verfügung. Damit haben Sie die Möglichkeit die Fehlermeldungen im Klartext am Bediengerät darzustellen. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/47520881</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:34:37 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805548,10805577,16502685" doctype="133000">Automatisierungstechnik</category>
</item>
<item>
	<title>Wie lässt sich eine Direktverbindung zwischen HMI Panel und Frequenzumrichters (SINAMICS und Micromaster) herstellen?</title>
	<description>Beschreibung Dieser Beitrag beschreibt Ihnen, wie sie eine Direktverbindung zwischen HMI Panel und Frequenzumrichter herstellen können. ...</description>
	<link>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29522676</link>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:40:33 CET</pubDate>
	<category path="4000024,37217116,10805548,10805577,16502685" doctype="133000">Automatisierungstechnik</category>
</item>
	</channel>
</rss>