>
--> --> -->QUESTION:
En modifiant, dans ma configuration, différents droits
utilisateur des processeurs de communication CP343-1 IT et CP443-1
IT, je rajoute de
nouveaux utilisateurs ou en modifie des existant. Malgré un
chargement des nouvelles données de configuration dans le module,
et un redémarrage de l’état "STOP" à "RUN", les modifications sont
sans effet?
REPONSE:
Au niveau de la configuration matérielle "HW-Config.", vous
paramétrez les processeurs de communication CP343-1 IT et CP443-1
IT, et organisez les utilisateurs avec leurs droits associés.
Ensuite, vous effectuez, dans le processeur de communication, un
chargement (Download) des nouvelles données de configuration à
partir "HW-Config.".
Afin que les paramètres modifiés (nom d’utilisateur et mot de
passe) deviennent actifs, un démarrage complet du processeur
de communication (CP 343-1 IT) est nécessaire:
pour cela, après le chargement des données de paramétrage, couper
l’alimentation du coupleur de communication IT pendant environ 5
secondes, de manière à ce qu’il n’y est plus aucune
tension.
Après avoir réalimenté et redémarré le module, toutes les
modifications des utilisateurs et des droits sont pris en
compte.
Mots-clefs:
Login, prise en compte des données
|