afficher la liste des articles
Pushbutton Panels -- Informations sur les produits -- Données techniques et références de commande
Quelles couleurs sont utilisées sur chacun des pupitres SIMATIC et Panel PC’s SIMATIC ?
Quels Panels ont la certification FM de protection contre les risques d'explosion pour l'Amérique du nord ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quels sont les pupitres, panels PCs et écrans plats proposés par Siemens pour la zone explosive (Ex2/22) ?
Quels Panels SIMATIC ont le certificat CCC?
Comment identifier la version d’un pupitre opérateur (E-Stand : version matérielle)?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de pupitres ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Quelles sont les possibilités pour commander séparément les connecteurs d'alimentation pour les pupitres ?
Correction dans le manuel Français des Push-button PanelPP7, PP17-I, PP17-II
Correction dans le manuel Français des Push-button PanelPP7, PP17-I, PP17-II
Nº de référence:

QUESTION:-

REPONSE:
Dans le manuel Français des Push-Button Panels, il y a une erreur a la page 1-3 dans le tableau "Vue d'ensemble des Push Button Panel":

Dans les points "Entrées de validation" et "Communication", le "4" doit être remplacé par un "-".

La spécification du "4" dans la case PROFIBUS ne signifie pas, par exemple, que seulement "4" PP peuvent être connectes. Le "4" est remplace par un "-" indiquant que l'option est disponible et fonctionne. On peut mettre plus de quatre PP sur PROFIBUS.

 ID contribution:980613   Date:1999-08-05