visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
Easy Motion Control V2.0 e CPU314C
Esempio di programma: Storico per uno slave andato fuori servizio
Conflitto di interfacce nel richiamo dello SFC5 (CPU315/315-2DP/316-2DP)
Modifiche nella lista di stato di sistema SZL
CPU 315/316-2DP: Segnalazione di errore per "Visualizza valori di Force"
Nel caricamento da una Flash card, la memoria di lavoro dell'S7-300 resta vuota
Interruzione dell'operazione di copiatura da RAM a ROM con errore di protocollo 8004
CPU314-IFM (6ES7 314-5AE10-0AB0) con versione prodotto 1, dopo Rete OFF/ON, richiede la cancellazione totale
SFC 64 (TIME_TCK) con S7-300 e C7
Con le CPU 314/315 non è possibile alcun job ciclico di lettura - Segnalazione di errore 33:55301(D805)"
CPU 315/316-2DP: Parametrizzazione del PID Control. Nessuna connessione online all'avvio del registratore di curve
Effetti di un'interrupt di tempo sul tempo di esecuzione del programma
Visualizzazione ONLINE dei merker dall'indirizzo 512 per CPU 315-2 DP e CPU 315F-2 DP possibile solo tramite la tabella delle variabili
Nel caricamento da una Flash card, la memoria di lavoro dell'S7-300 resta vuota
Numero di ordinazione:


DOMANDA

Perché l'operazione di caricamento da una Flash card su una CPU S7-300 non funziona?

RISPOSTA
Il progetto si trova su una Flash card e si vorrebbe caricare questa Flash card nell'S7-300. Dopo l'operazione di caricamento si rileva che la memoria di lavoro della CPU è rimasta vuota.
Motivo di questo è il fatto che nel programma c'è un blocco organizzativo sbagliato che non può essere elaborato (p. es. OB86 senza che sia presente una interfaccia DP).

Dopo la cancellazione e l'avviamento della CPU, la memoria di lavoro rimane vuota. Nel buffer di diagnostica non c'è alcuna indicazione su questo blocco "non caricabile".

Il comportamento riguarda tutte le CPU S7-300 fino all'inizio fornitura 11/00 compreso.

Con i nuovi apparecchi S7-300C (Inizio fornitura 11/01) questo comportamento è stato eliminato. Nel buffer di diagnostica in questo caso viene depositata la seguente segnalazione:

"Evento 4 di 6: Evento con ID "16# 6536"
Nessun avviamento: il modulo contiene un numero di blocco non ammesso
Numero di OB: 86
Stato di funzionamento: STOP (Cancellazione totale)
errore interno, evento in arrivo
00:00:31:032 01.01.94"

Avvertenza
Quali blocchi organizzativi vengano supportati dalle singole CPU può essere rilevato nella lista operazioni. Questa lista si trova all'articolo con ID 13206730, 8861817.

Ricerca
Memory Card


 Articolo con ID:9272265   Data:2001-12-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour