afficher la liste des articles
WinCC -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC V7.x, V6.x et V5.x ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCC
Quelles sont les compatibilités des systèmes d'exploitation et des logiciels pour SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x et V7.x ?
Tableau de compatibilité de SIMATIC WinCC/ProAgent avec les systèmes d'exploitation MS Windows
Quels sont les Security Patch de Windows nécessaires pour l'installation de SIMATIC WinCC V6.0?
Pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 et WinCC
Information pour l'utilisation de WinCC V5.1 avec "SIMATIC NET 7/2001 SP4" 
Version de langue de Windows à jour pour SIMATIC WinCC V5.1
Pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 et WinCC
Nº de référence:

QUESTION:
Est-ce que les pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 sont validés pour WinCC V5.0 + SPx ?

REPONSE:
Non, ce n'est qu'à partir de WinCC V5.1 que ces pilotes peuvent être utilisés.

Si des anciens modules CP1413 ou CP5412 sont utilisés, vous devez continuer à utiliser les pilotes du CD SIMATIC NET 05/2000.

Dans ce cas, le CD SIMATIC NET 07/2001 ne doit pas être installé sur l'OS !

Mots-clefs:
Compatibilité, pilotes, drivers

 ID contribution:9170543   Date:2002-06-27