visualizza l'elenco degli articoli
OS - WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come si installa User Mode Process Dumper per diagnostica con WinCC e PCS 7?
Di quali indicazioni necessita il Technical Support nel caso di richiesta su SIMATIC PCS 7?
Perché sul server OS opp. sul client OS non vengono visualizzati i Controls ActiveX (OCX)?
Perché, durante la compilazione OS, non tutte le icone di blocco vengono aggiornate?
Quali cause hanno le segnalazioni di sistema e di guida di processo PCS 7 e quali misure sono necessarie per eliminarle?
Perché talvolta il box di login OS sparisce nello sfondo?
Lunghezza dei testi di segnalazione mappati
Che cosa si deve fare quando lo Split Screen Wizard si chiude con una segnalazione di errore?
Perché arriva una segnalazione di errore nel richiamo dell'immagine di un loop di un faceplate?
Che cosa significano le segnalazioni WinCC "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono"?
Perché su un client occorre attendere 3 ... 5 minuti fino a quando si apre il box di login opp. fino a quando viene presentata la segnalazione "Mancanza di autorizzazione per il servizio"?
Quali possono essere le cause per cui la visualizzazione cumulativa nel campo panoramico della runtime SIMATIC PCS 7 OS non funziona?
Segnalazione di errore "Visualizzazione cumulativa: la variabile .EventState non esiste"
Perché nella OS-Runtime nell’area panoramica sui tasti di selezione dell'area compare come testo "??????", nonostante nel SIMATIC Manager il testo sia presente?
Perché compare la segnalazione di errore 10111001 "La gerarchia della visualizzazione cumulativa non è aggiornata"?
Lunghezza dei testi di segnalazione mappati
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Nel protocollo di trasferimento con la mappatura, arriva la segnalazione "Attenzione: un testo di segnalazione era troppo lungo ed è stato trasferito accorciato" opp. "Attenzione: accorciare il testo o aumentare la lunghezza del blocco di testo in WinCC". Che cosa si deve fare?

RISPOSTA:
In AlarmLogging di WinCC sotto Blocchi di segnalazione, si trovano i Blocchi di testo utente. Con un doppio clic su Blocchi di testo si apre una finestra nella quale si può indicare la lunghezza del blocco di testo.

Avvertenza:
Nel blocco di testo "Campo" possono essere trasferiti max. 65 caratteri.

 Articolo con ID:906344   Data:1999-08-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour