afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les conditions requises pour l'échange de données entre COMOS et SIMATIC PCS 7 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser ensemble des versions différentes de PCS 7 ?
Quels cartes associées à leurs versions de microprogramme sont libérées pour PCS7 et comment les mettre à jour ?
Avec quoi SIMATIC PCS 7 V8.x, V7.x, V 6.x, V5.x et V4.x sont-ils compatibles ?
Pourquoi faut-il utiliser les Services Packs de Microsoft Windows, uniquement du CD/DVD four ni avec PCS7 et non pas ceux de MS SQL Server ou Internet Explorer?
Quel support Microsoft propose-t-il pour les produits Microsoft (systèmes d'exploitation et Internet Explorer) utilisés avec PCS 7 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés quant à leur compatibilité avec SIMATIC PCS 7 ?
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Note importante sur l'utilisation du service de mise à jour automatique de Microsoft dans PCS 7.
Informations complémentaires sur la compatibilité de PCS 7 V6.x avec les produits Microsoft
Pourquoi ne peut-on pas utiliser ensemble des versions différentes de PCS 7 ?
Nº de référence:

Description:
Les projets de PCS 7 ne supportent que l'utilisation d'une version unique du produit PCS 7. Toutes combinaisons de versions de PCS 7 (ex. PCS 7 V 4.02, V5.x, V6.0 et V6.1) ne sont pas supportées.

De plus, les versions indépendantes des logiciels SIMATIC Standards de (SFC, CFC etc.) ne peuvent pas être utilisées pour travailler avec des projets PCS 7. Il y a des fonctions spécifiques importantes de PCS 7 dans la station de développement  (ES), qui ne sont actives que si PCS 7 ES est installé.

En plus, dans le cas de WinCC MultiClient/Client- Serveur, les même services Pack de WinCC et Hotfixes doivent être installés sur les PC concernés.

Note:
Cependant on peut laisser les blocs et Firmwares inchangés sur les contrôleurs (ex  PCS 7 V5.0) mais mettre à jour la station ES et les station de conduite (ex  PCS 7 V5.2, V6.0 ou V6.1 ). Plus d'information en détails disponible dans les notes libérées pour les versions compatibles (mise à jour sans utiliser les nouvelles fonctions).

Mot clé:
Outil d'Engineering , Compatibilité



 ID contribution:8824042   Date:2005-11-07