Description: Les projets de PCS 7 ne supportent que
l'utilisation d'une version unique du produit PCS 7. Toutes
combinaisons de versions de PCS 7 (ex. PCS 7 V 4.02, V5.x, V6.0 et
V6.1) ne sont pas supportées.
De plus, les versions indépendantes des logiciels SIMATIC
Standards de (SFC, CFC etc.) ne peuvent pas être utilisées pour
travailler avec des projets PCS 7. Il y a des fonctions spécifiques
importantes de PCS 7 dans la station de développement (ES),
qui ne sont actives que si PCS 7 ES est installé.
En plus, dans le cas de WinCC MultiClient/Client- Serveur, les
même services Pack de WinCC et Hotfixes doivent être installés sur
les PC concernés.
Note:
Cependant on peut laisser les blocs et Firmwares inchangés sur les
contrôleurs (ex PCS 7 V5.0) mais mettre à jour la station ES
et les station de conduite (ex PCS 7 V5.2, V6.0 ou V6.1 ).
Plus d'information en détails disponible dans les notes libérées
pour les versions compatibles (mise à jour sans utiliser les
nouvelles fonctions).
Mot clé: Outil d'Engineering , Compatibilité
|