Notes de configuration: SIMATIC NET OPC-Server est inclus dans le logiciel SIMATIC NET PC. Avec SIMATIC NET OPC-Server, il est possible d'établir une liaison et d'échanger des données entre une station PC et des automates S7, S5 ou autres sur les protocoles PROFIBUS ou Industrial Ethernet..
Pour la communication sur Industrial Ethernet, on dispose des services de communication suivants :
- Communication S5-compatible et S7-communication
La communication S5-compatible peut-être utilisée dans l'échange de données avec des stations S7, stations S5 et d'autres équipements. La communication S7 est uniquement utilisable pour l'échange des données avec des stations S7.
Pour l'utilisation des services de communication inclus dans SIMATIC NET OPC-Server, vous avez besoin du package logiciel suivant :
- SOFTNET S7 Lean - jusqu'à 8 liaisons sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
- SOFTNET S7 IE - jusqu'à 64 liaisons sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
- S7-1613 - jusqu'à 120 liaisons sur CP1613 (A2) ou CP1623
- PROFINET IO-Controller
Pour utiliser une station PC comme contrôleur PROFINET-IO vous avez besoin du package logiciel SIMATIC NET PC :
- SOFTNET PN IO - pour la communication sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
- Communication haute disponibilité S7
Si vous souhaitez configurer une liaison S7 pour la communication entre un S7-400H System et une station PC, vous avez besoin du package logiciel SIMATIC NET PC:
- S7-REDCONNECT - pour la communication sur CP1613 (A2) ou CP1623
Pour la communication sur PROFIBUS vous disposez des services de communication suivants:
- Communication S7
La communication S7 ne peut être utilisée que pour l'échange de données avec des stations S7. Si vous utilisez la communication S7 de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, alors vous avez besoin du package logiciel suivant:
- SOFTNET S7 PB - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
- S7-5613 - pour la communication sur CP5613/14 (A2)
- Protocole FDL
Le protocole FDL peut être utilisé pour échanger des données entre des stations S7 et des stations S5. Si vous utilisez le protocole FDL de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, vous avez besoin du package logiciel suivant :
- SOFTNET DP - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
- CP5613/5614 (A2) - ici aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
- Protocole FMS
Le protocole FMS peut être utilisé pour l'échange de données entre des stations S7 et des stations S5. Si vous utilisez le protocole FMS de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, vous avez besoin du package logiciel suivant:
- FMS-5613 - pour la communication sur CP5613/14 (A2)
- PROFIBUS DP-Slave
Pour utiliser une station PC comme esclave PROFIBUS DP, vous avez besoin du package logiciel suivant :
- SOFTNET DP-Slave - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
- CP5614 (A2) - ici, aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
Vous trouverez d'autres informations dans le manuel de programmation d'interface DP-Base sous l'article -ID 1653531.
Note: coté S5, on utilise un IM308C ou un CP5431 comme maître DP.
- PROFIBUS DP-Master
Pour utiliser une station PC comme esclave PROFIBUS DP, vous avez besoin du package logiciel suivant :
- SOFTNET DP - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
- CP5613/14 (A2) - ici, aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
Vous trouverez d'autres informations dans le manuel de la programmation d'interface DP-Base sous l'article -ID 1653531 et 25011749.
Note: Coté S5, on utilise un IM308C comme esclave DP.
Mots clé: OPC-Server, couplage S5, Liaison S5, send, receive, DP-Base, SOFTNET
|