Mostrar lista de artículos
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se pone en servicio el módulo de contaje FM350-2 (6ES7350-2AH01-0AE0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de contaje FM350-1 (6ES7350-1AH03-0AB0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Por qué en el módulo FM350-1, configurado en modo de servicio "Contaje único", se abre la puerta interna STS_GATE a pesar de cerrar la puerta software SW_GATE?
¿Qué módulos de función (FM) se pueden utilizar de manera descentralizada en una ET 200M?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se puede mantener el valor de contaje en un módulo contador (6ES7350-1AH03-0AE0, 6ES7350-2AH00-0AE0, 6ES7450-1AP00-0AE0 ) después de un paso de STOP a RUN de la CPU?
¿Cómo se puede cargar rápidamente el valor inicial de un módulo contador FM350-1 o FM450-1?
Generación de alarmas de proceso con la función LATCH "Latch/Retrigger" para la tarjeta "FM350-1"
Especificación de 2 canales en el acceso directo a periferia en la FM 350-2
SM 338: ¿Cómo se procede con los canales no conectados?
Generación de alarmas de proceso con la función LATCH "Latch/Retrigger" para la tarjeta "FM350-1"
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se pueden generar alarmas de proceso con la función LATCH "Latch/Retrigger" para la tarjeta "FM350-1"?

RESPUESTA:
La función Latch no puede generar alarmas de proceso con la "FM350-1". Pero es posible parametrizar una alarma de proceso para el "paso por cero".
El valor de carga para la "FM350-1" siempre debe ser cero. En el proceso Latch (flanco positivo en el DI-Start) se activa el valor de contaje actual con el valor de carga "Cero" y se guarda el valor Latch actual.
Al activar el valor de contaje con el valor de carga "Cero", se genera la alarma de proceso "Paso por cero". De esta forma es posible leer el valor Latch actual desde el OB de alarma (por ejemplo, el OB40).
El valor Latch se puede leer directamente a través de la interfase de periferia de la "FM350-1". Los primeros 4 bytes de esta interfase contiene el valor Latch.

Ejemplo:
La dirección de inicio de la "FM350-1" en la configuración Hardware es 256. Con la instrucción "L PED 256" se puede leer el valor Latch actual.

Hay que cumplir con las siguientes condiciones:

  • El valor de carga tiene que ser siempre "Cero".
  • En la parametrización de la "FM 350-1" han de realizarse los siguientes ajustes:
    Como función Latch se elige "Latch/Retrigger".



La selección de alarmas se debe ajustar como "Proceso":



La liberación de alarmas de proceso se ajusta como "Paso por cero":



Conceptos de búsqueda:
Configuración de avisos

 Nr. de identificación (ID):8762328   Fecha:2001-10-18