|
Descrizione
In STEP 7 si fa differenza tra il metodo di segnalazione a bit e il metodo dei numeri di segnalazione.
· Metodo di segnalazione a bit
Con il Metodo di segnalazione a bit in WinCC, ProTool opp. WinCC flexible vengono progettate le segnalazioni per lo HMI. A queste segnalazioni vengono associate variabili. Durante l'esecuzione del processo i valori delle variabili vengono letti ad intervalli regolari dal controllore. In funzione dei valori letti vengono visualizzate sullo HMI le segnalazioni progettate.
· Metodo dei numeri di segnalazione
Con il Metodo dei numeri di segnalazione gli eventi che generano la segnalazioni vengono dotati di testi di segnalazione già durante la stesura del programma in STEP7 e vengono associati a numeri di segnalazione.
I numeri di segnalazione ed i corrispondenti testi di segnalazione durante la generazione vengono depositati nel progetto HMI.
Nel Funzionamento produttivo al comparire di un evento che crea una segnalazione la CPU trasferisce all'apparecchio HMI solo il numero di segnalazione con il time stamp.
L'apparecchio HMI poi visualizza il numero di segnalazione, l'istante in cui è comparso l'evento ed il corrispondente testo di segnalazione (Il testo di segnalazione è già depositato nell'apparecchio HMI).
Nella progettazione si fa differenza fra i 3 seguenti tipi di segnalazione:
- Segnalazioni orientate al blocco
- Segnalazioni riferite al simbolico
- Segnalazioni di diagnostica definite dall’utente
I 3 tipi di segnalazione del Metodo dei numeri di segnalazione vengono descritti nel presente articolo e si fa riferimento a singoli articoli che mostrano come vengono progettate le segnalazioni. L'articolo deve servire come indicatore per il metodo dei numeri di segnalazione.
L'articolo contiene i seguenti argomenti:
Segnalazioni orientate al blocco
Le segnalazioni orientate al blocco possono essere progettate sotto STEP 7 per operandi booleani dei campi ingressi (I), uscite e (Q), merker (M), dati (D) e dati locali (L). Esse vengono generate dal programma STEP7 con l'impiego dei blocchi di segnalazione di sistema e in sincronismo con l'esecuzione del programma. La segnalazione riferita al blocco viene trasmessa allo HMI, non appena il programma STEP7 richiama un blocco di segnalazione di sistema. Insieme alle segnalazioni riferite al blocco possono essere visualizzati anche valori accompagnatori dal controllore allo HMI.
Una progettazione di esempio ed una descrizione di come vengono progettate le segnalazioni ALARM_D opp. ALARM_S, si trovano
- per ProTool nell’articolo con ID23872245
- per WinCC flexible nell’articolo con ID 24013249
Ulteriori descrizioni relative alla progettazione di segnalazioni riferite al blocco si trovano nella Guida in linea dello STEP 7 sotto:
- "Creazione di segnalazioni orientate al blocco (in tutta la CPU)"
- "Creazione di segnalazioni orientate al blocco (in tutto il progetto)"
- "Modifica di segnalazioni orientate al blocco (in tutta la CPU)"
- "Modifica di segnalazioni orientate al blocco (in tutto il progetto)"
La tabella seguente descrive i blocchi di segnalazione di sistema, che possono essere utilizzati nel programma per la visualizzazione di segnalazioni riferite al blocco. Questi blocchi di segnalazione di sistema si trovano nella "Standard Library" nella directory "System Function Blocks".
|
Nome |
SFB/
SFC |
CPU S7 |
Conferma-bile |
Numero dei segnali generanti segnalazioni per blocco |
Numero dei valori accompagnatori possibili |
Win
CC |
WinCC flexible/
ProTool
|
|
ALARM_SQ |
SFC 17 |
S7-300/400 |
si |
1 |
12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
si |
si2) |
|
ALARM_S |
SFC 18 |
S7-300/400 |
no |
1 |
12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
si |
si2) |
|
ALARM_SC |
SFC 19 |
S7-300/400 |
- |
- |
-
|
si |
si2) |
|
ALARM_DQ |
SFC 107 |
S7-300/4001) |
si |
1 |
12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
si |
si2) |
|
ALARM_D |
SFC 108 |
S7-300/4001) |
no |
1 |
12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
si |
si2) |
|
NOTIFY_8P |
SFB 31 |
solo S7-400 |
no |
8 |
10 |
si |
no |
|
ALARM |
SFB 33 |
solo S7-400 |
si |
1 |
10 |
si |
no |
|
ALARM_8 |
SFB 34 |
solo S7-400 |
si |
8 |
nessuno |
si |
no |
|
ALARM_8P |
SFB 35 |
solo S7-400 |
si |
8 |
10 |
si |
no |
|
NOTIFY |
SFB 36 |
solo S7-400 |
no |
1 |
10 |
si |
no |
Tabella 1
1) Le funzioni di sistema SFC 107 e SFC 108 vengono supportate anche dalle CPU S7-300 a partire dal firmware V2.5.0.
2) La visualizzazione delle segnalazioni è possibile in funzione del tipo di HMI.
3) La Alarm_SC (SFC19) non è una funzione di sistema (SFC) che generi allarmi, essa è utilizzata solo per l'interrogazione dello stato dell'allarme.
I blocchi di segnalazione di sistema citati nella Tabella 1 possono essere impiegati con i seguenti tipi di rete:
- Industrial Ethernet
- MPI
- PROFIBUS
Segnalazioni riferite al simbolico
Le segnalazioni riferite al simbolico possono essere progettate sotto STEP 7 per operandi booleani dei campi di ingresso (I), uscite (Q) e merker (M)). Per le segnalazioni riferite al simbolico possono essere progettati anche valori accompagnatori. Le segnalazioni ed i valori accompagnatori possono essere visualizzati con WinCC.
Le segnalazioni riferite al simbolico possono essere utilizzate sulle CPU S7-400 e vengono generate in modo asincrono rispetto all'andamento del processo. Per questo è impostabile un tempo di sorveglianza (griglia SCAN).
Come si possono progettare le segnalazioni riferite al simbolico sotto STEP 7 è descritto nella Guida in linea dello STEP 7 sotto:
- " Creazione di segnalazioni riferite al simbolico (su tutta la CPU)"
- " Creazione di segnalazioni riferite al simbolico (in tutto il progetto)"
- " Associazione e modifica di segnalazioni riferite al simbolico (su tutta la CPU)"
- " Associazione e modifica di segnalazioni riferite al simbolico (in tutto il progetto)"
Segnalazioni di diagnostica definite dall’utente
Tramite lo SFC 52 (WR_USMSG) si possono registrare nel buffer di diagnostica S7 della CPU le segnalazioni definite dall'utente ed informazioni addizionali. Il buffer di diagnostica S7 può essere visualizzato sullo HMI con WinCC e ProTool. La visualizzazione del buffer di diagnostica S7 non è possibile con SFC 52 sotto WinCC flexible. Per WinCC flexible si possono utilizzare altri blocchi. Tenere conto per questo degli articoli 22449810 e 22319131.
Come si possono progettare le segnalazioni definite dall'utente sotto STEP7 è descritto nella Guida in linea dello STEP7 sotto:
- "Cancellazione segnalazioni definite dall’utente (su tutta la CPU)"
- "Cancellazione segnalazioni definite dall’utente (in tutto il progetto)"
- "Creazione di segnalazioni definite dall’utente (su tutta la CPU)"
- "Creazione di segnalazioni definite dall’utente (in tutto il progetto)"
Ulteriori informazioni sullo SFC 52 si trovano nella seguente Tabella 2
|
Nome |
SFB/
SFC |
CPU S7 |
conferma- bile |
Numero dei segnali generanti segnalazioni per blocco |
Numero dei valori accompagnatori possibili |
Win
CC |
WinCC flexible/
ProTool |
|
WR_USMSG |
SFC 52 |
S7-300/400 |
- |
- |
2 informazioni addizionali |
si |
no/si 1)2) |
Tabella 2
1) La visualizzazione del buffer di diagnostica S7 non è disponibile sotto WinCC flexible come sotto ProTool. Tenere conto per questo anche degli articoli 22449810 e 22319131.
2) La possibilità di una visualizzazione delle segnalazioni dipende dal tipo di HMI.
Le quantità strutturali delle CPU S7-300 relativamente al Metodo dei numeri di segnalazione
Con le quantità strutturali non c'è solo da tenere conto del numero massimo delle segnalazioni possibili, bensì anche del numero delle stazioni che possono effettuare il login per le funzioni di segnalazione.
Con S7-300 le connessioni di comunicazione possono essere di suddivise in comunicazione PG, OP, S7-Base e stazioni per le funzioni di segnalazione. Il numero massimo di connessioni di comunicazione e le suddivisioni determinano alla fine quante stazioni di segnalazione possono essere fatte funzionare.
Nella seguente Tabella 3 si trovano le quantità strutturali delle CPU S7-300, con la condizione che venga impiegato il firmware attuale, vedi anche l’articolo con ID: 26290163..
|
CPU |
N. di ordinazione |
Max. numero di stazioni che possono effettuare il login |
Blocchi ALARM_S attivi contempora-neamente |
Max. numero di valori accompagnatori per segnalazione |
|
CPU 312C |
6ES7312-5BD01-0AB0 |
6 |
20 |
1...12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme: 12 byte) |
|
CPU 312C |
6ES7312-5BE03-0AB0 |
6 |
20 |
|
CPU 313C |
6ES7313-5BE01-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 313C |
6ES7313-5BF03-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 313C-2DP |
6ES7313-6CE01-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 313C-2DP |
6ES7313-6CF03-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 313C-2PtP |
6ES7313-6BE01-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 313C-2PtP |
6ES7313-6BF03-0AB0 |
8 |
20 |
|
CPU 314C-2DP |
6ES7314-6CF02-0AB0 |
12 |
40 |
|
CPU 314C-2DP |
6ES7314-6CG03-0AB0 |
12 |
40 |
|
CPU 314C-2PtP |
6ES7314-6BF02-0AB0 |
12 |
40 |
|
CPU 314C-2PtP |
6ES7314-6BG03-0AB0 |
12 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
CPU 312 |
6ES7312-1AD10-0AB0 |
6 |
20 |
1...12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme: 12 byte) |
|
CPU 312 |
6ES7312-1AE13-0AB0 |
6 |
20 |
|
CPU 312 |
6ES7312-1AE14-0AB0 |
6 |
300 |
|
CPU 314 |
6ES7314-1AF11-0AB0 |
12 |
40 |
|
CPU 314 |
6ES7314-1AG13-0AB0 |
12 |
40 |
|
CPU 314 |
6ES7314-1AG14-0AB0 |
12 |
300 |
|
CPU315-2DP |
6ES7315-2AG10-0AB0 |
16 |
40 |
|
CPU 315-2DP |
6ES7315-2AH14-0AB0 |
16 |
300 |
|
CPU 315-2 PN/DP |
6ES7315-2EG10-0AB0 |
16 |
40 |
|
CPU 315-2 PN/DP |
6ES7315-2EH13-0AB0 |
16 |
40 |
|
CPU316-2DP |
6ES7316-2AG00-0AB0 |
12 |
50 |
|
CPU317-2DP |
6ES7317-2AJ10-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 317-2 PN/DP |
6ES7317-2EJ10-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 317-2 PN/DP |
6ES7317-2EK13-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU318-2DP |
6ES7318-2AJ00-0AB0 |
16 |
100 |
|
CPU319-3 PN/DP |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
32 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
CPU315F-2 DP |
6ES7315-6FF01-0AB0 |
16 |
40 |
1...12 (max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme: 12 byte) |
|
CPU315F-2 DP |
6ES7315-6FF04-0AB0 |
16 |
300 |
|
CPU315F-2 PN/DP |
6ES7315-2FH10-0AB0 |
16 |
40 |
|
CPU315F-2 PN/DP |
6ES7315-2FH13-0AB0 |
16 |
40 |
|
CPU317F-2 DP |
6ES7317-2AJ10-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 317F-2 PN/DP |
6ES7317-2FK13-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 317F-2DP |
6ES7317-6FF00-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 317F-2DP |
6ES7317-6FF03-0AB0 |
32 |
60 |
|
CPU 319F-3 PN/DP |
6ES7318-3FL00-0AB0 |
32 |
300 |
Tabella 3
Esempio relativo alla Tabella 3 con l'impiego della CPU319-3 PN/DP
Nella CPU319-3 PN/DP possono essere presenti max. 300 segnalazioni (da FW 2.7.2) dai blocchi di ALARM_D- opp. ALARM_S. Si possono però programmare/progettare più segnalazioni.
Le quantità strutturali delle CPU S7-400 relativamente al Metodo dei numeri di segnalazione Nelle seguenti Tabelle 4 e 5 si trovano le quantità strutturali delle CPU S7-400 per il Metodo dei numeri di segnalazione.
|
CPU |
Numero di stazioni che possono effettuare il login |
Blocchi ALARM_S-/
ALARM_D attivi contempora-neamente |
Max. numero
di valori accompagnatori (valori addizionali) per ogni segnalazione con ALARM_S/
ALARM_D |
Blocchi ALARM_8 |
Max. lunghezza dei dati SD_i trasferibili tramite i valori accompagnatori (valori addizionali)
per segnalazione con NOTIFY
NOTIFY_8P,
ALARM e
ALARM_8P per SFB1) |
|
CPU 412-1 |
8 |
70 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
300 |
432 byte |
|
CPU 412-2 |
8 |
70 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
300 |
432 byte |
|
CPU 414-2 |
8 |
100 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
600 |
432 byte |
|
CPU 414-3 |
8 |
100 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
600 |
432 byte |
|
CPU 416-2 |
12 |
200 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
1800 |
432 byte |
|
CPU 416-3 |
12 |
200 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
1800 |
432 byte |
|
CPU 417-4 |
16 |
200 |
1...12 ( max. lunghezza tutti i valori accompagnatori insieme : 12 byte) |
10000 |
432 byte |
Tabella 4 Funzioni di segnalazione riferite al blocco con S7-400
1)Chiarimenti
La lunghezza massima dei dati che possono essere trasferiti tramite i valori accompagnatori e dipende da:
- se è attivo il segnalare su trigger di conferma,
- quanti valori accompagnatori (SD_i) vengono trasferiti,
- dalla lunghezza massima dei blocchi di dati della CPU impiegata e
- dalla max. lunghezza dei blocchi di dati degli apparecchi di visualizzazione.
I valori citati sono validi
- se non è attivo il segnalare su trigger di conferma,
- per il trasferimento di un valore accompagnatorio (SD_i) e
- se la massima lunghezza dei blocchi di dati nella CPU impiegata e negli apparecchi di visualizzazione è di 480 byte.
Come si può calcolare la lunghezza massima dei dati è descritto nel manuale "Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema" nell’articolo con ID 1214574 nel capitolo 23.1.
|
CPU |
Numero di stazioni che possono effettuare il login |
Segnalazioni riferite al simbolico (max. numero) |
Max. numero di valori accompagnatori (valori addizionali) per segnalazione |
|
CPU 412-x |
8 |
512 |
1 |
|
CPU 414-x |
8 |
512 |
10 |
|
CPU 416-x |
12 |
1024 |
10 |
|
CPU 417-x |
12 |
1024 |
10 |
Tabella 5 Funzioni di segnalazione riferite al simbolico con S7-400
Chiarimenti per la Tabella 5
Il numero delle segnalazioni riferite al simbolico possibili dipende inoltre dal tempo di sorveglianza (griglia SCAN) impostato.
Esempio per una descrizione più precisa dei valori massimi citati in Tabella 4 e Tabella 5 con l'impiego della CPU 416-3
- Per la CPU 416-3 si possono progettare max. 1024 segnalazioni riferite al simbolico. Tutte queste segnalazioni possono essere presenti contemporaneamente.
- Per la CPU 416-3 si possono progettare/programmare max. 1800 blocchi ALARM_8. Tutte queste segnalazioni possono essere presenti contemporaneamente (1800 * 8 segnalazioni = 14400 segnalazioni).
- Nella CPU 416-3 possono essere presenti max. 200 segnalazioni dai blocchi ALARM_D- opp. ALARM_S. Si possono però programmare/progettare più segnalazioni.
Avvertenza
- Tenere conto che la somma di tutte queste segnalazioni in generale non può essere visualizzata contemporaneamente sullo HMI. Quante segnalazioni possono essere visualizzate contemporaneamente sullo HMI dipende dalle quantità strutturali dello HMI.
- Per i blocchi ALARM_8 si utilizzano altre risorse che non per ALARM_S/ALARM_D.
|