DOMANDA Dove si ottengono informazioni per
l'ordinazione e per l'utilizzo di cavi per le interfacce S7-400 (IM
46x)?
RISPOSTA
Una panoramica sulle lunghezze di cavo standard di serie
(ordinate per lunghezza di cavo) si trova nella tabella
seguente.
|
Lunghezza del cavo (in metri) |
Descrizione |
N. di ordinazione |
|
0,75 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1AH50-0AA0 |
|
0,75 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con alimentazione - senza bus K |
6ES7 468-3AH50-0AA0 |
|
1,5 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1BB50-0AA0 |
|
1,5 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con alimentazione - senza bus K |
6ES7 468-3BB50-0AA0 |
|
5 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1BF00-0AA0 |
|
10 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1CB00-0AA0 |
|
25 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1CC50-0AA0 |
|
50 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1CF00-0AA0 |
|
100 |
SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K |
6ES7 468-1DB00-0AA0 |
|
250 |
SIMATIC S7-400, cavo IM |
6ES7 468-1DC50-0AA0 |
|
450 |
SIMATIC S7-400, cavo IM |
6ES7 468-1DE50-0AA0 |
|
600 |
SIMATIC S7-400, cavo IM |
6ES7 468-1DG00-0AA0 |
Tabella 1 Panoramica sulle lunghezze di cavo di serie
Nell'ordinazione di lunghezze speciali per le interfacce
S7-400, tenere conto delle seguenti avvertenze
- Numero di ordinazione / N. di listino
Chiave di
lunghezza per i cavi con connettore con N. di ordinazione 6ES7
468-1XYZ0-0AA0
Avvertenze per le lettere X, Y e Z nel numero di ordinazione
/ N. di Listino
|
Lettera caratteristica |
Unità di misura |
Campo |
Gradini |
Tolleranza |
|
Numero |
Lunghezza |
|
B |
cm |
100 - 990 |
100 cm – 990 cm |
10 cm |
+30 cm |
|
C |
dm |
100 - 990 |
100 dm – 990 dm |
10 dm |
+0,5 m |
|
D |
m |
100 - 600 |
100 m – 600 m |
10 m |
+1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2 Dati caratteristici per "X"
|
Lettera caratteristica |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
Numero |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tabella 3 Dati caratteristici per "Y"
Dati caratteristici per "Z"
Per le lettere "Z" nel numero di ordinazione / N. listino
indicare un numero compreso nel campo da 0 .. 9, che serve per la
lunghezza speciale del cavo.
Esempi Listino N. 6ES7468-1BJ60-0AA0 Calcolo
per 860 cm di cavo: B:100 cm, J:8 -> 100 cm * 8 + 60
Listino N. 6ES7468-1CE90-0AA0 Calcolo per 490 dm di
cavo: C:100 dm, E:4 -> 100 dm * 4 + 90
Listino N. 6ES7468-1DB50-0AA0 Calcolo per 150 m di
cavo: D:100 m, B:1 -> 100 m * 1 + 50
- Costi
Per lunghezze di cavi a partire da 150 m oltre al prezzo del cavo
viene fatturata una maggiorazione del 10%. Il costo di elaborazione
nel Centro ordinazioni è di € 60 per posizione dell'ordine.
- Termine di consegna
Per lunghezze di cavo
fino a 500 m, il termine di consegna è di 2 settimane.
Per lunghezze di cavo superiori a 500 m, il termine di
consegna è di ca. 14 settimane.
Cavi in lunghezze speciali, che non sono presenti di
serie nel programma di fornitura, possono essere ordinati a parte.
Rivolgersi per questo al proprio venditore SIMATIC.
Avvertenza per i venditori SIMATIC Informazioni più
dettagliate sull'ordinazione dei cavi si trovano in Intranet
all'articolo con ID 7831922.
Importante
L'innesto di due o più cavi tra loro non è consentito. La
funzionalità dell'accoppiamento non può essere garantita a causa
delle riflessioni che ne derivano.
Ricerca Compatibilità hardware, accessori di sistema,
IM, cavo, apparecchio di ampliamento
|