BESCHREIBUNG:
Folgende neue Erweiterungsmodule für die ET200X können unter STEP 7 ab V4.01 eingebunden werden:
EM300 EDS: 3RK1300-0xS10-0AAx
EM300 ERS: 3RK1300-0xS10-1AAx
Software-Voraussetzungen
Für die Installation der Software wird eine bereits installierte STEP 7 Version 4.01 oder höher benötigt.
Hardware-Voraussetzungen
Um mit der Software arbeiten zu können, benötigen Sie:
- Ca. 1,4 MByte Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zusätzlich.
- Sonstige Hardware-Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der Produktinformation des STEP7 Basispaketes.
Installation der Software
- Vor Start des Setups beenden Sie bitte alle Applikationen (z. B. STEP7, MS-Word usw.).
- Legen Sie die Diskette in das Laufwerk ein und starten Sie das Programm Setup. Daraufhin werden die System-Dateien auf PC/PG kopiert und Einträge in MS-Windows-Dateien gemacht. Wichtige Bedienungshinweise werden Ihnen im Laufe des Setups gegeben. Das Setup-Programm ermittelt automatisch, auf welchem Laufwerk die STEP7-Software installiert ist, und fügt die neuen Software-Komponenten hinzu..
Software (selbstentpackende Datei)
V401-402.exe (1.00 MB)
|