visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione di Tag Logging -- Archiviazione di Tag Logging
È possibile memorizzare un valore ogni ora e mezza, cominciando da mezzanotte?
Qual influsso ha l'isteresi nella archiviazione di un valore di processo con l'impostazione "Archivia solo in caso di modifica", in funzione del fatto che essa sia indicata in assoluto opp. in percentuale?
Come si può archiviare una variabile di processo solo in determinati istanti (in modo aciclico)?
Come vengono archiviati nella banca dati e come vengono visualizzati nella runtime i valori di processo nel caso di impiego del tipo di rilevamento "solo in caso di modifica"??
Come si può archiviare un valore di processo solo in caso di modifica?
Quale significato ha il tipo di rilevamento di una variabile d’archivio in WinCC Tag Logging?
Come si possono archiviare in WinCC i singoli bit di una parola?
Come si può definire in WinCC quali variabili di archivio vengono memorizzate in TagLogging Fast e quali in Tag Logging Slow?
Come si può abilitare l'archiviazione con una azione?
Dove vengono archiviati i dati che vengono trasferiti da AR_SEND (SFB37)?
Come viene memorizzato il valore medio di una variabile di processo nell'archivio dei valori di processo?
Quale significato ha il tipo di rilevamento di una variabile d’archivio in WinCC Tag Logging?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Nella archiviazione di WinCC Tag Logging ci sono quattro tipi di rilevamento, le cui funzioni sono descritte nel seguito.

  1. Ciclico continuo
  2. Ciclico-selettivo
  3. Aciclico
  4. Su modifica

La definizione del "Tipo di rilevamento" di una variabile d’archivio può essere scelta nella configurazione delle variabili d'archivio (Figura 01). Il tipo di rilevamento non può essere impostato direttamente nel dialogo Proprietà di una variabile d'archivio. Il tipo di rilevamento viene definito con le seguenti impostazioni nel dialogo Proprietà, nel registro Archiviazione di una variabile d’archivio.
 

Tipo di rilevamento

Tipo di archiviazione

Rilevamento

Azione

Eventi

ciclico-continuo

ciclico

liberamente selezionabile

nessuna

nessuno

ciclico-selettivo

ciclico

liberamente selezionabile

necessaria

nessuno

aciclico

aciclico

pilotato su evento

nessuna

necessario

Su modifica

aciclico

su modifica

nessuna

nessuno


Figura 01

Avvertenza
Nel dialogo Proprietà di una variabile d’archivio i parametri del gruppo parametri Eventi ed azioni del registro Archiviazione nell'editor a righe delle variabili di archiviazione vengono definiti nel modo seguente.
 

Dialogo Proprietà
Archiviazione

Editor a righe
Nome colonna

Eventi - variabile

Start variabile

Eventi - C-Script

Start evento

Azioni - Start - variabile

Start variabile

Azioni - Start - C-Script

Start evento

Azioni - Stop - variabile

Stop variabile

Azioni - Stop- C-Script

Stop evento

Ulteriori informazioni per la creazione di variabili d'archivio si trovano nel WinCC Information System sotto il percorso "WinCC Information System > Lavorare con WinCC > Archiviazione di valori di processo > Progettazione dell’archiviazione di valori di processo > Creazione di variabili d’archivio" e nei seguenti articoli.
 

Articolo con ID

Descrizione

850095

Come si può archiviare una variabile di processo solo in determinati momenti (aciclico)?

21954222

Come si può con WinCC archiviare un valore di processo ogni 1,5 h cominciando da mezzanotte?

24056074

Quale influenza ha l’isteresi nella archiviazione di un valore di processo con l'impostazione "Archivia solo su modifica", in funzione del fatto che venga assegnato un valore assoluto opp. in percentuale?

24062652

Come si può archiviare un valore di processo solo "Su modifica"?

24051441

Come vengono archiviati nella banca dati i valori di processo nell'impiego del tipo di rilevamento "Su modifica" e come vengono visualizzati durante la runtime?

Ricerca
Ciclo di rilevamento

 Articolo con ID:71278   Data:2008-09-14 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour