afficher la liste des articles
STEP 7 -- Travailler avec des projets -- Définir la topologie réseau
Comment déterminer l'état des liaisons S7 (standard et haute disponibilité) ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la procédure de numérotation de message ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Pourquoi n'y a t il qu'un démarrage à chaud sur le S7-300 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Comment obtenir une vue d'ensemble du concept de l'organisation de la mémoire sur les CPU SIMATIC S7-300 et les appareils C7 ?
Comportement de la rémanence des CPU S7-300 31xx ainsi que des appareils complets C7-6xx avec MMC
État du compteur horaire après un effacement général
Pourquoi le comportement de la rémanence influence-t-il le contenu des variables des CPU S7-300 et des appareils C7 sans MMC (Micro Memory Card) ?
Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400
S7-400 CPU 41x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi doit-on faire attention lors de l'ajout de modules ou de modification de paramètres avec la fonction CiR (Configuration in Run) ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Comportement de la CPU après coupure secteur sans pile de sauvegarde
Adressage de périphérie sur esclaves DP
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Quelle est la différence entre démarrage à chaud, démarrage à froid et redémarrage sur une CPU S7-400 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
La CPU ne passe pas en RUN
Que signifie le "Facteur de correction" dans l'onglet "Diagnostic/horloge" dans les propriétés de la CPU?
Qu'est-ce que le mode multicomputing et quelles sont les différences avec le mode en châssis segmenté ?
Données différentes entre les besoins en mémoire hors/en ligne
Comment avoir une vue d'ensemble sur le concept mémoire des S7-400 ?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informations sur les produits -- Description du système
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quelles sont les limitations fonctionnelles pour les CPU S7-400 d'anciens indices et d'anciennes versions de firmware, en liaison avec le CP443-5 Extended V6.1?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Signification du codage numérique dans le buffer de diagnostic de NCM
Quels protocoles supportent le CP 342-5?
Comportement de bloc différents des FC5 et FC50 pour les CP Ind. Ethernet du S7 300
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole DP ?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole FMS ?
Quelles sont les caractéristiques, avantages et particularités proposées par le protocole S7 ?
Quelles propriétés, avantages et particularités offre le protocole FDL ?
Transitions réseau et liens (DP) -- Informations sur les produits -- Description du système
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
Quelles sont les conditions à remplir pour le fonctionnement d'une passerelle DP/ASi-Link Advanced V1.0 avec un CP 443-5 Extended en tant que maître DP ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Comment la passerelle DP/PA est-elle constituée ?
Transfert de données unidirectionnel avec le coupleur DP/DP
Documentation du coupleur DP/PA en Allemand, Danois, Finlandais, Suédois, Portugais et Grec
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Nº de référence:

Description
Le routage est le transfert de données au-delà des limites du réseau. Dans ce cas, les données émises par un système peuvent être envoyées vers un récepteur via différents réseaux. Pour cela, il faut utiliser des produits particuliers qui supportent cette fonctionnalité.

Le routage d'enregistrements est une extension du "routage normal" et est utilisé par exemple par les variateurs et par SIMATIC PDM, lorsque la console de programmation n'est pas raccordée directement sur le réseau PROFIBUS DP sur lequel se trouve le système cible, mais par exemple sur l'interface PROFINET de la CPU.

Les données qui sont envoyées dans le cas d'un routage d'enregistrements contiennent, en plus du paramétrage pour les appareils de terrain (esclaves), des informations spécifiques aux appareils, par exemple, des valeurs de consignes, des limites. Dans le cas du routage d'enregistrements, la structure de l'adresse cible dépend du contenu des données, c'est-à-dire de l'esclave pour lequel les données sont destinées.

Avec la console de programmation, il est également possible, via le routage d'enregistrements, de lire, éditer et renvoyer les jeux de paramètres d'un appareil de terrain lorsque la console se trouve sur un autre sous-réseau que celui de l'esclave cible.

Les appareils de terrain eux-mêmes ne supportent pas le routage d'enregistrements car ils n'ont pas la faculté de transmettre les informations reçues.

Les CPU S7-300 et les composants de périphérie décentralisée suivants prennent en charge le routage d'enregistrements :
 
CPU à partir de la version
CPU 313C-2 DP V3.3
CPU 314C-2 DP V3.3
CPU 314C-2 PN/DP V3.3
CPU 315-2 DP V3.0
CPU 315F-2 DP V3.0
CPU 315-2 PN/DP V3.1
CPU 315F-2 PN/DP V3.1
CPU 317-2 DP V3.3
CPU 317F-2 DP V3.3
CPU 317-2 PN/DP V3.1
CPU 317F-2 PN/DP V3.1
CPU 319-3 PN/DP V2.7
CPU 319F-3 PN/DP V2.7
IM154-8 PN/DP CPU V3.2
IM154-8F PN/DP CPU V3.2
IM154-8FX PN/DP CPU V3.2
IM151-8 PN/DP CPU V2.7
IM151-8F PN/DP CPU V2.7
Tableau 01

Les CPU S7-400 à partir du firmware V5.1 prennent en charge le routage d'enregistrements. Pour cela, les CPU doivent être configurées avec une version de firmware supérieure.
 
CPU à partir de la version
CPU 412-1 V5.1
CPU 412-2 DP V5.1
CPU 412-2 PN V6.0
CPU 414-2 DP V5.1
CPU 414-3 DP V5.1
CPU 414-3 PN/DP V5.1
CPU 414F-3 PN/DP V6.0
CPU 416-2 DP V5.1
CPU 416-3 DP V5.1
CPU 416F-3 DP V5.1
CPU 416-3 PN/DP V5.1
CPU 416F-3 PN/DP V5.1
CPU 417-4 V5.1
CPU 412-5H PN/DP V6.0
CPU 414-5H PN/DP V6.0
CPU 416-5H PN/DP V6.0
CPU 417-5H PN/DP V6.0
Tableau 02

Les processeurs de communication suivants (CP) prennent en charge le routage d'enregistrements :
 
CP Référence à partir de la version
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX02 V3.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX03 V4.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX04 V6.0
Tableau 03

Les passerelles suivantes prennent en charge le routage d'enregistrements:
 
CPU Référence
IE/PB Link 6GK1411-5AA00
IE/PB Link 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link 6GK1417-5AB01
Tableau 04

Autres informations
C'est dans le manuel des CPU que vous trouverez l'information si une CPU prend en charge le routage d'enregistrements. Les manuels des CPU, des passerelles et des CP ci-dessus se trouvent dans les articles suivants :
  
Manuel article ID
SIMATIC S7-300 CPU 31xC et CPU 31x:
Caractéristiques techniques
12996906
Système d'automatisation SIMATIC S7-400
Caractéristiques des CPU S7-400
53385241
IM 154-8 PN/DP CPU (ET 200pro) 44251850
IM 151-8 PN/DP CPU (ET 200S) 47409312
IE/PB Link 19299692
IWLAN/PB Link 41297182
Tableau 05

Vous trouverez d'autres informations sur le routage d'enregistrements dans les articles ID 19257092 et 7808062.

Note
Le routage d'enregistrements via le bus de fond de panier n'est pas supporté sur les esclaves type I. Sur ces modules, les données ne peuvent pas être acheminées sur le bus de fond de panier.

Mots-clefs étendus
Communication avec les appareils de process, communication avec les appareils de terrain

 ID contribution:7000978   Date:2012-11-08