visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di unità per funzionamento decentrato
Differenze tra le interfacce DP delle CPU (p.e. CPU 315-2 DP) ed del CP 342-5
Avvertenza per l'accoppiamento di un CP342-5 come slave DP ad un master DP con STEP 7
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia PROFIBUS
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Trasferimento di valori analogici da opp. verso uno slave PROFIBUS DP
A cosa occorre fare attenzione quanto si vogliono far funzionare temporaneamente slave DP su una rete PROFIBUS DP?
Come si progetta una connessione S7 tramite MPI con il server OPC SIMATIC NET ed il software PC SIMATIC NET?
Come si configura una PC-Station come slave DP per il collegamento ad una S7-Station (come master DP) per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Differenze tra le interfacce DP delle CPU (p.e. CPU 315-2 DP) ed del CP 342-5
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Quali possibilità ci sono per scambiare dati tra CPU tramite MPI/Profibus DP?
Scambio dati diretto (traffico trasversale) tra due CPU
S7-Routing tramite PROFIBUS con S7-300
Regole per l'accesso della CPU 315-2 DP alla periferia decentrata (interfaccia DP integrata della CPU 315-2 DP)
Avvio delle CPU S7-300 in mancanza di uno slave
Routing con CPU compatta e C7-635 come slave DP
Come si riconosce se un master S7-300/400 supporta le funzionalità master DPV1?
Differenze tra le interfacce DP delle CPU (p.e. CPU 315-2 DP) ed del CP 342-5
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Quali differenze ci sono tra l'interfaccia DP integrata di una CPU (p.e. CPU 315-2 DP) e l'interfaccia DP del CP 342-5?

RISPOSTA
Nelle tabelle seguenti vengono rappresentate le differenze di base.
 

Progettazione come ..

CP 342-5

CPU 315-2

Master DP

Con le nuove versioni del CP 342-5/CP342-5 FO
(6GK7 342-5DA01-0XE0, 6GK7 342-5DA02-0XE0 opp.
6GK7 342-5F00-0XE0) si possono scegliere gli slave DP direttamente dal catalogo standard.

Il CP342-5
(6GK7 342-5DA00-0XE0), supporta solo slave standard. Perciò si possono impiegare solo di slave che sono contenuti nel Catalogo HW sotto il punto "PROFIBUS DP > CP 342-5 come Master DP" opp. " Slave PROFIBUS DP > DP V0 ". Nell'impiego di file GSD fare attenzione che anche qui si possono impiegare solo slave DP standard.

Si possono scegliere tutti gli slave DP contenuti nel catalogo standard.

Slave DP

La progettazione di moduli di I/O avviene tramite moduli universali che poi vengono adattati in modo opportuno ai dati di I/O effettivi degli slave.

Tabelle 1 Differenze nella progettazione

 

CP 342-5

CPU 315-2

Il trasferimento dati tra la CPU ed il CP avviene tramite speciali richiami di blocco (FC1 "DP_SEND" e FC2 "DP_RECV"). Il campo sorgente opp. il campo di destinazione dei dati da ricevere oppure da trasmettere può essere qui scelto liberamente. Per questo si può utilizzare un blocco dati, l'area di merker oppure l'area della periferia.

Poiché l'accesso all'area di periferia non avviene direttamente, nel caso dell'impiego di diversi CP, gli indirizzi di I/O possono comparire più volte.

Una descrizione di questi blocchi si trova nel manuale "SIMATIC NET NCM S7 per PROFIBUS" nell'articolo con ID 1158693.

I dati degli slave DP - come le unità innestate centralmente - si trovano nell'area di I/O della CPU. Con comandi di caricamento e trasferimento "p. es. U E 1.0" si può accedere direttamente a questi dati.

Tabelle 2 Programmazione del trasferimento dati

Il dimensionamento supportato dalle diverse unità dipende dalla loro versione.
La seguente tabella mostra un confronto delle diverse unità.
 

Interfaccia master DP

max. numero di slave DP

Campo di I/O come ...

Master DP

Slave DP

CPU 315-2DP
(6ES7 315-2AF03-0AB0)

64

1 kB

244 byte

CPU 316-2DP
(6ES7 316-2AG00-0BA0)

125

2 kB

244 byte

CPU 318-2DP
(6ES7 318-2AJ00-0AB0)

125

8 kB

244 byte

CP 342-5
(6GK7 342-5DA00-0XE0)

124

240 byte

86 byte

CP 342-5
(6GK7 342-5DA02-0XE0)

124

2160 byte

240 byte

Tabelle 3 Differenze nel dimensionamento

 

CP 342-5

CPU 315-2

Tutta l'area dati (fino a 2160 byte) può essere considerata consistente se si tiene conto del modo di operare che segue.

  • Si possono analizzare i dati ricevuti solo quando l'unità segnala che sono stati trasferiti senza errori nuovi dati.
  • Per i dati da trasmettere vale che questi possono essere lasciati invariati fino a quando il blocco segnala che essi sono stati trasferiti senza errori.

In caso di scostamento da questo modo di procedere risultano una consistenza dati di 32 byte.

Per il trasferimento di dati consistenti con una lunghezza di 3 opp. più di 4 byte si devono utilizzare i richiami SFC (SFC14/15). Lo SFC14 "DPRD_DAT" serve poi per la lettura e lo SFC15 "DPWR_DAT" per la scrittura di dati consistenti.

Il massimo numero di dati consistenti dipende dal CPU utilizzata. Queste indicazioni si trovano nei manuali "Dati delle CPU".

Tabelle 4 Differenze con i dati consistenti

 

CP 342-5

CPU 315-2

I CP 342-5 (da 6GK7 342-5DA02-0XE0) opp. i CP 342-FO (6GK 342-5DF00-0XE0) supportano baudrate fino a 12 MBaud.

Eccezione
Il CP 342-FO non supporta le velocità di 3 e 6 MBaud.

CP con versioni precedenti
(6GK7 342-5DA00-0XE0 opp.
6GK7 342-5DA01-0XE0) sopportano solo i baudrate fino a 1.5 MBaud.

Le interfacce integrate delle CPU supportano baudrate fino a 12 MBaud.

Tabelle 5 Differenze nei baudrate supportati

Ulteriori informazioni su questo argomento si trovano negli articoli seguenti.
 

Argomento

nell'articolo con ID

Errori utente più frequenti nell'impiego del CP 342-5 come master DP 18208090

Progettazione del CP 342-5 con STEP7 V5.0+SP3

2354644

Libreria_SIMATIC_NET_CP in STEP7 / NCM S7 V5.2

9061353

Versione necessaria dei blocchi funzionali per il funzionamento del CP 342-5

187699

A cosa occorre fare attenzione nel passaggio/impiego di parti di ricambio del CP 342-5

7806643

Manuale CP S7 per PROFIBUS

8773570

SIMATIC NET NCM S7 per PROFIBUS Capitolo "Funzionamento master DP"

1158693

 Articolo con ID:689920   Data:2003-12-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour