afficher la liste des articles
WinAC RTX -- Informations sur les produits -- Informations sur les versions de prédécesseurs
Minimisation automatique de la fenêtre WinLC au démarrage
Quelles sont les liaisons possibles selon les différentes versions de WinAC RTX ?
Accès à une CPU S7 externe par la carte MPI
WinAC: Configuration du CP5412-A2 avec la base de donnees DP (CP_L2_1.ldb)
Message d-erreur du compilateur Visual Basic lors de l-utilisation de l-OCX S7NumberControl
Le tampon de diagnostic dans le Softcontainer ne contient que des "###" à la place des textes des messages
Utilisation du panneau de commande de WinLC RTX dans le Softcontainer ou dans une application VB
WinAC avec STEP 7 - Mini
Accès avec un WinLC sur un PC distant par PROFIBUS
Demande de reset général lors d'une connexion sous un nom d'utilisateur différent avec Windows NT
Combien de liaisons puis-je établir avec un WinAC Basis V3.x et WinAC RTX V3.x ?
Communication entre WinAC RTX (avec un CP 5613) et des OP
Message d-erreur du compilateur Visual Basic lors de l-utilisation de l-OCX S7NumberControl
Nº de référence:

QUESTION:
Que signifie le message d’erreur du compilateur Visual Basic lorsqu’on integre l’objet S7NumberControl?

REPONSE:
Lors de l’integration d’un objet de type S7NumberControl dans un projet Visual Basic dans lequel les fonctions Left, Right ou Center sont utilisees, le compilateur genere a la compilation le message suivant:

"Erreur lors de la compilation
Indicatif de type ne correspond pas au type de donnees
WIN AC Computing Version 1.1 und 1.2"

Explication:
L’objet S7Datacontrol comporte une methode du meme nom. Pour eviter une confusion des noms, il convient de faire preceder la fonction Visual Basic par une indication explicite "VBA".

Exemple:
Left(String1, 5) devient VBA.Left(String1, 5)

 ID contribution:680721   Date:1998-12-09