visualizza l'elenco degli articoli
WinAC RTX -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
Quali connessioni esistono nel WinAC RTX fra le descrizioni delle versioni?
Accesso tramite schede MPI ad una CPU S7 esterna.
WinAC: Configurazione del CP5412-A2 con la base dati DP (CP_L2_1.ldb)
Segnalazione di errore nel compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl
Il buffer di diagnostica nel Softcontainer mostra solo "###" al posto di testi di segnalazione
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Utilizzare il WinLC RTX nel Softcontainer opp. in una applicazione VB
WinAC con STEP 7 - Mini
Accesso ad un WinLC su un PC remoto tramite PROFIBUS
Richiesta di cancellazione totale dopo il login in Windows NT come Altro utente
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
Segnalazione di errore nel compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Che cosa significa la segnalazioni di errore nel Compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl?

RISPOSTA:
Se si impiega S7NumberControl in progetti Visual Basic, nei quali si utilizzano i richiami Left, Right opp. Center, allora arriva la segnalazione del Compiler nella compilazione del progetto:

"Errore nella compilazione"
Il carattere di separazione non corrisponde al tipo dati dichiarato.
WIN AC Computing Versione 1.1 e 1.2"

Motivazione:
Lo S7Datacontrol contiene un metodo con questo nome. Per evitare una inversione dei nomi, si deve specificare univocamente la attribuzione al richiamo Visual Basic tramite la preposizione "VBA".

Esempio:
Left(String1, 5) diventa VBA.Left(String1, 5)

 Articolo con ID:680721   Data:1998-12-14 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour