afficher la liste des articles
ET 200iSP -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200S (modules standard) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Calcul de l'erreur maximale absolue du module de comptage 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) en mesure du nombre de tours
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Vitesse de bus pour les modules ET200S FO
Charge maximum de courant pour modules de sorties TOR 
Espace minimum pour la face avant de l'ET 200S
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200M (modules standard) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Installation de ET200M sur plusieurs lignes
Combien de modules peuvent être pilotés par les coupleurs de l’ET200M ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200 autres -- Informations sur les produits -- Données techniques
Alimentation d-arrivée 6ES5 762-2CS11
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Nº de référence:

Principe:
Par l'effet Seebeck, quand deux métaux différents sont combinés, il y a une tension au point de contact qui dépend de la température.

Les combinaisons de matériau thermo sont standardisées. Les différentes propriétés du matériau du thermocouple déterminent les différents cas d'application.


Le tableau suivant montre les assignations des types de thermocouple par rapport au différentes compositions de matériaux :
 

Type

Composition de matériaux

Température

T

Cu-CuNi(IEC 584) -270 °C - 400 °C

K

NiCr-Ni (IEC 584) -270 °C - 1372 °C

B

PtRh-PtRh (IEC 584) 200 °C - 1820 °C

N

NiCrSi-NiSi (IEC 584) -270 °C - 1300 °C

E

NiCr-CuNi (IEC 584) -200 °C - 900 °C

R

PtRh-Pt (Pt 13%) (IEC 584) -50 °C - 1769 °C

S

PtRh-Pt (Pt 10%) (IEC 584) -50 °C - 1769 °C

J

Fe-CuNi (IEC 584) -210 °C - 1200 °C

C

W-Re(IEC 584) 0 °C - 2320 °C

L

Fe-CuNi (DIN 43714) 0 °C - 760 °C

U

Cu-CuNi (DIN 43714) -200 °C - 600 °C

TXK / TXK (L)

NiCr-CuCr (P8.585-2001) -200 °C - -150 °C

Le tableau suivant donne un aperçu des modules utilisables avec les différents thermocouples.

ET 200S:
 
Type T K B N E R S J C L U TXK
2AI TC ST X X X X X X X X   X    
2AI TC HF X X X X X X X X X X    

ET 200M:
 
Type T K B N E R S J C L U TXK
SM 331 AI 8 x TC X X X X X X X X X X X  
SM 331 AI 8 x TC 16 Bit X X X X X X X X X X X X
SM331 AI 2 x 12 Bit   X   X X     X   X    
SM331 AI 8 x 12 Bit   X   X X     X   X    

ET 200iSP:
 
Type T K B N E R S J C L U TXK
4 AI TC X X X X X X X X   X X  

Note:
Faire attention à la pôlarité des fils de thermocouple.

 

Circuit de compensation et conducteur thermocouple :

Type T (IEC 584)   Type T (IEC 584 EX)

Fig. 01

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Marron.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type K (IEC 584)   Type K (IEC 584 EX)

Fig.02

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Verte.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type B (IEC 584)   Type B (IEC 584 EX)

Fig. 03

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Grise.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type N (IEC 584)  Type N (IEC 584 EX)

Fig. 04

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Rose.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type E (IEC 584)   Type E (IEC 584 EX)

Fig.05

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Violette.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type R / S (IEC 584)  Type R / S (IEC 584 EX)

Fig.06

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Orange.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type J (IEC 584)    Type J (IEC 584 EX)

Fig. 07

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Noire.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type C (IEC 584)  Type C (IEC 584 EX)

Fig.08

  • La couleur de la gaine isolante et le conducteur positif est Rouge.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.
  • La couleur de la gaine isolante pour circuit à sécurité intrinsèque est Bleue.

Type L (DIN 43714)

Fig. 09

  • La couleur de la gaine isolante est Bleue.
  • La couleur du conducteur positif est Rouge.
  • La couleur du conducteur négatif est Bleue.

Type U (DIN 43714)

Fig. 10

  • La couleur de la gaine isolante est Marron.
  • La couleur du conducteur positif est Rouge.
  • La couleur du conducteur négatif est Blanche.

Note:
Quand vous utilisez des thermocouples, vous devez mettre en oeuvre une compensation de température. Plus d'informations sur les options de compensation de température sont disponibles dans dans les contributions :            ID: 19164525; 19163406; 19164641; 19243010

 ID contribution:676710   Date:2008-05-07