|
Principio Conformemente all'effetto Seebeck nel collegamento di due metalli diversi sui punti di contatto compare una tensione di contatto che dipende dalla temperatura.
Le combinazioni dei materiali termici sono normalizzate. In funzione delle diverse proprietà del materiale di un termoelemento, si hanno casi applicativi diversi.
La tabella seguente mostra l'associazione dei tipi di termoelementi alle diverse associazioni di materiali.
|
Tipo |
Associazione di materiali |
Campo di temperatura |
|
T |
Cu-CuNi(IEC 584) |
-270 °C - 400 °C |
|
K |
NiCr-Ni (IEC 584) |
-270 °C - 1372 °C |
|
B |
PtRh-PtRh (IEC 584) |
200 °C - 1820 °C |
|
N |
NiCrSi-NiSi (IEC 584) |
-270 °C - 1300 °C |
|
E |
NiCr-CuNi (IEC 584) |
-200 °C - 900 °C |
|
R |
PtRh-Pt (Pt 13%) (IEC 584) |
-50 °C - 1769 °C |
|
S |
PtRh-Pt (Pt 10%) (IEC 584) |
-50 °C - 1769 °C |
|
J |
Fe-CuNi (IEC 584) |
-210 °C - 1200 °C |
|
C |
W-Re(IEC 584) |
0 °C - 2320 °C |
|
L |
Fe-CuNi (DIN 43714) |
0 °C - 760 °C |
|
U |
Cu-CuNi (DIN 43714) |
-200 °C - 600 °C |
|
TXK / TXK (L) |
NiCr-CuCr (P8.585-2001) |
-200 °C - -150 °C |
Le seguenti tabelle mostrano una panoramica relativa a quali unità si possono collegare i diversi tipi di termoelementi
ET 200S
ET 200M
ET 200iSP
|
Tipo |
T |
K |
B |
N |
E |
R |
S |
J |
C |
L |
U |
TXK |
|
4 AI TC |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
Avvertenza
Tenere conto della polarità dei termoconduttori.
Conduttori termici e di compensazione
Tipo T (IEC 584) Tipo T (IEC 584 EX)
 Figura 01
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono marrone.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo K (IEC 584) Tipo K (IEC 584 EX)
 Figura 02
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono verde.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo B (IEC 584) Tipo B (IEC 584 EX)
 Figura 03
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono grigio.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo N (IEC 584) Tipo N (IEC 584 EX)

Figura 04
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono rosa.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo E (IEC 584) Tipo E (IEC 584 EX)

Figura 05
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono lilla.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo R / S (IEC 584) Tipo R / S (IEC 584 EX)

Figura 06
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono arancio.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo J (IEC 584) Tipo J (IEC 584 EX)

Figura 07
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono nero.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo C (IEC 584) Tipo C (IEC 584 EX)

Figura 08
- Il colore dell’isolamento del mantello e del conduttore positivo sono rosso.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
- Per i circuiti a sicurezza intrinseca l’isolamento del mantello è sempre blu.
Tipo L (DIN 43714)
 Figura 09
- Il colore dell'isolamento del mantello è blu.
- Il colore del conduttore positivo è rosso.
- Il colore del conduttore negativo è blu.
Tipo U (DIN 43714)
 Figura 10
- Il colore dell'isolamento del mantello è marrone.
- Il colore del conduttore positivo è rosso.
- Il colore del conduttore negativo è bianco.
Avvertenza Se si impiegano termoelementi, occorre provvedere ad una compensazione della temperatura. Ulteriori informazioni sulla possibilità della compensazione della temperatura nell'impiego di termoelementi si trovano negli articoli con ID 19164525; 19163406; 19164641; 19243010
|