|
Beschreibung PROFINET beruht auf dem internationalen Ethernet-Verkabelungs-Standard (ISO11801). Die Leitungen werden nach den entsprechenden Vorgaben dieses Standards gemessen.
Zur Überprüfung der Installation der Leitungen in einem PROFINET Netzwerk stellen Sie im Messgerät folgendes Messprofil ein:
- ISO/IEC 11801 Edition 2.0, Stecker min. Category 5
In diesem Beispiel wird die Leitungsmessung im PROFINET Netzwerk mit dem LanTEK und LanTEK II der Fa. IDEAL durchgeführt.
Hinweis Verwenden Sie die aktuelle Firmware der Messgeräte LanTEK und LanTEK II.
Im Handbuch des Messgeräts ist beschrieben wie Sie das Firmware-Update durchführen.
Die aktuelle Firmware der Messgeräte LanTEK und LanTEK II steht Ihnen auf der Homepage von IDEAL INDUSTRIES, INC oder zusammen mit den Software-Updates des IDEAL DataCENETER zum Download zur Verfügung.
Zur Durchführung der Messung mit LanTEK und LanTEK II benötigen Sie folgendes Zubehör:
- LANTEK CAT6 oder CAT6A Universal Adapter
Abhängig vom zu messendem System benötigen Sie zusätzlich folgendes Zubehör:
| System |
Zubehör |
Bestellnummer |
| RJ45 System |
IDEAL Test Set |
1019-00-1116 |
| M12 System |
IE Connecting Cable
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145 (z. B. 2m) |
6XV1871-5TH20 |
| IE Connecting Cable M12-180/M12-180 (z. B. 2m) |
6XV1870-8AH20 |
IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (z. B. 2m) und
IE FC RJ45 Plug 4x2 |
6XV1870-2E
6GK1901-1BB11-2AA0 |
Tabelle 01
Nehmen Sie folgende Einstellungen im LanTEK bzw. LanTEK II vor der Leitungsmessung vor:
- Einstellung zum Abspeichern von Details der Messung
- Vergabe des Namens der Messung
- Projekt anlegen
- Nullabgleich durchführen
Einstellung zum Abspeichern von Details der Messung Nehmen Sie folgende Einstellungen im LanTEK und LanTEK II vor, um die Details der Messung abzuspeichern.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Im Hauptmenü wählen Sie die Option "Test Standards" aus.

Bild 01
|
| 2 |
Wählen Sie das Menü "ISO" aus.

Bild 02
|
| 3 |
Wählen Sie das Menü "Twisted Pair Channel" aus.

Bild 03
|
| 4 |
Im Menü "Twisted Pair Channel" markieren Sie die Option "ISO D STP 2nd Chan" und drücken Sie <F2> für das Erstellen.

Bild 04
|
| 5 |
Wählen Sie den Eintrag "Pin-Auswahl" aus.

Bild 05
|
| 6 |
Wählen Sie die folgende Einträge ab und drücken Sie <ENTER>:

Bild 06
|
| 7 |
Wählen Sie das Menü "Kundenspezifischer Name/NVP" aus und drücken Sie <ENTER>.

Bild 07
|
| 8 |
Im Menü "Kundenspezifischer Name/NVP" tragen Sie einen beliebigen Namen ein, z. B. "PROFINET CHANNEL".
Für die SIEMENS SIMATIC NET-Leitungstypen kann das NVP-Wert eingestellt werden.
Drücken Sie <F4>, um die Einstellungen zu speichern.

Bild 08
|
Tabelle 02
Vergabe des Namens der Messung Gehen Sie bei der Vergabe des Namens der Messung wie folgt beschrieben vor:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Im Hauptmenü wählen Sie die Option "Kabel ID" aus.

Bild 09
|
| 2 |
Wählen Sie das Menü "Einstellen Kabel ID" aus.

Bild 10
|
| 3 |
Im Menü "Einstellen Kabel ID" geben Sie den Kabelnamen und aktuellen Wert ein. Bestätigen Sie die Einstellungen mit <ENTER>.

Bild 11
|
Tabelle 03
Projekt anlegen Optional haben Sie die Möglichkeit ein Projekt anzulegen. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Im Hauptmenü wählen Sie das Menü "Gespeicherte Tests" aus. |
| 2 |
Drücken Sie <F2>, um die Optionen zu öffnen und wählen Sie den Eintrag "Neues Projekt" aus. |
| 3 |
Tragen Sie einen Projektnamen ein und drücken Sie <ENTER>, um die Einstellung zu übernehmen. Alle Messungen werden nun in diesem Verzeichnis gespeichert. |
| 4 |
Optional kann jedes Ende des Links mit einem Namen versehen werden. Hierzu aktivieren Sie die Option "Auswahl Doppelte ID". |
| 5 |
Optional können Sie im Menü "Einstellungen > Autotest-Optionen" folgende Einstellungen auswählen:
- Die Option "Vereinfachte Kabel ID" kann abgeschaltet werden. Somit können komplexere automatische Nummerierungen wie z. B. 21A, 21B verwendet werden.
- Wenn Sie die Option "Stopp wenn Fehler" aktivieren, dann hält der Tester den Test sofort an, sobald der erste Fehler entdeckt wurde.
- Wenn Sie die Option "Auto Speichern" aktivieren, dann werden PASS Messungen sofort ohne Nachfrage gespeichert.
- Wenn Sie die Option "Auto Hochzählen" aktivieren, dann läuft der Zähler bei PASS Messungen automatisch weiter.
|
Tabelle 04
Nullabgleich durchführen Führen Sie einen Nullabgleich durch, wenn:
- in den letzten 7 Tagen kein Nullabgleich durchgeführt wurde. Der Anwender wird in einer Meldung darüber informiert, dass ein Nullabgleich erforderlich ist.
- die Testadapter gewechselt wurde
- ein Patchkabel gewechselt wurde
Zur Durchführung des Nullabgleichs in RJ45 Systemen folgen die den Anleitungen des IDEAL Sets 1019-00-1116. Die Anleitung ist im Set enthalten.
Zur Durchführung des Nullabgleichs in M12 Systemen gehen Sie wie folgt beschrieben vor.
Die folgenden Schritte führen Sie mit einer RJ45-Patchleitung durch:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Nullabgleich" und drücken Sie <ENTER>, um die Projektliste zu öffnen.

Bild 12
Hinweis Die jeweiligen Patchleitungen für Display-Handgerät (DH) und Endgerät (RH) dürfen nicht verwechselt werden und sind auch für den Verkabelungstest so zu verwenden.
Wir empfehlen Ihnen die Patchleitungen entsprechend zu markieren. |
| 2 |
Verbinden Sie das Display-Handgerät (DH) und das Endgerät (RH) entsprechend der Abbildung am Display mit der RJ45-Patchleitung.
Drücken Sie den Softkey <Start>, um den Nullabgleich einzuleiten.

Bild 13
|
| 3 |
Lassen Sie die RJ45-Patchleitung eingesteckt und drücken noch einmal den Softkey <Start>.

Bild 14
|
| 4 |
Trennen Sie nun Display-Handgerät (DH) und Endgerät (RH). |
Tabelle 05
Die folgenden Schritte führen Sie mit einer RJ45/M12-Patchleitung durch:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Stecken Sie eine RJ45/M12-Patchleitung am Display-Handgerät (DH) an. |
| 2 |
Am Display-Handgerät (DH) drücken Sie den Softkey <Start>, um den letzten Schritt des Nullabgleichs zu starten.

Bild 15
|
| 3 |
Schließen Sie die zweite RJ45/M12-Patchleitung für das Endgerät (RH) am Endgerät (RH) an. |
| 4 |
Am Engerät (RH) drücken Sie <Autotest>, um den letzten Schritt des Nullabgleichs zu starten. |
| 5 |
Drücken Sie <ENTER>, um die Einstellungen zu bestätigen.

Bild 16
|
Tabelle 06
Hinweis Wenn die aktuelle Firmware-Version nicht verfügbar ist, dann kann ISO 11801 Klasse D Channel, 2-paarig geschirmt, eingestellt werden.
Weiter Informationen finden Sie unter folgendem Link:
http://www.idealindustries.de
|