Mostrar lista de artículos
Liberación para el suministro: SIMATIC RF200 IO-Link
Referencia:
Resumen Documento Internet
 

Los productos SIMATIC RF210R, RF220R y RF260R IO-Link se han liberado para el suministro y se encuentran disponibles en fábrica con efecto inmediato.

 

 

RF200 (IO-Link)

 

Documento Internet Resumen


Descripción del producto

Siemens está mejorando su nuevo sistema RFID SIMATIC RF200 con tres lectores adicionales con interfaz IO-Link. Con la ayuda de esta interfaz estandarizada, resulta especialmente sencillo integrar lectores RFID en el rango inferior de prestaciones en el nivel de automatización. El sistema RFID suministrará de forma automática los datos leídos por el transpondedor. De esa forma, se puede leer el número de identificación unívoco (UID) así como cualquier dato de aplicación de una zona de memoria predefinida. Para tal fin, no es necesaria programación específica RFID. Además, IO-Link se caracteriza por unos costes especialmente bajos por punto de lectura (lector RFID + interfaz en los módulos maestro). Diversos fabricantes están ofreciendo módulos maestros para esta interfaz en conformidad con el estándar abierto IO-Link, que se puede integrar en una amplia gama de buses de campo y controladores. En Siemens se dispone de dos módulos maestro IO-Link de los sistemas de periferia distribuida SIMATIC ET 200eco PN (IP67) y ET 200S (IP20).    
Los dos lectores RF210R y RF220R con factor de forma cilíndrica - M18 y M30 respectivamente - son adecuados para líneas de montaje con condiciones de instalación muy confinadas; el lector RF260R en factor de forma rectangular (75 x 75 x 40 mm) se caracteriza por un rango de detección largo (campo HF).

 

Aspectos funcionales / Propiedades técnicas destacables

  • Lectores HF RFID muy compactos (13.56 MHz) para aplicaciones en líneas de montaje guiadas por pista y sistemas de transporte 

  • Factores de forma estándares: rectangular (75 x 75 x 40 mm) y cilíndrico (M18, M30)

  • Construcción de tipo industrial, robusta, con antena integrada (IP67)

  • Indicación visual de estado directamente en campo a través de un display LED de 3 colores en el lector

  • No es necesaria la programación específica de RFID; la lectura de datos del transpondedor se transmite de forma cíclica a la imagen de proceso

  • Amplia gama de transpondedores en conformidad con la ISO 15693 ("MDS Dxxx") de MOBY D

 

Para obtener más información sobre otros sistemas de identificación industrial de Siemens, diríjase a: http://www.siemens.com/ident

 

 

Datos de pedido  

 

Nombre del producto Número de referencia
SIMATIC RF210R
IO-Link
M18 x 83 mm
con antena integrada
6GT2 821-1AC32
SIMATIC RF220R
IO-Link
M30 x 83 mm
con antena integrada
6GT2 821-2AC32
SIMATIC RF260R
IO-Link
75 x 75 x 40 mm
con antena integrada
6GT2 821-6AC32

 

Datos de pedido de los accesorios

 

Nombre del producto Número de referencia
Maestro IO-Link para SIMATIC ET 200eco PN, para 4 lectores 6ES7 148-6JA00-0AB0
Maestro IO-Link 4SI para SIMATIC ET 200S, para 4 lectores 6ES7 138-4GA50-0AB0
Cable de conexión entre ET 200S 4SI y lector;
conector de cable M12, 4 pines, extremo abierto;
longitud 5 m
6GT2 891-0LH50
Cable de conexión entre ET 200S 4SI y lector;
conector de cable M12, 4 pines, extremo abierto;
longitud 10 m
6GT2 891-0LN10
Canle de conexión entre ET 200eco PN y lector;
conector de cable + conector M12, 4 pines;
longitud 5 m
(también usado como cable de alimentación de 24 V)
6GT2 491-1HH50

 

 

Información adicional en Internet: Industry Mall, Documentación de producto RF200 IO-Link

Ficheros de descripción de equipo IO-Link disponibles en: IO-Link IODD Files

La parametrización del sistema IO-Link (maestro y lector) se lleva a cabo con la ayuda de la herramienta PCT; se dispone de más información en el siguiente enlace:

PCT Tool for ET 200 IO-Link Master

 

 

 Nr. de identificación (ID):60464282   Fecha:2012-05-21