|  |
Description du produit
Siemens élargit son nouveau système RFID SIMATIC RF200 avec trois autres lecteurs avec interfaces IO-Link. A l'aide de cette interface standardisée, il est particulièrement simple d'intégrer un lecteur RFID d'entrée de gamme dans le monde de l'automatisme. Le système RFID retourne automatiquement les données lues par le transpondeur. Il est ainsi possible de lire aussi bien le numéro d'identification unique (UID) que n'importe quelle donnée utilisateur d'une zone mémoire prédéfinie. Pour cela, aucune programmation spécifique RFID n'est nécessaire. De plus, IO-Link se distingue par un coût particulièrement bas par point de lecture (lecteur RFID + interface sur le module maître). Différents constructeurs proposent des modules maître pour cette interface selon le standard ouvert IO-Link, et ces modules maître peuvent intégrés dans différents systèmes de bus de terrain et automates. Chez Siemens, vous pouvez disposer des deux modules maître IO-Link SIMATIC ET 200eco PN (IP67) et ET 200S (IP20).
Les deux lecteurs en format cylindrique RF210R (M18) et RF220R (M30) sont adaptés pour les lignes de montage avec des conditions encombrements réduites. Le lecteur RF260R en format cubique (75 x 75 x 40 mm3) se caractérise par une grande zone d'acquisition (champ HF).
Points forts et principales caractéristiques
-
lecteur RFID HF particulièrement compact (13,56 MHz) pour les applications de lignes de montage et le convoyage
-
format standard, cubique (75 x 75 x 40 mm3), cylindrique (M18, M30)
-
construction robuste et industrielle avec antenne intégrée (IP67)
-
information d'état visible directement sur site par un affichage par LED 3 couleurs sur le lecteur
-
aucune programmation spécifique RFID nécessaire, les données du transpondeur lues sont transmises cycliquement dans la mémoire image du processus
-
large gamme de transpondeurs selon ISO 15693 ("MDS Dxxx") de MOBY D
Vous trouverez des informations sur les autres systèmes d'identification industrielles de Siemens à l'adresse : www.siemens.de/ident
Références
| Désignation |
Référence |
SIMATIC RF210R
IO-Link
M18 x 83 mm
avec antenne intégrée |
6GT2821-1AC32 |
SIMATIC RF220R
IO-Link
M30 x 83 mm
avec antenne intégrée |
6GT2821-2AC32 |
SIMATIC RF260R
IO-Link
75 x 75 x 40 mm3
avec antenne intégrée |
6GT2821-6AC32 |
Accessoires - Références
| Désignation |
Référence |
| Maître IO-Link SIMATIC ET 200eco PN, pour 4 lecteurs |
6ES7148-6JA00-0AB0 |
| Maître IO-Link 4SI pour SIMATIC ET 200S, pour 4 lecteurs |
6ES7138-4GA50-0AB0 |
Câble de liaison entre ET 200S 4SI et lecteur
prise M12, 4- points, fin libre, longueur 5m |
6GT2891-0LH50 |
Câble de liaison entre ET 200S 4SI et lecteur
prise M12, 4- points, fin libre, longueur 10m |
6GT2891-0LN10 |
Câble de liaison entre ET 200eco PN et lecteur
prise M12, 4- points, longueur 5m
(est également utilisé comme câble d'alimentation 24V) |
6GT2491-1HH50 |
Autres informations sur Internet : Industry Mall, Documentation produit RF200 IO-Link
Fichiers de description des appareils IO-Link : IO-Link fichiers IODD
Le paramétrage d'un système IO-Link (maître et lecteur) se fait à l'aide de l'outil PCT-Tool, vous trouverez d'autres informations à ce sujet à l'adresse :
PCT-Tool pour maître IO-Link ET200
|  |  |