|
Esta actualización para el STEP7 V5.5.2 ofrece ampliaciones para los siguientes bloques de función / funciones en la librería SIMATIC_NET_CP de STEP7 / NCM S7:
| Bloque de comunicación |
Versión |
Carpeta de bloques en la librería |
Observaciones |
| Actualización de bloque:
AG_SSEND (FC53) |
1.2 |
CP400 |
Función incorporada:
Ampliación para uso en sistemas H
|
| Actualización de bloque:
AG_SRECV (FC63) |
1.2 |
CP400 |
Función incorporada:
Ampliación para uso en sistemas H
|
| Actualización de bloque:
FTP_CMD (FB40) |
2.0 |
CP400 |
Función incorporada:
Ampliaciones de funcionalidad de seguridad del CP 443-1 V3.0 (EX30/GX30). |
| Actualización de bloque:
AG_CNTEX (FB10) |
1.0 |
CP400 |
Nuevo bloque basado en la FC10 con ampliaciones para indicar los tipos de conexión y posibilidades para enviar un PING. |
Se dispone de información detallada sobre el histórico del bloque para la librería SIMATIC_NET_CP en el documento
"Histórico de versión de los bloques de función y funciones de SIMATIC NET para CPs de SIMATIC S7"
C79000-G8900-C231-01 en el siguiente enlace 30335356
¡Para nuevos programas de usuario, se ruega usar siempre las últimas versiones de los bloques!
Se dispone de información detallada sobre el uso de los bloques de comunicación de la librería SIMATIC_NET_CP en los manuales de usuario de SIMATIC NET para NCM S7 para PROFIBUS o Industrial Ethernet, el sistema de ayuda en línea de STEP7 o el manual de programación para los CPs de SIMATIC NET, entrada con número de identificación, ID 30564821
Descarga de la librería SIMATIC_NET_CP:
La descarga y la información sobre cómo actualizar la librería de bloques se puede encontrar en la entrada con número de identificación, ID: 60263867
|