DP/AS-i LINK Advanced maître simple / maître double est livré avec l'indice 4 et la version de firmware V2.2 à partir du 15.03.2012. La référence est inchangée.
Les modules disposent ainsi des nouveautés suivantes :
1) DP/AS-i LINK Advanced est validé pour AS-i Power24V.
Pour un fonctionnement correct d'un réseau AS-i Power24V, le message "AS-i POWER FAIL" (APF) doit être désactivé sur le maître AS-i. A la livraison, le message est activé et le module DP/AS-i LINK Advanced est donc préconfiguré pour un fonctionnement avec une alimentation AS-i traditionnelle (30V).
AVERTISSEMENT:
Lorsque le message APF est désactivé, la détection de court-circuit à la terre est également automatiquement désactivée, de sorte qu'une alimentation 24 V avec borne "moins" reliée à la terre doit être utilisée. Une autre possibilité est d'évaluer la détection de court-circuit à la terre du module de découplage des données. La norme (EN 60204 Part 1, DIN VDE 0113) attribue pour les tensions de commande une mise à la terre ou des mesures correspondantes (par exemple une détection de court-circuit la terre), pour éviter des déplacements dangereux, etc. en cas de liaison à la terre.
Le message peut être désactivé via le réglage suivant à l'écran :
Menu AS-i
AS–i > Etat segment > CC à la terre > activer / désactiver
Sur les modules double maître, le réglage peut se faire pour chaque segment AS-i, cf. menu AS-i segment 1 / AS-i segment 2.
Le réglage peut également se faire avec un navigateur Web via le Web Based Management (WBM).
2) La programmation d'adresse automatique fonctionne également en cas de perte de plusieurs esclaves AS-i.
L'échange en cas de défaut est ainsi encore simplifié. Cela est particulièrement valable pour les appareils AS-i qui contiennent plusieurs esclaves, comme par exemple
• Modules K60 avec 8DI/2DO (3RK2400-1HQ00-0AA3)
• Démarreurs moteur M200D AS-i Standard (3RK1325-...)
Le manuel pour DP/AS-i LINK Advanced sera prochainement actualisé avec les nouvelles caractéristiques du Firmware. Le réglage nécessaire sur le module pour les réseaux AS-i Power24V est décrit ci-dessus (cf. point 1).
Le nouvel indice 4 remplace de manière compatible l'ancien indice. Aucune modification de la configuration dans de STEP7 / HW-Config n'est nécessaire.
|
|
|
DP/AS-i LINK Advanced
Maître simple Passerelle entre PROFIBUS DP et
AS-Interface (pour le raccordement à un réseau AS-i)
|
|
DP/AS-i LINK Advanced
Maître double Passerelle entre PROFIBUS DP et
AS-Interface (pour le raccordement à deux réseaux AS-i)
|
|
|