afficher la liste des articles
WinCC (TIA Portal) -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
A quelles conditions particulières faut-il prendre garde lors de l'installation de STEP7 (TIA Portal) V12 ?
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Quelles sont les solutions pour remédier aux points faibles dans WinCC 2008 flexible et WinCC V11 ?
Quels sont les appareils et modules supportés par STEP 7 Professional V11 et WinCC Professional V11 ?
WinCC flexible ES -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Quels logiciels SIMATIC sont libérés pour WinCC Flexible 2005 ASIA ?
Est-ce que les pupitres textes et graphiques (pupitres sous RMOS), qui ont été configurés avec ProTool, peuvent également être configurés avec WinCC flexible ?
WinCC flexible RT -- Informations sur les produits -- Informations générales
Pourquoi la fonction "Verrouiller la commutation de tâche" ne fonctionne-t-elle plus après la mise à jour de SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP2 vers SP3 ?
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'installation de WinCC flexible 2008 SP3 ou WinCC V11 SP2 sur un PC portable HP ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quelles possibilités y a-t-il pour réaliser un Screenshot (copie d'écran) dans WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime ou sur un Panel ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de pupitres ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation WinCC flexible ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
WinCC -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC V7.x, V6.x et V5.x ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCC
Quelles sont les compatibilités des systèmes d'exploitation et des logiciels pour SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x et V7.x ?
Tableau de compatibilité de SIMATIC WinCC/ProAgent avec les systèmes d'exploitation MS Windows
Quels sont les Security Patch de Windows nécessaires pour l'installation de SIMATIC WinCC V6.0?
Pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 et WinCC
Information pour l'utilisation de WinCC V5.1 avec "SIMATIC NET 7/2001 SP4" 
Version de langue de Windows à jour pour SIMATIC WinCC V5.1
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Nº de référence:

Description
Si WinCC flexible ou WinCC V7.0 RT est installé sur votre ordinateur, vous avez besoin soit de la licence d'upgrade soit de la licence de PowerPack.
Le tableau ci-dessous explique les options disponibles pour la mise à jour de licence.

Si aucune des deux versions WinCC flexible ou WinCC V7.0 RT n'est installée sur votre ordinateur, vous avez besoin de la licence complète de WinCC V11 Engineering, WinCC Runtime Advanced V11 ou WinCC Runtime Professional V11.

WinCC flexible 2008 (ES et RT) en WinCC V11
(WinCC flexible 2008 Advanced en WinCC V11 Advanced, par exemple)

  Upgrade_WinCCflexible_to_WinCC_V11_e.pdf ( 14 KB )

Note
Les versions plus anciennes que WinCC flexible 2008 doivent être mises à jour en WinCC flexible 2008.

Note

  • Lors d'un Upgrade de licence de WInCC flexible 2008 vers WinCC V11, on obtient après exécution de l'upgrade une licence Combo. Cette licence Combo pour WinCC V11 peut être utilisée aussi bien avec WinCC flexible 2008 qu'avec WInCC V11
    Une licence complète pour WinCC V11 ne permet d'utiliser que WinCC V11.
  • Les versions antérieures à WinCC Flexible 2008 doivent être mises à jour en WInCC flexible 2008.
     

WinCC V7 Runtime en WinCC Runtime Professional V11
(WinCC V7.0 Runtime 8k PowerTags en WinCC V11 Professional Runtime 8k PowerTags, par exemple)

  Upgrade_WinCC_V7_RT_to_WinCC_V11_RT_e.pdf ( 13 KB )

Note
Il est impossible de mettre à jour WinCC V7 RC en V11.

Mise à jour en WinCC V11
(WinCC V11 Advanced en WinCC V11 Professional, par exemple)

  Powerpacks_WinCC_V11_ES_RT_e.pdf ( 15 KB )

Information complémentaire sur la mise à jour de STEP 7
Des informations sur la mise à jour de STEP 7 sont disponibles dans l'article 57775228.

TIA Portal Readiness Check Tool
Le TIA Portal Readiness Check Tool permet de vérifier facilement si les matériels contenus dans les projets sont supportés par TIA Portal.
Les informations à ce sujet figurent dans l'article ID 60162195.

Mots-clés complémentaires
Référence de commande, MLFB, TIA Portal, migration, mise à jour, Update, Upgrade, successeur, remplacement, modification, clé de Licence, licence, autorisation

 ID contribution:59869088   Date:2012-12-09