|
Beschreibung Bei einer vorhandenen Installation von WinCC flexible oder WinCC V7.0 RT auf Ihrem Rechner benötigen Sie entweder die Lizenz für das Upgrade (oder für das PowerPack).
In den nachfolgenden Tabellen ist erläutert, welche Möglichkeiten der Lizenz-Hochrüstung bestehen.
Wenn Sie noch keine WinCC flexible Version oder WinCC V7.0 RT auf Ihrem Rechner installiert haben, benötigen Sie für WinCC V11 Engineering, WinCC Runtime Advanced V11 oder für WinCC Runtime Professional V11 die Voll-Lizenz.
WinCC flexible 2008 (ES und RT) nach WinCC V11 (z. B. WinCC flexible 2008 Advanced nach WinCC V11 Advanced)
Upgrade_WinCCflexible_to_WinCC_V11_d.pdf ( 14 KB )
Hinweis
- Aus einer Upgrade-Lizenz von WinCC flexible 2008 auf WinCC V11 wird nach Ausführen des Upgrades eine Combo-Lizenz. Mit dieser Combo-Lizenz für WinCC V11 können Sie sowohl WinCC flexible 2008, als auch WinCC V11 betreiben.
Mit einer Voll-Lizenz für WinCC V11 können Sie nur WinCC V11 betreiben.
- Versionen älter als WinCC flexible 2008 sollten auf WinCC flexible 2008 hochgerüstet werden.
WinCC V7 Runtime nach WinCC Runtime Professional V11 (z. B. WinCC V7.0 Runtime 8k PowerTags nach WinCC V11 Professional Runtime 8k PowerTags)
Upgrade_WinCC_V7_RT_to_WinCC_V11_RT_d.pdf ( 13 KB )
Hinweis Es ist kein Upgrade von WinCC V7 RC zu V11 möglich.
Hochrüsten innerhalb von WinCC V11 (z. B. WinCC V11 Advanced nach WinCC V11 Professional)
Powerpacks_WinCC_V11_ES_RT_d.pdf ( 15 KB )
Weitere Informationen zur Hochrüstung von STEP 7 Informationen zur Hochrüstung von STEP 7 finden Sie unter der Beitags-ID 57775228.
TIA Portal Readiness Check Tool Mit dem TIA Portal Readiness Check Tool kann auf einfache Weise geprüft werden, ob in Projekten enthaltene Hardware vom TIA Portal unterstützt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter der Beitrags-ID 60162195.
Ergänzende Suchbegriffe Bestellnummer, MLFB, TIA Portal, Migration, Update, Hochrüstung, Upgrade, Nachfolger, Umstieg, Ersatz, Anpassen, License Key, Authorisierung, Lizensschlüssel |