Mostrar lista de artículos
Liberación para el suministro del SIMATIC IPC277D con Windows 7 / Windows Embedded Standard 7, CPU a 1.3 GHz, frontal pantalla ancha de 15"/19".
Referencia:
Resumen Documento Internet
 

El SIMATIC IPC277D queda, por la presente, liberado para el suministro con las siguientes opciones adicionales:

  • Sistemas operativos: Windows 7 y Windows Embedded Standard 7
  • Configuración CPU/RAM: 1.3 GHz / 2 GB de RAM (con / sin memoria remanente)
  • Unidades de control: frontales de pantalla ancha de 15" y 19"

Documento Internet Resumen
 

Las nuevas opciones descritas en la liberación para la venta realizada bajo la entrada con número de identificación, ID 58687152 para el Simatic IPC 277D quedan, por la presente, liberadas para el suministro.

Sistemas operativos adicionales:

Las nuevas opciones de sistema operativo "Windows 7" y "Windows Embedded Standard 7" ya se pueden solicitar para el SIMATIC IPC 227D por medio del Configurador de SIMATIC IPC.
Los sistemas operativos están pre-instalados y habilitados.
El DVD de restauración ("Restore" DVD) incluido con el producto permite una restauración rápida y muy sencilla del sistema operativo al estado de suministro.

Ajustes de idioma:

  • Windows 7:                                    MUI (inglés, alemán, francés, italiano, español)
  • Windows Embedded Standard 7:    Inglés (se puede cambiar a través del DVD de restauración incluido)

Requisitos de hardware:

  • Windows 7:                                    sobre unidad de estado sólido
  • Windows Embedded Standard 7:    sobre CompactFlash con 4 GBytes o más, o unidad de estado sólido

Procesador adicional / opciones de RAM:

La siguiente configuración CPU/RAM adicional se encuentra disponible para el SIMATIC IPC277D (la misma que ya se encuentra disponible para el SIMATIC IPC227D):

  • 1.3 GHz / 2 GB de RAM (con / sin opción de memoria remanente)

Equipo de 15" adicional:

  • Resolución: 1280 x 800
  • Táctil: analógico-resistivo
  • Iluminación posterior: LED, 100% regulable
  • Interfaz: 1x USB frontal
  • Temperatura de funcionamiento permitida: 50 °C,

Equipo de 19" adicional:

  • Resolución: 1366 x 768
  • Táctil: analógico-resistivo
  • Iluminación posterior: LED, 100% regulable
  • Interfaz: 1x USB frontal
  • Temperatura de funcionamiento permitida: 45 °C,

Montaje vertical (formato retrato):

El SIMATIC IPC277D también permite el funcionamiento en el formato retrato.
Se ruega tener en cuenta que las máximas temperaturas de funcionamiento permitidas en operación son las siguientes, en este caso: 7"/9"/12": 45 °C, 15"/19": 40 °C.

SIMATIC IPC277D:

6AV7 881-

. . . . . - . . . .   SIMATIC IPC277D (Nanopanel PC)
  '   '         '        
  '   '         '       Sistema operativo
  '   '         '       ...

Nuevo

'   '         D       WES 7 SP1 (CF 4 GB/SSD o superior)

Nuevo

'   '         E       Windows 7 SP1, MUI (SSD)
  '   '                  
  '   '                 Procesador / RAM / remanencia
  '   '                 ...

Nuevo

'   E                 Atom E660 (1.3GHz), 2GB de RAM

Nuevo

'   F                 Atom E660 (1.3GHz), 2GB de RAM, remanente
  '                      
  '                     Unidad de control
  '                     ...

Nuevo

4                     Táctil 15" TFT, interfaz USB frontal

Nuevo

5                     Táctil 19" TFT, interfaz USB frontal
                         

Se ruega tener en cuenta:
De momento los nuevos frontales de 15" y 19" sólo se encuentran disponibles con Windows 7 o Windows Embedded Standard 7.
Los equipos con estos frontales se espera que se encuentren disponibles con Windows Embedded Standard 2009 o XP-Professional a principios de Abril.

 Nr. de identificación (ID):59187091   Fecha:2012-03-19