Mostrar lista de artículos
Paquetes con SIMATIC WinCC RT Professional (TIA Portal) y Windows Embedded Standard 7 para SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C y SIMATIC HMI IPC477C PRO
Referencia:
Resumen Documento Internet
 

Nuestra oferta de sistemas "listos para su uso" basados en el SIMATIC IPC427C, el SIMATIC HMI IPC477C y el SIMATIC HMI IPC477C PRO se ha ampliado con paquetes con WinCC RT Professional (TIA Portal) y el sistema operativo Windows Embedded Standard 7 (WES7).

Los paquetes con el software WinCC RT Professional HMI de TIA Portal bajo el sistema operativo Windows Embedded Standard 7 (WES7) completan nuestra oferta de sistemas listos para su uso. Al igual que ocurre con los paquetes con WinCC, también se ofrecerán combinaciones seleccionadas de los SIMATIC IPCs embebidos con el nuevo software HMI runtime y las configuraciones de software pre-instaladas, como cliente o sistema mono-usuario.

Los suministros de los paquetes comenzarán en Marzo de 2012.

Los paquetes con WinCC V7.0 bajo el sistema operativo Windows Embedded Standard 2009 seguirán estando disponibles sin sufrir nigún tipo de modificación.

Los paquetes bajo Windows Embedded Standard 7 (WES7) sólo se encuentran disponibles con el software pre-instalado en tarjetas de tipo CompactFlash con 8 GB o más y en SSD con 50 GB, así como con una memoria principal de 2 GB de RAM o superior.

Además del ahorro de tiempo derivado del software runtime pre-instalado, los equipos listos-para-usar también ofrecen una ventaja en su precio.

Documento Internet Resumen
 

 SIMATIC IPCs embebidos con WinCC Runtime Professional

Los SIMATIC IPCs embebidos
- IPC427C
- HMI IPC477C
- HMI IPC477C PRO
combinan robustez, la más alta fiabilidad y seguridad, con la apertura de un PC. Esto se consigue gracias al hardware del PC embebido sin ventiladores ni discos duros con procesadores de bajas pérdidas, así como con memorias de tipo Compact Flash o discos de estado sólido, y con el sistema operativo Windows Embedded Standard 7.

Las características de producto más destacables son su grado de compactación, su robustez y que son libres de mantenimiento.


**   Paquetes SIMATIC WinCC RT Professional **
listos para usar con los SIMATIC IPCs embebidos
SIMATIC IPC427C
SIMATIC HMI IPC477C
SIMATIC HMI IPC477C PRO 
 

Configuraciones básicas
·
2 x PROFINET (IE),1 GBit LAN para clientes
o 2 x PROFINET (IE),1 GBit LAN y PROFIBUS DP12 para estaciones individuales
· 4 x USB 2.0 (adicionalmente 1x en la parte frontal con el IPC477C)
· COM1 (RS232)
 
Escalabilidad individual
Frontales de operación con IPC477C y 477C PRO:
· 15" Táctil, 1024x768
· 19" Táctil, 1280x1024
Configuración del ordenador:
· optimizado para la aplicación correspondiente
Preparado de forma óptima para su uso a nivel mundial:
·
Certificaciones: CULUS 0508 / CE (Industria) / en algunos casos para construcción de barcos
·
Grado de protección: IP65 en la parte frontal (con el IPC477C PRO en todo el conjunto)
Campos de aplicación típicos:
·
Estaciones de operación / visualización directamente in situ
·
Visualización de proceso en centros de control y salas de control
Aplicaciones típicas o usuarios objetivo:
· Fabricación de maquinaria
·
Paneles de conmutación
·
Constructores de planta
·
Logística y gestión de almacén
Software instalado en Compact Flash o SSD:
  • Standard Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1
  • WinCC V11.0 SP2 Runtime Professional con la siguiente instalación:
    • Instalación en alemán, inglés, francés, español e italiano  
    • WinCC Runtime Professional
    • WinCC OPC-Server
    • WinCC OPC-UA Server
    • WebNavigator Server
    • WebNavigator Client
    • SIMATIC NET PC Software V8.1 SP1
    • Documentación del SIMATIC NET PC Software
  • SQL Server 2005 incl. SP4 (Express Edition)
  • SIMATIC Logon  V1.5

 

El software

SIMATIC WinCC Runtime Professional
es la visualización de proceso basada en PC o sistema SCADA para la visualización y control de procesos, sistemas de producción, máquinas y plantas en todas las industrias.
 

Un paquete definido con el SIMATIC IPC y el WinCC Embedded permite a los usuarios realizar las siguientes aplicaciones con el mismo software pre-instalado.

 

Ejemplos de aplicación para los nuevos paquetes

( 155 KB )  

 

Pedido

Las opciones de configuración seleccionadas de los SIMATIC IPCs para los paquetes ofrecen las prestaciones e interfaces necesarias para la correspondiente aplicación. Siempre se encuentran disponibles dos variantes de hardware para las funciones cliente y mono-usuario. Una variante económica para empezar y una configuración de gama alta con prestaciones adicionales.
Estos paquetes no se incluyen en los configuradores IPC de los SIMATIC IPCs, sino que se citan como números de referencia individuales.
Además de estas variantes recomendadas que se encuentran disponibles como paquetes, también se pueden emplear otras configuraciones de los SIMATIC IPCs embebidos junto con el WinCC RT Professional. A parte del pedido independiente del paquete hardware y software en un mismo pedido, el software también se debe instalar de forma independiente en este caso.

Ámbito de suministro

El paquete se suministrará completo en un único paquete.
La tarjeta CF o el SSD con el software pre-instalado está integrado y listo-para-usar.
El USB stick con las licencias se incluye en el paquete de software.
 
Portador de datos Nombre del portador de datos Contenido del portador de datos
DVD DVD de restauración:
- Sistema operativo Windows Embedded  Standard 7 SP1
- SIMATIC WinCC Runtime Professional
   V11.0 SP2 (pre-instalado)
-  WinCC / WebNavigator V11 SP2
  (pre-instalado)
- SIMATIC Logon V1.5 (pre-instalado)

- Software SIMATIC NET PC V8.1 SP1
  (pre-instalado)

Imagen del software pre-instalado
(suministrado de fábrica en la tarjeta CompactFlash
o en la memoria SSD)
DVD SIMATIC WinCC Runtime Professional V11.0 SP2, incl.
-  WebNavigator

-  DataMonitor

Sistema WinCC Basic y las siguientes opciones de WinCC:
-  WinCC / WebNavigator
-  WinCC / DataMonitor
DVD Simatic NET V8.1 SP1  
USB Stick Portador de datos de licencia El portador de datos de licencia consta de las siguientes claves de licencia: 1)

-  WinCC RT Professional (128) o
WinCC RT Professional (2048) 2)

-  Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Basis

-  Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Lean

-  Logon Service 3)

 

1)      El portador de datos de licencia no contiene licencias de los paquetes opcionales.

2)      La licencia de WinCC RT incluye una licencia para el uso de 512 tags de archivación. Si su proyecto sobrepasa el número máximo de variables de proceso disponibles para su licencia, el sistema conmutará a modo demo. En este caso, se debe adquirir una licencia de tipo Powerpack para aumentar el número de Power Tags.

3)      La clave de licencia "Logon Service V1.4" sólo se incluye para la compatibilidad con las versiones V11 y V11 SP1. A partir de la versión V11 SP2 esta clave de licencia dja de ser necesaria.

 

Información importante para ampliación
Con posterioridad se pueden instalar las siguientes opciones de WinCC además de la instalación del propio bundle
• WinCC / WebNavigator (ya incluido en la imagen, pero sin licencia)
• WinCC / DataMonitor Cliente
Para todos los demás paquetes opcionales de WinCC se ruega consultar la posibilidad de su instalación posterior, antes de realizar una compra

Si su proyecto sobrepasa el número máximo de variables de proceso disponibles para su licencia, el sistema conmutará a modo demo. En este caso, se debe adquirir una licencia de tipo Powerpack para aumentar el número de Power Tags.
Se ruega tener en cuenta las posibilidades de configuración permitidas:
    - 64k variables externas
    -500 variables de archivación
    - Base de datos de WinCC restringida a 4 GBytes debido a Microsoft SQL Server Express
   
- Se pueden ejecutar un máximo de 3 clientes de Web Navigator de forma simultánea debido a MS Windows Embedded Standard.

Compatibilidades

Los proyectos se deben configurar con el software de ingeniería correspondiente o se deben migrar de versiones anteriores.
Uso en plantas
Si se usan los sistemas en una planta, todas las estaciones de WinCC deben tener la versión de WinCC Professional V11 SP2. Las estaciones con versiones inferiores se tendrán que actualizar, porque de no ser así la comunicación entre los sistemas no será posible.

Seguridad de datos
Debido al hecho de que los filtros de escritura de Windows Embedded (EWF y FBWF) podrían no estar activados, le sugerimos el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para los sistemas mono-usuario para evitar la pérdida de datos en el caso de un fallo en la alimentación.

Tamaños de memoria
Los valores especificados son medios y pueden cambiar marginalmente en función de la ejecución de la compilación.
  Partición C: Partición D:
CF 8GB ocupados:  5.6 GB libres:  1.65 GB Resto
SSD 50GB ocupados:  4.98 GB libres: 20 GB Resto

 

 

 Nr. de identificación (ID):59187074   Fecha:2012-05-07