Beitragsliste anzeigen
SIPLUS extreme - Substitution für SIPLUS ET200M IM153 (6AG1153-*****-****)
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht für SIPLUS ET200M IM153 folgende Substitution bzw neue Typen zur Verfügung:
6AG1153-2AR03-2XA0 ersetzt 6AG1153-2AR02-2XA0
6AG1153-2BA02-7XB0 ersetzt 6AG1153-2BA02-4XB0
6AG1153-2BA02-2XY0 (neu - für Einsatz 'Rolling Stock')
6AG1153-4AA01-7XB0 ersetzt 6AG1153-4AA00-7XB0

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten.
 

Internet Dokument Zusammenfassung

Bestelldaten
Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status
ET200M IM153 6AG1153-2AR02-2XA0 6ES7153-2AR02-0XA0 -25 ... +60 °C
mit conformal coating
Ende Produktlebenszyklus
(seit 01.06.2011)
6AG1153-2AR03-2XA0 6ES7153-2AR03-0XA0 -25 ... +70 °C (Tmin ... Tmax)
mit conformal coating
Lieferfreigabe
(seit 11.02.2008)
6AG1153-2BA02-4XB0 6ES7153-2BA02-0XB0 0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
(seit 17.12.2009)
6AG1153-2BA02-7XB0 6ES7153-2BA02-0XB0 -40 ... +70 °C (Tmin ... Tmax)
mit conformal coating
Lieferfreigabe
(seit 04.12.2007)
6AG1153-2BA02-2XY0 6ES7153-2BA02-0XB0 -25 ... +60 °C
Konformität gemäß EN50155 T1 Kat 1 Kl A/B
Lieferfreigabe
(seit 08.12.2008)
6AG1153-4AA00-7XB0 6ES7153-4AA00-0XB0 -25 ... +70 °C (Tmin ... Tmax)
mit conformal coating
lieferbar
6AG1153-4AA01-7XB0 6ES7153-4AA01-0XB0 -25 ... +70 °C (Tmin ... Tmax)
mit conformal coating
lieferbar

Einsatzbereich
Umweltbedingungen
relative Luftfeuchte 100 % rF - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme im betauten Zustand
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna) 2)
Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel 1) 2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub 2)
Luftdruck - Aufstellungshöhe Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m)
Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m)
Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
1) ISA –S71.04 severity level GX:
Dauerbelastung: gemäß  EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4

2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

 

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

 Beitrags-ID:59000976   Datum:2012-02-28 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour