afficher la liste des articles
Notification par E-Mail avec SIMATIC WinCC Runtime Professional
Nº de référence:

Tâche
Une machine/système avec WinCC Runtime Professional et intégrée dans un réseau d’entreprise ou  connectée à Internet doit, en fonction d’événements particuliers (par exemple : occurrence d’une alarme), envoyer automatiquement un email avec les informations nécessaires à des destinataires différents.

Quand la surveillance permanente du système SCADA ne peut être garantie, un email doit être envoyé. Il doit être possible de définir des interlocuteurs différents en fonction des différents types d’alarmes. Il est également nécessaire de pouvoir gérer la notification en fonction de couches métiers.

Solution
Pour l’envoi des emails, un fichier DLL (Dynamic Link Library) est créé pour WinCC Runtime Advanced. Le fichier DLL accède aux ressources du système d’exploitation nécessaires pour l’envoi d’emails.

L’exemple d’application montre les possibilités d’utilisation pour l’envoi d’emails.

  • Envoi manuel d’E-Mail
  • Envoi automatique d’email sur alarme individuelle
  • Envoi automatique d’email sur alarmes groupées

Toutes les possibilités d’application peuvent être dotées d'une adresse de réception fixe, ou dépendant de l'équipe.

Avantages
Cette application présente les avantages suivants :

  • La notification par E-mail nécessite l’utilisation d’un moyen de communication standard. Les alarmes peuvent être ainsi envoyées à toutes les adresses e-mails et donc aussi aux Smart Phones.
  • Vous augmentez la sécurité car vous pouvez réagir plus rapidement suite à un évènement et particulièrement lors de l’absence d’un opérateur machine.
  • La notification par E-mail permet d’envoyer l’information directement au service d’exploitation ou aux achats ou à l’atelier. Ainsi, les activités nécessaires peuvent être aussitôt déclenchées dès réception de l’information nécessaire sans qu’il soit nécessaire de consulter les informations sur le Scada.
  • Vous pouvez modifier les adresses E-mail directement sur le système SCADA et les sauvegarder de façon rémanente. Ainsi, vous êtes flexibles et protégés des pertes de données.
  • L’envoi des E-mails peut vous permettre d’éviter de nombreux tests et d’aboutir plus rapidement au but.
  • Avec nos modèles complets, vous pouvez réduire les phases de développement pour la gestion des E-mails au minimum.

Téléchargements

Contenu des téléchargements

Download

Documentation
La documentation contient toutes les étapes nécessaires pour la compréhension de l’application

58983189_E-Mails_WinCC_Professional_RT_DOKU_v10_en.pdf ( 3755 KB )

Code
Le fichier Zip contient le projet exemple ainsi que les scripts nécessaires et l’interface opérateur

58983189_E-Mails_WinCC_Professional_RT_CODE_v10.zip ( 34992 KB )

Note sur la sécurité
Attention
Les fonctions et solutions décrites dans cet article concernent la réalisation des tâches d'automatisation. Veuillez bien prendre en compte que la gestion réseau et la mise en communication avec d'autres parties d'installation nécessitent la mise en oeuvre de mesure de sécurisation pour prévenir toutes tentatives d'accès et garantir une protection de sécurité industrielle. Vous trouverez d'autres informations dans l'article-ID 50203404.

Dernière modification
Première publication. 

Recherche mots-clés
SMTP-Server, SMTP-Client, Alarme, alarme incident, eMail

Critères de filtrage:
Plate-forme PC: Industrial PC
Logiciel: WinCC Professional
Contenu de l'article: Application Examples
 ID contribution:58983189   Date:2012-07-06 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Lettre d'information 
CAx-Download-Manager 
Demande d'assistance technique
Contact
Demande d'assistance technique
Tous les contacts du monde entier
Forum technique
QuickLinks
Outil de compatibilité 
Caractéristiques techniques 
Micro Automation Sets
Aide
Aide en ligne
Guided Tour