Mostrar lista de artículos

Micropaneles -- Crear configuración HMI -- Cambio a nueva versión 
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)? 

¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones
El siguiente webcast proporciona información sobre la migración de un proyecto de un WinCC flexible 2008 + SP2 al WinCC V11 (TIA Portal).

En el webcast se tratan los siguientes temas:

  • Resumen sobre el tema de la migración
  • Requisitos para realizar la migración
  • Procedimiento para realizar la migración
  • Información adicional

Webcast
Migración del WinCC flexible 2008 + SP2 al WinCC V11 (TIA Portal)

 
Contenido de la descarga Download
Webcast:
El archivo está en formato *.mp4
(tiempo de ejecución: 9 Minuten)
Webcast_Migration_WinCC_flexible_Projekt_e.zip ( 25926 KB )

Entorno de creación
Las imágenes y descargas de este FAQ se han creado con el WinCC flexible 2008 + SP2  y el WinCC Advanced V11.

Descarga
Además le ofrecemos el Webcast para su descarga. El Webcast con sonido se puede ejecutar en el PC sin necesidad de ningún software adicional. Descargue el archivo ZIP correspondiente en su PC, descomprima el archivo EXE y ejecute este último haciendo clic sobre él. El Webcast arranca inmediatamente y su manejo se realiza a través de la barra de menús del reproductor de video.

Informaciones adicionales
 
Tema

Número ID

Migración de proyectos integrados al WinCC (TIA Portal) 54695062
Migración del WinCC flexible 2008 + SP3 al TIA Portal 59193155
Resumen sobre la resolución, cotas de montaje y las diagonales de las pantallas de los paneles 56076296
Paneles de operador SIMATIC HMI: Guía para la migración a los Comfort Panel 49752044
Manual del sistema WinCC Comfort/WinCC Advanced 53385672

Conceptos de búsqueda de ampliación
WinCC Basic, WinCC Comfort, WinCC Advanced, WinCC Professional, actualización

 Nr. de identificación (ID):58856576   Fecha:2012-03-26