afficher la liste des articles
Connexion du TI505-6870 DP RBC à une CPU S7-400
Nº de référence:


QUESTION:
Comment dois-je configurer le controller (contrôleur) d'une unité d'extension TI utilisé comme esclave DP S7 ?

REPONSE:
Vous pouvez configurer le contrôleur comme un esclave S7 normal dans la configuration matérielle (HW Config) du SIMATIC Manager. Procédez comme suit:

Etape 1: Réglage de l'adresse PROFIBUS sur le RB Controller

  • Ouvrez le capot situé en face avant du contrôleur.
  • Positionnez le commutateur DIP 11 à 1 (à gauche).
  • Trois chiffres apparaissent successivement sur l'afficheur. Le temps entre l'affichage de chaque chiffre est plus ou moins long. Le chiffre affiché avant la plus longue pause représente la partie unitaire de l'adresse PROFIBUS. Le chiffre suivant donne le chiffre des centaines (0 ou1 ) et celui d'après, les dizaines. Cet affichage est répété en continu.
    Exemple:
    Un 1 est affiché en premier, suivi d'une courte pause.
    Puis apparaît un 5, suivi d'une courte pause.
    Puis apparaît un 3, suivi d'une longue pause.
    L'adresse PROFIBUS de l'appareil est donc 153.
  • Si vous désirez changer d'adresse, vous pouvez le faire en utilisant les commutateurs DIP 4-10. Le bit de poids faible est réglé par le commutateur DIP 10.
    Exemple:
    L'adresse PROFIBUS 33 est réglée en positionnant à 1 (sur la gauche) les commutateurs DIP 5 et 10. Tous les autres commutateurs DIP doivent être positionnés à 0 (sur la droite). La prise en compte de l'adresse PROFIBUS s'effectue après un reset ou une mise sous tension du contrôleur.

Etape 2: Configuration de l'unité d'extension dans le HW Config

  • Créez une Station SIMATIC 400 dans le SIMATIC Manager et ouvrez sa configuration matérielle (HW Config).
  • Configurez votre station S7 (Eventuellement avec un CP443-5 EXT) et insérez un système maître DP.
  • Prenez l'unité d'extension "505-6870 DP RBC" sous "PROFIBUS-DP SIMATIC" dans le catalogue matériel et ajoutez-le au système maître.

  • Dans la fenêtre qui apparaît, inscrivez l'adresse PROFIBUS que vous avez attribuée à l'appareil à l'étape 1.
  • Configurez enfin vos modules d'E/S existants dans votre unité d'extension.


 ID contribution:5884479   Date:2000-12-19 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
SINAMICS SINAMICS G120C Variateur ...
SINAMICS SINAMICS G120 Variateur ...
SIMATIC Périphérie décentralis ...
Coupleurs de bus DP/PA-Link et Y-Link
SIMATIC Station de périphérie d ...