visualizza l'elenco degli articoli
SIMATIC Version Trail V8.0 disponibile
Numero di ordinazione:
Riassunto Documento Internet

SIMATIC Version Trail (VT) è ora disponibile nella nuova versione 8.0, che supporta l'automatizzazione temporizzata di processi di archiviazione e rilettura.

Documento Internet Riassunto

Funzioni

SIMATIC Version Trail V8.0 è un'opzione software sviluppata per la progettazione di SIMATIC PCS 7 per la gestione delle versioni di librerie, progetti e progetti multipli, che può essere impiegata in modo universale con SIMATIC nel contesto della Totally Integrated Automation. A causa della stretta correlazione con SIMATIC Logon, SIMATIC Version Trail V8.0 però è utilizzabile solo in combinazione con questa gestione utenti centralizzata disponibile separatamente.

Espansioni o modifiche rispetto alla versione precedente:

  • supporto del sistema operativo Windows 64 bit
     
  • archiviazione ciclica e rilettura:
    la rilettura di parametri di blocchi e l'archiviazione di progetti, progetti multipli e librerie può ora essere automatizzata con controllo temporale, scegliendo liberamente gli intervalli di tempo.

Compatibilità

SIMATIC Version Trail V8.0 è eseguibile nel sistema operativo MS Windows XP Professional SP3 (32 bit), MS Windows Server 2003 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), MS Windows 7 (Professional o Ultimate) SP1 (32 bit/64 bit).

Ulteriori requisiti per l'uso di SIMATIC Version Trail V8.0:

  • SIMATIC STEP 7 da V5.4 SP5 e SIMATIC Logon da V1.4+SP2 oppure
  • SIMATIC PCS 7 Engineering Toolset V8.0

Per maggiori informazioni, consultare il file readme (contenuto nel file allegato "Readme_VT_V8.0.zip").

Dotazione

Il software SIMATIC Version Trail V8.0 si trova su un TIA Toolset-CD, fornito insieme a un License Key Memory Stick e un Certificate of License.

Avvertenza: il software è disponibile senza la licenza necessaria per il funzionamento permanente anche sul Toolset-DVD di SIMATIC PCS 7 V8.0.

Dati di ordinazione
 
Descrizione Numero di ordinazione
SIMATIC Version Trail V8.0
Floating License per 1 utente, 6 lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e cinese), eseguibile nel sistema operativo MS Windows XP Professional SP3 (32 bit), MS Windows Server 2003 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), MS Windows 7 (Professional o Ultimate) SP1 (32 bit/64 bit)
Forma di fornitura: TIA Toolset-CD, License Key Memory Stick, Certificate of License
6ES7658-1FX08-2YA5
SIMATIC Version Trail Upgrade da V7.1 a V8.0
Floating License per 1 utente, 6 lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e cinese), eseguibile nel sistema operativo MS Windows XP Professional SP3 (32 bit), MS Windows Server 2003 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 SP2 (32 bit), MS Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), MS Windows 7 (Professional o Ultimate) SP1 (32 bit/64 bit)
Forma di fornitura: TIA Toolset-CD, License Key Memory Stick, Certificate of License
6ES7658-1FX08-2YE5

Installazione

Attenzione!
Prima dell'installazione si prega di leggere le informazioni di prodotto contenute nel file readme (vedere il file allegato "Readme_VT_V80.zip").

Readme_VT_V80.zip ( 21 KB )
 

 Articolo con ID:58805644   Data:2012-05-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour