|
Description Le document suivant contient le mode opératoire pour transférer un projet depuis WinCC (TIA Portal) vers un pupitre sur Ethernet.
Contenu
1.Transfert sur Ethernet, depuis un ordinateur de développement en Windows 7
1.1 Instructions
1.2 Paramétrage sur le pupitre
1.3 Paramétrage sur l’ordinateur de développement
1.4 Contrôle de la liaison Ethernet
1.4.1 Contrôle de la liaison vers le pupitre
1.4.2 Contrôle de la liaison à partir du pupitre
1.5 Paramétrage dans WinCC (TIA Portal)
Téléchargement
WinCC_TIA_Portal_Ethernet_Transfer_en.pdf ( 802 KB )
Conseils sur la sécurité: Attention Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent principalement à la présentation et à la réalisation des tâches d’automatisation. Soyez svp vigilant sur le fait que la mise en réseau de votre installation avec d’autres parties d’installations à l’aide de votre réseau d’entreprise ou d’Internet demande de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées en termes de Sécurité Industrielle. Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet dans l’article-ID 50203404.
Mots-clés
Téléchargement, transfert, chargement, Control Panel, panneau de configuration, canal, Remote Control, prise en main à distance, mise en service, transfert de projet, adresse bus, vitesse de transmission, configuration de l’appareil, paramètres de bus, réglages des paramètres réseau, vue du réseau, liaison, abonné,
|