|
Beschreibung In dem folgendem Dokument finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein Projekt von WinCC (TIA Portal) über Ethernet auf ein Bediengerät übertragen.
Inhalt
1.Transfer über Ethernet von einem Projektierungsrechner mit Windows 7
1.1 Anleitung
1.2 Einstellung am Bediengerät
1.3 Einstellung am Projektierungscomputer
1.4 Ethernetverbindung überprüfen
1.4.1Verbindung zum Panel überprüfen
1.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
1.5 Einstellungen in WinCC (TIA Portal)
Download
WinCC_TIA_Portal_Ethernet_Transfer_de.pdf ( 891 KB )
Hinweis zur Security
Vorsicht Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
Ergänzende Suchbegriffe
Download, Transfer, Laden, Control Panel, Channel, Remote Control, Inbetriebnahme, Projekttransfer, Busadresse, Transmission Rate, Gerätekonfiguration, Busparameter, Netzeinstellungen, Netzansicht, Verbindung, Teilnehmer,
|