|
Description A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 vous pouvez, à l'aide d'une PG/PC, accéder en ligne à des stations S7 au delà des limites de sous réseau, pour, par exemple, charger un programme utilisateur ou une configuration matérielle ou pour exécuter des fonctions de test et de diagnostic. Vous pouvez connecter une PG/PC à n'importe quel endroit du réseau et établir une liaison en ligne vers toutes les stations accessibles via des passerelles.
Passerelles
Le passage d'un sous-réseau vers un ou plusieurs autres sous-réseaux se trouve au niveau de la station SIMATIC qui dispose des interfaces vers les sous-réseaux correspondants.
Prérequis
- La version STEP 7 V5.0 SP3 HF3 au minimum est installée sur la PG/PC pour la configuration et l'utilisation de la fonction de routage S7.
- La PG/PC dispose d'une interface (Industrial Ethernet ou CP PC PROFIBUS) pour réaliser une liaison vers la passerelle réseau. On peut utiliser des coupleurs PROFIBUS PC 55xx et 56xx. Pour l'interface Industrial Ethernet, on peut utiliser pour la PG/PC n'importe quelle carte réseau Ethernet supportant NDIS (par exemple 3COM, CP1613).
- Les cartes de communication utilisées au niveau de la station supportent la fonction de routage S7.
- La configuration du réseau ne dépasse pas les limites du projet.
- Les modules tout comme la PG ou le PC sont chargés avec l'information de configuration, qui contient la "connaissance" actuelle de l'ensemble de la configuration du réseau du projet.
Contexte technique Tous les modules passerelles doivent recevoir des informations indiquant par quels chemins les sous-réseaux peuvent être atteints (= information de routage).
Indication Les listes suivantes ont été actualisées avec les modules du catalogue matériel de STEP 7 V5.5 SP2. C'est à dire que des anciens modules qui prennent en charge la fonction de routage sont néanmoins présents dans les tableaux, mais ne sont plus forcément disponibles dans le catalogue du matériel des versions de STEP 7 actuelles.
CPU SIMATIC S7 La liste suivante contient une vue d"ensemble des CPUs SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )
Processeurs de communication (CPs) La liste suivante contient une vue d'ensemble des CPs PROFIBUS et Industrial Ethernet prenant en charge la fonction de routage S7.
584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )
Modules FM SIMATIC S7 La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules FM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
|
FM |
Version |
Référence |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7356-4BM00-0AE0 |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7356-4BN00-0AE0 |
| FM 456-2 |
V5.0 |
6ES7456-2AA00-0AB0 |
Tableau 01
Passerelles La liste suivante contient une vue d'ensemble des passerelles prenant en charge la fonction de routage S7.
|
Passerelle |
Version |
Référence |
| IE/PB Link |
à partir de V1.0 |
6GK1411-5AA00 |
| IE/PB Link PNIO |
à partir de V1.0 |
6GK1411-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
à partir de V1.1 |
6GK1417-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
à partir de V1.1 |
6GK1417-5AB01 |
Tableau 02
Modules IM SIMATIC S7
La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules IM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
|
IM |
Version |
Référence |
| IM 467 |
à partir de V2.0 |
6ES7467-5GJ02-0AB0 |
| IM 467-FO |
à partir de V2.0 |
6ES7467-5FJ00-0AB0 |
Tableau 03
SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP La liste suivante contient une vue d'ensemble des SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP prenant en compte la fonction de routage S7.
| WinAC |
Version |
Référence |
| WinAC RTX |
à partir de V4.0 |
6ES7671-0R... |
| WinAC Slot 412 |
à partir de V3.2 |
6ES7673-2C... |
| WinAC Slot 416 |
à partir de V3.2 |
6ES7673-6C... |
| WinAC MP |
à partir de V4.1 |
6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0 |
Tableau 04
Modules de communication SINAUT La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules TIM 3V, TIM 4R et TIM 4RD prenant en charge la fonction de routage S7.
| TIM |
Version |
Référence |
| TIM 3V-IE |
à partir de V1.0 |
6NH7800-3BA00 |
| TIM 3V-IE Advanced |
à partir de V1.1 |
6NH7800-3CA00 |
| TIM 4R-IE |
à partir de V1.0 |
6NH7800-4BA00 |
| TIM 4RD |
à partir de V3.x |
6NH7 800-4AD90 |
Tableau 05
Indication La station cible n'a pas besoin de prendre en charge la fonction routage S7.
Mots-clés complémentaires
Fonction des modules
|