|
Beschreibung Ab STEP 7 V5.0 SP3 HF3 können Sie mit dem PG/PC über Subnetz-Grenzen hinweg S7-Stationen online erreichen, um z. B. Anwenderprogramme oder eine Hardware-Konfiguration zu laden oder um Test- und Diagnosefunktionen auszuführen. Sie können ein PG/PC an jeder Stelle des Netzes anschließen und zu allen Stationen, die über Netzübergänge erreicht werden, eine Online-Verbindung herstellen.
Netzübergang
Der Übergang von einem Subnetz zu einem oder mehreren anderen Subnetzen liegt in einer SIMATIC- Station, die Schnittstellen zu den betreffenden Subnetzen hat.
Voraussetzungen
- Auf dem PG/PC ist mindestens STEP 7 V5.0 SP3 HF3 zur Konfiguration und Nutzung der S7-Routing Funktion installiert.
- In dem PG/PC ist eine Schnittstelle (Industrial Ethernet oder PROFIBUS PC CP) installiert, um eine Verbindung zum Netzübergang zu schaffen. Es können die PROFIBUS PC CPs 55xx und 56xx verwendet werden. Als Industrial Ethernet Schnittstelle ist im PG/PC jede NDIS-fähige Ethernet Netzwerkkarte (z.B. 3COM, CP1613) einsetzbar.
- Die beteiligten Kommunikations-Baugruppen der Station unterstützen die Funktion S7-Routing.
- Die Netzkonfiguration geht nicht über Projektgrenzen.
- Sowohl die Baugruppen als auch das PG bzw. der PC sind mit der Projektierungsinformation geladen, die das aktuelle "Wissen" um die gesamte Netzkonfiguration des Projekts enthält.
Technischer Hintergrund Alle am Netzübergang beteiligten Baugruppen müssen Informationen darüber erhalten, welche Subnetze über welche Wege erreicht werden können (=Routing-Information).
Hinweis Die nachstehenden Listen wurden mit den Baugruppen des Hardware Katalogs von STEP 7 V5.5 SP2 aktualisiert. D.h. ältere Baugruppen, welche die Funktion S7-Routing unterstützen, sind zwar in den Tabellen aufgelistet, aber nicht mehr zwingend im Hardware Katalog von aktuellen STEP 7-Versionen enthalten.
SIMATIC S7-CPUs Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7-CPUs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
584459_Overview_CPUs_de.pdf ( 46 KB )
Kommunikationsprozessoren (CPs) Die folgende Liste enthält eine Übersicht der PROFIBUS und Industrial Ethernet CPs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
584459_Overview_CPs_de.pdf ( 43 KB )
SIMATIC S7 FM-Baugruppen Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 FM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
|
FM |
Version |
Bestellnummer |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7356-4BM00-0AE0 |
| FM 356-4 V5.0 |
V5.0 |
6ES7356-4BN00-0AE0 |
| FM 456-2 |
V5.0 |
6ES7456-2AA00-0AB0 |
Tabelle 01
Netzübergänge Die folgende Liste enthält eine Übersicht der Netzübergänge, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
|
Link |
Version |
Bestellnummer |
| IE/PB Link |
ab V1.0 |
6GK1411-5AA00 |
| IE/PB Link PNIO |
ab V1.0 |
6GK1411-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
ab V1.1 |
6GK1417-5AB00 |
| IWLAN/PB Link PNIO |
ab V1.1 |
6GK1417-5AB01 |
Tabelle 02
SIMATIC S7 IM-Baugruppen Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 IM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
|
IM |
Version |
Bestellnummer |
| IM 467 |
ab V2.0 |
6ES7467-5GJ02-0AB0 |
| IM 467-FO |
ab V2.0 |
6ES7467-5FJ00-0AB0 |
Tabelle 03
SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
| WinAC |
Version |
Bestellnummer |
| WinAC RTX |
ab V4.0 |
6ES7671-0R... |
| WinAC Slot 412 |
ab V3.2 |
6ES7673-2C... |
| WinAC Slot 416 |
ab V3.2 |
6ES7673-6C... |
| WinAC MP |
ab V4.1 |
6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0 |
Tabelle 04
SINAUT Kommunikationsbaugruppen Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
| TIM |
Version |
Bestellnummer |
| TIM 3V-IE |
ab V1.0 |
6NH7800-3BA00 |
| TIM 3V-IE Advanced |
ab V1.1 |
6NH7800-3CA00 |
| TIM 4R-IE |
ab V1.0 |
6NH7800-4BA00 |
| TIM 4RD |
ab V3.x |
6NH7 800-4AD90 |
Tabelle 05
Hinweis Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.
Ergänzende Suchbegriffe
Baugruppenfunktion
|