visualizza l'elenco degli articoli
S7-400 CPU 41x -- Informazioni di prodotto -- Background and system information
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Cosa è necessario osservare quando si aggiungono componenti o si cambiano i loro parametri mediante CiR (Configuration in Run)?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Comportamento della CPU dopo un RETE OFF senza batteria tampone
Indirizzamento della periferia con gli slave DP
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Qual è la differenza tra nuovo avviamento (avviamento a caldo), avviamento a freddo e riavviamento con una CPU S7-400?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di base S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di dati globali?
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
La CPU non va in RUN
Quale significato ha il "Fattore di correzione" nella scheda di registro "Diagnostica/orologio" nelle proprietà oggetto della CPU?
Che cos'è il funzionamento multicomputing e quali sono le differenze rispetto al funzionamento in telai segmentati?
Indicazioni diverse per l'impegno di memoria in offline/online
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria e sulle dimensioni di memoria dell'S7-400?
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema (protocolli)
A cosa occorre fare attenzione quando si attiva la funzione "SNMP" nella progettazione dei moduli di sicurezza?
Quali moduli di sicurezza supportano il DNS dinamico e possono utilizzarlo per comunicare tra di loro?
Che cosa si deve osservare, quando si attivano e si utilizzano le funzioni di sicurezza del CP343-1 Advanced e CP443-1 Advanced?
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio da un'unità al modello successivo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
Come si può verificare l'autenticità dei moduli Siemens CP343-1 e CP443-1?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Impiego di C-Plug con componenti di rete e CP SIMATIC
Quali caratteristiche hanno il servizi o i protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati nella rete Industrial Ethernet?
Comportamento dei processori di comunicazione nel trasferimento dati tramite connessioni TCP senza RFC 1006
A cosa occorre fare attenzione con la funzione ICMP-Redirect (internet control message protocol) con riferimento all’indirizzo IP del router utilizzato con i CP Industrial Ethernet?
Una cosa occorre fare attenzione con la funzione Autonegotiation per la negoziazione del tipo di funzionamento LAN con i CP Industrial Ethernet?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Perché con la comunicazione TCP/IP aperta tramite Industrial Ethernet con i blocchi T tra CP IE e CPU viene inviato un numero di telegrammi diverso se viene trasferita la lunghezza massima di 1452 byte dei dati utili?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo UDP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO-on-TCP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo TCP?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per disattivare la PROFINET CBA-Interface nel CP443-1EX40?
"Time Wait" nell'abbattimento di connessione TCP
Quali lunghezze di blocchi di dati diverse ci sono con i diversi protocolli della comunicazione Send/Receive?
Che cosa è lo RFC1006 e a cosa serve questo servizio?
Significato e funzionamento del "Keep Alive" con le connessioni TCP
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Significato della rappresentazione numerica nel buffer di diagnostica NCM
Quali protocolli sono supportati dal CP 342-5?
Comportamento diverso dei blocchi FC 5 e FC 50 per i CP S7-300 Industrial Ethernet
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità vengono offerti dal protocollo DP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FMS?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FDL?
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego del metodo di numerazione delle segnalazioni?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Perché con S7-300 c'è solo l'avviamento a caldo?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di base S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di dati globali?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Stato del contatore delle ore di esercizio dopo la cancellazione totale
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Indirizzamento dei dati locali con S7-300 / S7 400
S7 300 - il contatore delle ore di esercizio non fornisce alcun valore
WinAC RTX -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali servizi di comunicazione sono supportati dalle CPU S7-300 e S7-400 con interfaccia Industrial Ethernet?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
WinAC RTX F -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
WinAC MP -- Informazioni di prodotto -- Informazioni generali
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
SINAUT - TIM -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali meccanismi utilizza il CP1242-7 nella modalità operativa "Telecontrol" per inviare e ricevere dati?
Che meccanismi di sicurezza offre il sistema di telecontrollo TeleControl Basic?
Quali misure adottare se la trasmissione radio a causa di un cattivo collegamento è molto lenta o instabile?
Dove è possibile reperire informazioni sull'argomento "Industrial Security"?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
ET 200S (unità standard) -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali servizi di comunicazione sono supportati dalle CPU S7-300 e S7-400 con interfaccia Industrial Ethernet?
Spine di collegamento a PROFIBUS nelle Zone 1 e 2
Quali limiti di sistema ci sono in una CPU F con uno scambio dati bidirezionale sicuro tramite la comunicazione S7?
Quali componenti SIMATIC S7 e quali azionamenti supportano il funzionamento con sincronismo di clock?
Calcolo dell'errore massimo assoluto dell'unità di conteggio 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) nella misura del numero di giri
Impiego di unità SIMATIC delle famiglie di prodotto S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S e ET 200iSP in ambienti con elevata concentrazione di gas corrosivi
Baudrate utilizzabili per i moduli ET200S FO
Massimi carichi in corrente con i moduli digitali di uscita
Distanza minima dal lato frontale dell'ET 200S Front
Come avviene l'associazione e il contrassegno di termoelementi?
Per quanto tempo deve essere presente un segnale d'ingresso, affinché una unità analogica di ingresso riconosca questo segnale come interrupt di processo?
ET 200pro -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Per quanto tempo deve essere presente un segnale d'ingresso, affinché una unità analogica di ingresso riconosca questo segnale come interrupt di processo?
CPU S7 come PROFINET IO Device
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali significato hanno le classi di protezione IP: IP65, IP66, IP67?
Industrial Ethernet PC CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Nel Security Configuration Tool (SCT) come è possibile visualizzare lo stato Security del CP1628 mediante la vista online?
Quali requisiti sono richiesti per passare da CP1613 A2 a CP1623?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quale possibilità ci sono per collegare una PC-Station a Industrial Ethernet opp. PROFIBUS tramite il server OPC SIMATIC NET?
Qual è la differenza tra i processori di comunicazione SoftNet e HardNet?
PROFIBUS PC CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Avvertenze per l'impiego di DPC2 a partire dal CD SIMATIC NET 07/2001
Come si crea in COM PROFIBUS V3.3 un file GSD per il CP 5614, per collegare questo come slave DP ad un sistema master DP?
Quale possibilità ci sono per collegare una PC-Station a Industrial Ethernet opp. PROFIBUS tramite il server OPC SIMATIC NET?
Qual è la differenza tra i processori di comunicazione SoftNet e HardNet?
Gateway e link (DP) -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per consentire il funzionamento del DP/ASi-Link Advanced V1.0 su un CP 443-5 Extended come master DP?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Come è strutturato il DP/PA-Link?
Trasferimento dati unidirezionale con il DP/DP-Coupler
Documentazione per il DP/PA Coupler in olandese, danese, finlandese, svedese, portoghese e greco
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Da STEP 7 V5 + SP3 + HF3 con il PC/PG è possibile raggiungere online stazioni S7 oltre i limiti della subrete, per p. es. caricare programmi applicativi oppure una configurazione hardware e per eseguire funzioni di test e di diagnostica. Si può collegare un PG/PC in qualsiasi punto della rete e creare una connessione online con tutte le stazioni, che possono essere raggiunte tramite gateway.

Gateway
Il passaggio da una subrete verso una o più subreti è costituito da una stazione SIMATIC che è dotata delle interfacce per le subreti interessate.

Requisiti

  • Sul PG/PC è installato almeno STEP 7 V5.0 SP3 HF3 per la configurazione ed l'utilizzo della funzione S7-Routing.
  • Nel PG/PC è installata una interfaccia (CP PC Industrial Ethernet opp. PROFIBUS) per ottenere una connessione con il gateway. Si possono utilizzare i CP PC PROFIBUS 55xx e 56xx. Come interfaccia Industrial Ethernet è impiegabile nel PG/PC ogni scheda di rete Ethernet che supporti NDIS (p. es. 3COM, CP1613)
  • Le unità di comunicazione coinvolte della stazione devono essere in grado di gestire il routing.
  • La configurazione della rete non va oltre i limiti di progetto.
  • Sia le unità che anche il PG devono essere caricate con l'informazione di progettazione, che contiene tutta la "conoscenza" attuale sulla configurazione complessiva di rete del progetto.
    Motivazione tecnica
    Tutte le unità interessate al gateway devono ricevere informazioni sull'argomento "quali subreti e tramite quali percorsi possono essere raggiunte (= Informazioni di routing)".

Avvertenza
Le tabelle seguenti sono state aggiornate con le unità del Catalogo HW dello STEP 7 V5.3+SP1. Questo significa che le vecchie unità con la funzionalità di gestire il routing sono in effetti elencate nelle tabelle, ma non necessariamente contenute nel Catalogo HW delle versioni STEP7 attuali.

Unità CPU SIMATIC S7 in grado di gestire il routing S7
 
CPU N. di ordinazione
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE00-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE01-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CF03-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF00-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF01-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF02-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CG03-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF03-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF83-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AH14-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EG10-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF00-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF01-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF04-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH10-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH13-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU 316-2DP 6ES7 316-2AG00-0AB0
CPU 317-2 6ES7 317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK13-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 315-2EK14-0AB0
CPU 317F-2 6ES7 317-6FF00-0AB0
CPU 317F-2 6ES7 317-6FF03-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FJ10-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK13-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK14-0AB0
CPU 318-2DP 6ES7 318-2AJ00-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EC00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL00-0AB0
CPU 388-4 V5.0 (M7) 6ES7 388-4BN00-0AC0
CPU 315-2T 6ES7 315-6TG10-0AB0
CPU 317-2T 6ES7 317-6TJ10-0AB0
CPU 412-1 6ES7 412-1XF03-0AB0
CPU 412-1 6ES7 412-1XF04-0AB0
CPU 412-1 6ES7 412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2 DP 6ES7 412-2XG00-0AB0
CPU 412-2 DP 6ES7 412-2XG04-0AB0
CPU 412-2 DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0
CPU 414-2 DP 6ES7 414-2XG03-0AB0
CPU 414-2 DP 6ES7 414-2XG04-0AB0
CPU 414-2 DP 6ES7 414-2XK05-0AB0
CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XJ00-0AB0
CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XJ04-0AB0
CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XK02-0AB0
CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XK04-0AB0
CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XN05-0AB0
CPU 416-3 DP 6ES7 416-3XL00-0AB0
CPU 416-3 DP 6ES7 416-3XL04-0AB0
CPU 416-3 DP 6ES7 416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-2 6ES7 416-2FK02-0AB0
CPU 416F-2 6ES7 416-2FK04-0AB0
CPU 416F-2 6ES7 416-2FN05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7 416-3FR05-0AB0
CPU 417-4 6ES7 417-4XL00-0AB0
CPU 417-4 6ES7 417-4XL04-0AB0
CPU 417-4 6ES7 417-4XT05-0AB0
CPU 486-3 V5.0 6ES7 486-3AA00-0AB0
CPU 488-3 V5.0 6ES7 488-3AA00-0AB0
CPU 412-3H 6ES7 412-3HJ14-0AB0
CPU 414-4H 6ES7 414-4HJ00-0AB0
CPU 414-4H 6ES7 414-4HJ04-0AB0
CPU 414-4H 6ES7 414-4HM14-0AB0
CPU 417-4H 6ES7 417-4HL00-0AB0
CPU 417-4H 6ES7 417-4HL01-0AB0
CPU 417-4H 6ES7 417-4HL04-0AB0
CPU 417-4H 6ES7 417-4HT14-0AB0
C7-626 P/DP 6ES7 626-2DG03-0AE3
C7-626 P/DP 6ES7 626-2DG04-0AE3
C7-633 DP 6ES7 633-2BF01-0AE3
C7-633 DP 6ES7 633-2BF02-0AE3
C7-634 DP 6ES7 634-2BF01-0AE3
C7-634 DP 6ES7 634-2BF02-0AE3
C7-635 OP 6ES7 635-2EC00-0AE3
C7-635 OP 6ES7 635-2EC01-0AE3
C7-635 OP 6ES7 635-2EC02-0AE3
C7-635 TB 6ES7 635-2EB00-0AE3
C7-635 TB 6ES7 635-2EB01-0AE3
C7-635 TB 6ES7 635-2EB02-0AE3
C7-636 Key 6ES7 636-2EC00-0AE3
C7-636 Touch 6ES7 636-2EB00-0AE3
IM151-7 CPU 6ES7151-7AA10-0AB0
IM151-7 CPU 6ES7151-7AA11-0AB0
IM151-7 CPU 6ES7151-7AA13-0AB0
IM151-7 CPU 6ES7151-7AA20-0AB0
IM151-7F CPU 6ES7151-7FA00-0AB0
IM151-7F CPU 6ES7151-7FA01-0AB0
IM151-7F CPU 6ES7151-7FA20-0AB0
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB01-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB01-0AB0
IM154-8 CPU 6ES7154-8AB00-0AB0
IM154-8 CPU 6ES7154-8AB01-0AB0
IM154-8F CPU 6ES7154-8FB01-0AB0

Unità SIMATIC S7 CP che supportano il routing S7
 

CP

Dalla versione FW

Versione prodotto

N. di ordinazione

342-5

V3.00

2

6GK7 342-5DA01-0XE0

342-5

V4.00

-

6GK7 342-5DA02-0XE0

342-5 FO

V4.00

-

6GK7 342-5DF00-0XE0

343-5

V3.00

6

6GK7 343-5FA00-0XE0

343-5

V4.0

-

6GK7 343-5FA01-0XE0

343-1

V4.0

 6

6GK7 343-1EX00-0XE0

343-1

V5.0

-

6GK7 343-1EX00-0XE0

343-1

V1.0

-

6GK7 343-1EX10-0XE0

343-1

V2.0

-

6GK7 343-1EX11-0XE0

343-1

V1.0

-

6GK7 343-1EX20-0XE0

343-1

V1.0

-

6GK7 343-1EX21-0XE0

343-1

V2.0

-

6GK7 343-1EX30-0XE0

343-1 ISO

V4.0

6

6GK7 343-1BA00-0XE0

343-1 ISO

V5.0

-

6GK7 343-1BA00-0XE0

343-1 IT

V1.0

-

6GK7 343-1GX00-0XE0

343-1 IT

V2.0

-

6GK7 343-1GX11-0XE0

343-1 IT

V1.0

-

6GK7 343-1GX20-0XE0

343-1 Adv

V1.0

-

6GK7 343-1GX21-0XE0

CP343-1 Adv V1.0 - 6GK7 343-1GX30-0XE0

343-1 Lean

V1.0

-

6GK7 343-1CX00-0XE0

343-1 Lean

V1.0

-

6GK7 343-1CX10-0XE0

343-1 PN

-

-

6GK7 343-1HX00-0XE0

443-5 Basic

V3.0

1

6GK7 443-5FX01-0XE0

443-5 Basic

V4.0

-

6GK7 443-5FX02-0XE0

443-5 Extended

V2.0

-

6GK7 443-5DX02-0XE0

443-5 Extended

V4.0

-

6GK7 443-5DX03-0XE0

443-5 Extended

V6.0

-

6GK7 443-5DX04-0XE0

443-1

V1.0

-

6GK7 443-1EX01-0XE0

443-1

V1.0

-

6GK7 443-1EX02-0XE0

443-1

V1.0 

-

6GK7 443-1EX10-0XE0

443-1

V1.1

-

6GK7 443-1EX11-0XE0

443-1 Adv

V1.0

-

6GK7 443-1EX40-0XE0

443-1 Adv

V1.0

-

6GK7 443-1EX41-0XE0

CP443-1 Adv V2.0 - 6GK7 443-1GX20-0XE0

443-1 ISO

V1.0

1

6GK7 443-1BX01-0XE0

443-1 IT

V1.0

-

6GK7 443-1GX10-0XE0

443-1 IT

V1.0

-

6GK7 443-1GX11-0XE0

Unità FM SIMATIC S7 che supportano il routing S7
 

FM

Versione

N. di ordinazione

356-4 V5.0

V5.0

6ES7 356-4BM00-0AE0

356-4 V5.0

V5.0

6ES7 356-4BN00-0AE0

456-2

V5.0

6ES7 456-2AA00-0AB0

Gateway SIMATIC S7 che supportano il routing S7
 

Link

Dalla versione

N. di ordinazione

IE/PB Link

V1.2

6GK1 411-5AA00

IE/PB Link PNIO

V1.0

6GK1 411-5AB00

IWLAN/PB Link PNIO

V1.1

6GK1 417-5AB00

IWLAN/PB Link PNIO

V1.1

6GK1 417-5AB01

Unità IM SIMATIC S7 che supportano il routing S7
 

IM

Dalla versione

N. di ordinazione

467

V2.0

6ES7 467-5GJ02-0AB0

467-FO

V2.0

6ES7 467-5FJ00-0AB0

SIMATIC WinAC RTX, WinAC e WinAC MP Slot supportano la funzione Routing S7 a partire dalle seguenti versioni
 

WinAC

Dalla versione

N. di ordinazione

WinAC RTX

V4.0

6ES7 671-0R...

WinAC Slot 412

V3.2

6ES7 673-2C...

WinAC Slot 416

V3.2

6ES7 673-6C...

WinAC MP V4.1 6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0

Unità FM SINAUT che supportano il routing S7
TIM Dalla versione N. di ordinazione
TIM 3V-IE V1.0 6NH7 800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced V1.1 6NH7 800-3CA00
TIM 4R-IE V1.0 6NH7 800-4BA00
TIM 4RD V3.x 6NH7 800-4AD90

Avvertenza
La stazione di destinazione non deve sopportare la funzione Routing S7

Ricerca
Funzione di unità

 Articolo con ID:584459   Data:2010-05-25 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour