Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Direccionamiento de periferia con esclavos DP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuál es la diferencia entre el nuevo arranque (arranque en caliente), arranque en frío y rearranque en una CPU del S7-400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
La CPU no pasa a RUN
¿Cuál es el significado del "factor de corrección" en el registro "Diagnóstico / Reloj" de las propiedades de objeto de la CPU?
¿Qué es el servicio Multicomputing y cuáles son las diferencias con el servicio en bastidores segmentados?
Datos diferentes de la memoria necesaria Offline y Online
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria del S7-400?
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué limitaciones funcionales existen en las versiones de Firmware y liberación (HW) antiguas de las CPUs del S7-400, cuando se utilizan junto con la CP443-5 Extended V6.1?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
Significado de la representación numérica en el buffer de diagnóstico NCM
¿Qué protocolos soporta la CP 342-5?
Diferente comportamiento de los módulos FC5 y el FC50 con las CPs de Industrial Ethernet del S7-300
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo DP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FMS?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FDL?
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
WinAC RTX -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
WinAC RTX F -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Comunicación entre el WinAC RTX (con la CP 5613) y un OP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
WinAC MP -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general
¿Es WinAC MP 2008 compatible con Windows 7?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
SINAUT - TIM -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué mecanismos utiliza el CP1242-7 en el modo de funcionamiento "Telecontrol" para el envío y recepción de datos?
¿Qué mecanismos de seguridad ofrece el sistema de control remoto TeleControl Basic?
¿Qué medidas hay que tomar cuando la transferencia vía radio es muy lenta o inestable debido a una mala conexión de radio?
¿Dónde se dispone de información sobre el tema "Industrial Security"?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué conector de PROFIBUS se puede utilizar en las zonas 1 ó 2?
¿Cuáles son los límites de sistema en una CPU F para la comunicación de datos bidireccional segura a través de comunicación S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Cálculo del fallo máximo absoluto del módulo contador  1COUNT 24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) para las revoluciones por minuto
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
Velocidades de transferencia válidas para la ET200S FO
Máxima carga de intensidad en los módulos de salida digital
Distancia mínima al frontal de la ET 200S
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
ET 200pro -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Industrial Ethernet CPs para PC -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cómo se puede mostrar el estado de seguridad del CP1628 a través de la vista online de la herramienta "Security Configuration Tool" (SCT)?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para cambiar de la CP1613 A2 a la CP1623?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿En qué secuencia hay que instalar el software del kit de desarrollo DK16xx PN IO, para cargar la configuración o el Firmware de la CP1616 con ayuda del NCM PC?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué posibilidades existen para conectar una estación PC a Industrial Ethernet o PROFIBUS a través del SIMATIC NET OPC Server?
¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de comunicación HARNET y SOFTNET?
PROFIBUS CPs para PC -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Advertencias para la utilización del DPC2 a partir del CD de SIMATIC NET CD 07/2001
¿Cómo se crea en el COM PROFIBUS V3.3 un archivo GSD para la CP5614, para que ésta funcione como esclavo DP dentro de un sistema DP maestro?
¿Qué posibilidades existen para conectar una estación PC a Industrial Ethernet o PROFIBUS a través del SIMATIC NET OPC Server?
¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de comunicación HARNET y SOFTNET?
Pasarelas de red y Links (DP) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para posibilitar el servicio del DP/ASi-Link Advanced V1.0 en una CP 443-5 Extended como maestro DP?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿De qué elementos consta el DP/PA-Link?
Documentación sobre el acoplador DP/PA en holandés, danés, finlandés, sueco, portugués y griego
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Referencia:
 

Descripción
A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en adelante se puede acceder a estaciones ST en línea sobre y más allá de los límites de la subred con la PG/PC, con el fin, por ejemplo, de transferir programas de usuario o una configuración de hardware o con la intención de ejecutar funciones de prueba y diagnóstico. Se puede conectar una PG/PC en cualquier lugar de la red y conectarse en línea con cualquiera de las estaciones a las que se puede llegar a través de pasarelas.

Pasarela
La pasarela de una subred a una o más subredes se encuentra en una estación SIMATIC que tiene interfaces para las subredes correspondientes.

Requisitos

  • Al menos se tiene que haber instalado STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en la PG/PC para la configuración y uso de la función de routing S7.
  • Se instala una interfaz (CP de Industrial Ethernet o PROFIBUS para PC) en la PG/PC para establecer una conexión con la pasarela. Se pueden usar los CPs 55xx y 56xx de PROFIBUS para PC. Se puede usar cualquier tarjeta de red Ethernet compatible con NDIS (p. ej. 3COM, CP1613) como interfaz Industrial Ethernet en la PG/PC.
  • Los módulos de comunicación asociados de la estación pueden trabajar con la función de routing S7.
  • La configuración de red no se realiza a través de los límites del proyecto.
  • Se ha cargado la información de configuración tanto en los módulos como en la PG o PC que contiene el "conocimiento" más reciente sobre la configuración de red completa del proyecto.
    Trasfondo técnico
    Todos los módulos asociados con la pasarela deben recibir información sobre qué subredes son accesibles a través de qué rutas (= información de enrutado).

Advertencia
Las tablas dadas más abajo se han actualizado con los módulos del catálogo de hardware de STEP 7 V5.4 SP2. Esto significa que los módulos anteriores que permiten trabajar con la función de routing S7 aparecen en la tabla, pero no necesariamente se incluyen en el catálogo de hardware de las últimas versiones de STEP 7.

CPUs SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de las CPUs SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.

584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )

Procesadores de comunicacions (CPs)
La siguiente lista ofrece una visión general de los CPs PROFIBUS e Industrial Ethernet que permiten trabajar con la función de routing S7.

584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )

Módulos FM SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos FM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

FM

Versión

Número de referencia

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7 356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7 356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7 456-2AA00-0AB0
Tabla 01

Pasarelas
La siguiente lista ofrece una visión general de las pasarelas que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

Enlace

Versión

Número de referencia

IE/PB Link a partir de la V1.0 6GK1 411-5AA00
IE/PB Link PNIO a partir de la V1.0 6GK1 411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO a partir de la V1.1 6GK1 417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO a partir de la V1.1 6GK1 417-5AB01
Tabla 02

Módulos IM SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos IM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

IM

Versión

Número de referencia

IM 467 a partir de la V2.0 6ES7 467-5GJ02-0AB0
IM 467 FO a partir de la V2.0 6ES7 467-5FJ00-0AB0
Tabla 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP
La siguiente lista ofrece una visión general de los SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP que permiten trabajar con la función de routing S7.
 
WinAC Versión Número de referencia
WinAC RTX a partir de la V4.0 6ES7 671-0R...
WinAC Slot 412 a partir de la V3.2 6ES7 673-2C...
WinAC Slot 416 a partir de la V3.2 6ES7 673-6C...
WinAC MP a partir de la V4.1 6ES7 671-4EE00-0YA0
6ES7 671-5EF01-0YA0
6ES7 671-7EG01-0YA0
Tabla 04

Módulos de comunicación SINAUT
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos de SINAUT que permiten trabajar con la función de routing S7.
 
TIM Versión Número de referencia
TIM 3V-IE a partir de la V1.0 6NH7 800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced a partir de la V1.1 6NH7 800-3CA00
TIM 4R-IE a partir de la V1.0 6NH7 800-4BA00
TIM 4RD a partir de la V3.x 6NH7 800-4AD90
Tabla 05

Advertencia
La estación de destino no tiene que poder trabajar con la función de routing S7.

Palabras clave adicionales
Módulo de función

 Nr. de identificación (ID):584459   Fecha:2012-12-24