Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Produktinformationen -- Hintergrund- und Systeminformationen
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Was ist beim Hinzufügen oder Umparametrieren einer Komponente mittels CiR (Configuration in Run) zu beachten?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Verhalten der CPU nach Netz aus ohne Pufferbatterie
Peripherie-Adressierung bei DP-Slaves
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Was ist der Unterschied zwischen Neustart (Warmstart), Kaltstart und Wiederanlauf bei einer S7-400 CPU?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die S7-Basiskommunikation?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die Globaldatenkommunikation?
Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
CPU geht nicht in RUN
Welche Bedeutung hat der "Korrekturfaktor" auf der Registerkarte "Diagnose/Uhr" in den Objekteigenschaften der CPU?
Was ist Multicomputing-Betrieb und wo sind die Unterschiede zum Betrieb im segmentierten Baugruppenträger?
Unterschiedliche Angaben zum Offline-/Online-Speicherbedarf
Wie kann ich mir einen Überblick über das Speicherkonzept der S7-400 verschaffen?
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung (Protokolle)
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Was ist zu beachten, wenn Sie in der Projektierung der Security-Module die Funktion "SNMP" aktivieren?
Welche Security-Module unterstützen dynamisches DNS und können darüber miteinander kommunizieren?
Was ist zu beachten, wenn Sie die Security Funktionen des CP343-1 Advanced und CP443-1 Advanced aktivieren und nutzen?
Was ist beim Umstieg von den Vorgängerbaugruppen auf die Nachfolgebaugruppe CP443-1 bzw. CP443-1 Advanced zu beachten?
Wie überprüfen Sie die Echtheit der Siemens-Baugruppen CP343-1 und CP443-1?
Was ist zu beachten, wenn ein Port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 und 6GK7343-1EX30-0XE0 mit Firmware V2.1 oder höher, mit 10 Mbit/s Halbduplex betrieben wird?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Woher bekommen Sie die Firmware-Erweiterung für den CP 343-1 ERPC zur Datenbankanbindung?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Verwendung von C-Plug bei Netzwerkkomponenten und SIMATIC CPs
Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?
Verhalten der Kommunikationsprozessoren bei der Datenübertragung über TCP Verbindungen ohne RFC 1006
Was ist aufgrund der Funktion ICMP-Redirect (internet control message protocol) hinsichtlich der IP-Adresse des verwendeten Routers bei Industrial Ethernet CPs zu beachten?
Was ist bei der Funktion Autonegotiation zur Aushandlung der LAN-Betriebsart bei Industrial Ethernet-CPs zu beachten?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Warum wird bei der offenen TCP/IP-Kommunikation über Industrial Ethernet mittels T-Bausteine bei IE-CPs und CPUen unterschiedlich viele Telegramme gesendet wenn die Maximallänge von 1452 Byte Nutzdaten übertragen wird?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das UDP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-on-TCP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das TCP-Protokoll?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das PROFINET CBA-Interface beim CP443-1EX40 zu deaktivieren?
"Time Wait" bei TCP Verbindungsabbau
Welche unterschiedlichen Datenblocklängen gibt es bei den verschiedenen Protokollen der Send/Receive-Kommunikation?
Was ist RFC1006 und wozu brauche ich diesen Dienst?
Bedeutung und Funktionsweise des "Keep Alive" bei TCP-Verbindungen
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche funktionellen Einschränkungen gibt es für alte Ausgabe- und Firmwarestände der S7-400 CPUs zusammen im Betrieb mit dem CP443-5 Extended V6.1?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Bedeutung der numerischen Darstellung im NCM-Diagnosepuffer
Welche Protokolle unterstützt der CP 342-5?
Unterschiedliches Bausteinverhalten des FC5 und FC50 für Ind. Ethernet S7 300 CPs
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das DP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das FMS-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das FDL-Protokoll?
S7-300 CPU 31x -- Produktinformationen -- Hintergrund- und Systeminformationen
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Was ist bei der Anwendung des Meldenummernverfahrens zu beachten?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Wie groß ist die maximale Anzahl der Parameter die an einem FC und FB in der S7-300 CPU vergeben werden können?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Warum gibt es bei der S7-300 nur den Warmstart?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die S7-Basiskommunikation?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die Globaldatenkommunikation?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Wie kann ich mir einen Überblick über das Speicherkonzept der SIMATIC S7-300 CPUs und C7-Geräte verschaffen?
Remanenzverhalten der S7-300 CPU 31x sowie der Komplettgeräte C7-6xx mit MMC
Zustand des Betriebsstundenzählers nach dem Urlöschen
Warum beeinflusst das Remanenzverhalten der S7-300 CPUs und C7-Geräte ohne MMC (Micro Memory Card) die Variableninhalte?
Lokaldatenadressierung bei S7-300 / S7 400
S7 300 Betriebsstundenzähler liefert keinen Wert
WinAC RTX -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
WinAC RTX F -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Kommunikation zwischen WinAC RTX (mit CP 5613) und OP
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
WinAC MP -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Ist WinAC MP 2008 zu Windows 7 kompatibel?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
SINAUT - TIMs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche Mechanismen verwendet der CP1242-7 in der Betriebsart "Telecontrol" zum Senden und Empfangen von Daten?
Welche Sicherheitsmechanismen bietet das Fernwirksystem TeleControl Basic?
Welche Maßnahmen führen Sie durch, wenn die Funkübertragung aufgrund einer schlechten Funkverbindung sehr träge oder instabil ist?
Wo finden Sie Informationen zum Thema "Industrial Security"?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
ET 200S (Standard Baugruppen) -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?
Welche PROFIBUS-Anschlussstecker können in der Zone 1 oder Zone 2 eingesetzt werden?
Welche Systemgrenzen sind in einer F-CPU beim sicheren bidirektionalen Datenaustausch mittels S7-Kommunikation gegeben?
Welche SIMATIC S7 Komponenten und welche Antriebe unterstützen den taktsynchronen Betrieb?
ET 200S: Einsatz der SIMATIC ET 200S - Motorstarter bei 690 V / 50 Hz
ET 200S Motorstarter: Auswahl der Starter bei 600V-Drehstrommotoren
ET 200S Motorstarter: Darf ein Hilfsschalterblock mit 4 Kontakten aufgesetzt werden?
ET 200S Motorstarter: Max. Strom der Aux-Schiene?
ET 200S Motorstarter: Einsatz mit Gleichspannungsmotor 24 V DC / 3 A
ET 200S: Sind besondere Anforderungen bei der Montage auf Montageblechen zu beachten?
ET200S: Wieviele Motorstarter können hinter einem Powermodul eingesetzt werden?
ET 200S: Wieviele Motorstarter können hinter einem Powermodul eingesetzt werden?
ET 200S: Wieviele Verbraucherabzweige können maximal eingesetzt werden?
Berechnung des maximalen absoluten Fehlers der Zählerbaugruppe 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) beim Drehzahlmessen
Einsatz von SIMATIC Baugruppen der Produktfamilien S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S, ET 200iSP und TDC in Umgebungen mit erhöhter Schadgaskonzentration
Verwendbare Baudraten für ET200S FO Module
Maximale Strombelastungen bei digitalen Ausgangsmodulen
Mindestabstand zur ET 200S Front
Wie erfolgt die Zuordnung und Kennzeichnung von Thermoelementen?
Wie lange muss das Eingangssignal anliegen, bis eine Analogeingabebaugruppe dieses Signal als Prozessalarm erkennt?
ET 200pro -- Produktinformationen -- Technische Daten
Wie lange muss das Eingangssignal anliegen, bis eine Analogeingabebaugruppe dieses Signal als Prozessalarm erkennt?
Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche Bedeutung haben die IP-Schutzklassen IP65, IP66, IP67?
Industrial Ethernet PC CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Wie können Sie im Security Configuration Tool (SCT) über die Online Ansicht den Security Status des CP1628 anzeigen?
Welche Voraussetzungen müssen für einen Umstieg von CP1613 A2 nach CP1623 erfüllt sein?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
In welcher Reihenfolge ist die Software des Developement Kit DK16xx PN IO zu installieren, um mittels NCM PC die Projektierung oder Firmware des CP1616 zu laden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche Möglichkeiten gibt es eine PC-Station an Industrial Ethernet oder PROFIBUS über den SIMATIC NET OPC-Server anzuschließen?
Welchen Unterschied gibt es zwischen SoftNet- und HardNet-Kommunikationsprozessoren?
PROFIBUS PC CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Hinweise zur Verwendung von DPC2 ab der SIMATIC NET CD 07/2001
Wie wird in COM PROFIBUS V3.3 eine GSD-Datei für den CP 5614 erzeugt, um diesen als DP-Slave an ein DP-Mastersystem zu koppeln?
Welche Möglichkeiten gibt es eine PC-Station an Industrial Ethernet oder PROFIBUS über den SIMATIC NET OPC-Server anzuschließen?
Welchen Unterschied gibt es zwischen SoftNet- und HardNet-Kommunikationsprozessoren?
Netzübergänge und Links (DP) -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Betrieb des DP/ASi-Link Advanced an einem CP443-5 Extended als DP-Master zu ermöglichen?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Wie ist der DP/PA-Link aufgebaut?
Unidirektionale Datenübertragung mit dem DP/DP-Koppler
Dokumentation zum DP/PA-Koppler in niederländisch, dänisch, finnisch, schwedisch, portugiesisch und griechisch
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Bestellnummer:

Beschreibung
Ab STEP 7 V5.0 SP3 HF3 können Sie mit dem PG/PC über Subnetz-Grenzen hinweg S7-Stationen online erreichen, um z. B. Anwenderprogramme oder eine Hardware-Konfiguration zu laden oder um Test- und Diagnosefunktionen auszuführen. Sie können ein PG/PC an jeder Stelle des Netzes anschließen und zu allen Stationen, die über Netzübergänge erreicht werden, eine Online-Verbindung herstellen.

Netzübergang
Der Übergang von einem Subnetz zu einem oder mehreren anderen Subnetzen liegt in einer SIMATIC- Station, die Schnittstellen zu den betreffenden Subnetzen hat.

Voraussetzungen

  • Auf dem PG/PC ist mindestens STEP 7 V5.0 SP3 HF3 zur Konfiguration und Nutzung der S7-Routing Funktion installiert.
  • In dem PG/PC ist eine Schnittstelle (Industrial Ethernet oder PROFIBUS PC CP) installiert, um eine Verbindung zum Netzübergang zu schaffen. Es können die PROFIBUS PC CPs 55xx und 56xx verwendet werden. Als Industrial Ethernet Schnittstelle ist im PG/PC jede NDIS-fähige Ethernet Netzwerkkarte (z.B. 3COM, CP1613) einsetzbar.
  • Die beteiligten Kommunikations-Baugruppen der Station unterstützen die Funktion S7-Routing.
  • Die Netzkonfiguration geht nicht über Projektgrenzen.
  • Sowohl die Baugruppen als auch das PG bzw. der PC sind mit der Projektierungsinformation geladen, die das aktuelle "Wissen" um die gesamte Netzkonfiguration des Projekts enthält.
    Technischer Hintergrund
    Alle am Netzübergang beteiligten Baugruppen müssen Informationen darüber erhalten, welche Subnetze über welche Wege erreicht werden können (=Routing-Information).

Hinweis
Die nachstehenden Listen wurden mit den Baugruppen des Hardware Katalogs von STEP 7 V5.5 SP2 aktualisiert. D.h. ältere Baugruppen, welche die Funktion S7-Routing unterstützen, sind zwar in den Tabellen aufgelistet, aber nicht mehr zwingend im Hardware Katalog von aktuellen STEP 7-Versionen enthalten.

SIMATIC S7-CPUs
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7-CPUs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.

584459_Overview_CPUs_de.pdf ( 46 KB )

Kommunikationsprozessoren (CPs)
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der PROFIBUS und Industrial Ethernet CPs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.

584459_Overview_CPs_de.pdf ( 43 KB )

SIMATIC S7 FM-Baugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 FM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

FM

Version

Bestellnummer

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7456-2AA00-0AB0
Tabelle 01

Netzübergänge
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der Netzübergänge, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

Link

Version

Bestellnummer

IE/PB Link ab V1.0 6GK1411-5AA00
IE/PB Link PNIO ab V1.0 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO ab V1.1 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO ab V1.1 6GK1417-5AB01
Tabelle 02

SIMATIC S7 IM-Baugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 IM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

IM

Version

Bestellnummer

IM 467 ab V2.0 6ES7467-5GJ02-0AB0
IM 467-FO ab V2.0 6ES7467-5FJ00-0AB0
Tabelle 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 
WinAC Version Bestellnummer
WinAC RTX ab V4.0 6ES7671-0R...
WinAC Slot 412 ab V3.2 6ES7673-2C...
WinAC Slot 416 ab V3.2 6ES7673-6C...
WinAC MP ab V4.1 6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0
Tabelle 04

SINAUT Kommunikationsbaugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 
TIM Version Bestellnummer
TIM 3V-IE ab V1.0 6NH7800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced ab V1.1 6NH7800-3CA00
TIM 4R-IE ab V1.0 6NH7800-4BA00
TIM 4RD ab V3.x 6NH7 800-4AD90
Tabelle 05

Hinweis
Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.

Ergänzende Suchbegriffe
Baugruppenfunktion

 Beitrags-ID:584459   Datum:2012-12-11 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour