|
Descrizione Questo articolo mostra quali componenti hardware e software sono necessari per realizzare la comunicazione fra stazioni SIMATIC S7 e apparecchi di terzi mediante il protocollo RTU MODBUS. Le seguenti stazioni SIMATIC S7 possono essere impiegate come Modbus Master (RTU) e Modbus Slave (RTU):
SIMATIC S7-300, ET 200M o S7-400 Il SIMATIC S7-300, ET 200M e S7-400 può essere impiegato come Modbus Master (RTU) o come Modbus Slave (RTU).
Nell'S7-300, ET 200M e S7-400 sono necessari i seguenti componenti hardware e software, per collegare un apparecchio di terzi e realizzare la comunicazione con il protocollo MODBUS RTU:
- una CP seriale
- CP341 per S7-300 e ET 200M
- CP441-2 per S7-400
- il driver corrispondente caricabile
La tabella seguente illustra una panoramica dei componenti hardware e software.
| Componenti hardware e software |
Avvertenza |
| CP341 |
I driver caricabili Modbus Master (RTU) e Modbus Slave (RTU) possono essere installati sul CP341 seriale con il seguente numero di ordinazione:
- 6ES7341-1AH00-0AE0
- 6ES7341-1AH01-0AE0
- 6ES7341-1AH02-0AE0
- 6ES7341-1BH00-0AE0
- 6ES7341-1BH01-0AE0
- 6ES7341-1BH02-0AE0
- 6ES7341-1CH00-0AE0
- 6ES7341-1CH01-0AE0
- 6ES7341-1CH02-0AE0
|
| CP441-2 |
I driver caricabili Modbus Master (RTU) e Modbus Slave (RTU) possono essere installati sul CP441-2 seriale con il seguente numero di ordinazione:
- 6ES7441-2AA03-0AE0
- 6ES7441-2AA04-0AE0
Avvertenza Per il CP441-2 è necessario anche il modulo interfaccia corrispondente:
- 6ES7963-1AA00-0AA0 con interfaccia RS232
- 6ES7963-2AA00-0AA0 con interfaccia TTY
- 6ES7963-3AA00-0AA0 con interfaccia RS422/RS485
|
| Driver caricabile Modbus Master (RTU) |
Il driver caricabile Modbus Master (RTU) per il CP341 e CP441-2 è disponibile per il download nel seguente articolo con ID: 27774018.
La licenza per il driver caricabile Modbus Master (RTU) è disponibile con i numeri di ordinazione:
- 6ES7870-1AA01-0YA0: nella dotazione la licenza comprende software, documentazione e dongle hardware
- 6ES7870-1AA01-0YA1: nella dotazione la licenza comprende solo il dongle hardware
|
| Driver caricabile Modbus Slave (RTU) |
Il driver caricabile Modbus Slave (RTU) per il CP341 e CP441-2 è disponibile per il download nel seguente articolo con ID: 27774276.
La licenza per il driver caricabile Modbus Slave (RTU) è disponibile con i numeri di ordinazione:
- 6ES7870-1AB01-0YA0: nella dotazione la licenza comprende software, documentazione e dongle hardware
- 6ES7870-1AB01-0YA1: nella dotazione la licenza comprende solo il dongle hardware
|
Tabella 01
Altre informazioni
- Maggiori informazioni per la messa in funzione dei driver caricabili Modbus Master (RTU) e Modbus Slave (RTU) sono disponibili nei seguenti manuali.
| Manuale |
Articolo con ID |
| SIMATIC S7-300/S7-400 Loadable Driver for Point-to-Point CPs: MODBUS protocol, RTU format, S7 is master |
1220184 |
| SIMATIC S7-300/S7-400 Loadable Driver for Point-to-Point CPs: MODBUS protocol, RTU format, S7 is slave |
1218007 |
Tabella 02
- Nel seguente articolo è riportata una descrizione su come caricare il driver caricabile, per es. Modbus Master (RTU), in un CP341 collegato mediante un ET 200M ad un sistema S7-400 H: 17854293.
SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 è utilizzabile come Modbus Master (RTU) o come Modbus Slave (RTU).
Nell'S7-1200 è richiesto uno dei seguenti moduli di comunicazione, per collegare un apparecchio di terzi e realizzare la comunicazione con il protocollo MODBUS RTU.
| Modulo di comunicazione |
Numero di ordinazione |
| CM 1241 RS422/485 |
6ES7241-1CH31-0XB0 |
| CM 1241 RS485 |
6ES7241-1CH30-0XB0 |
| CB 1241 RS485 |
6ES7241-1CH30-1XB0 |
| CM 1241 RS232 |
6ES7241-1AH30-0XB0 |
Tabella 03
Altre informazioni
- Maggiori informazioni relative alla comunicazione con il protocollo MODBUS RTU per S7-1200 sono riportate nel manuale nel seguente articolo con ID: 36932465.
- Nell'articolo seguente è riportato un esempio di programma per la realizzazione della comunicazione MODBUS RTU per SIMATIC S7-1200: 47756141.
SIMATIC ET 200S SIMATIC ET 200S è utilizzabile come Modbus Master (RTU) o come Modbus Slave (RTU).
Nell'ET 200S è richiesto un modulo seriale di interfaccia ET 200S Modbus/USS, per collegare un apparecchio di terzi e realizzare la comunicazione con il protocollo MODBUS RTU.
| Modulo interfaccia seriale |
Numero di ordinazione |
| ET 200S 1SI |
6ES7138-4DF10-0AB0 |
| 6ES7138-4DF11-0AB0 |
Tabella 04
Altre informazioni
- Ulteriori informazioni relative al modulo interfaccia ET 200S Modbus/USS sono contenute nel manuale nell'articolo con ID: 9260793.
- Nell'articolo seguente è riportato un esempio di programma per la realizzazione della comunicazione MODBUS RTU per SIMATIC S7-1200: 47756141.
Avvertenza sulla sicurezza
Attenzione Le funzioni e le soluzioni descritte in questo articolo si limitano prevalentemente alla realizzazione del compito di automazione. Inoltre tenere conto che in fase di collegamento in rete della propria apparecchiatura con altre parti di impianti, con la rete dell'azienda o con Internet occorre adottare adeguate misure protettive nell'ambito dell'Industrial Security. Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate nell'articolo con ID 50203404.
|