Mostrar lista de artículos
CPs serie -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
Datos para el Technical Support en las consultas técnicas sobre la comunicación punto a punto SIMATIC para S5 / S7
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo RK512?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo Data Highway?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ASCII?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el procedimiento 3964 (R)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo MODBUS?
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Qué Memory Cards se utilizan en los módulos interfase de la ET 200 con funcionalidad de CPU?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Copia de seguridad de los datos de una IM 151/CPU en una Micro Memory Card
¿Qué significan los términos "sumidero" (alemán: "P-schaltend") y "fuente" (alemán: "M-schaltend") en los módulos digitales de SIMATIC?
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Cómo se pude sustituir una IM153-2 FO?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué exactitud se puede conseguir en las marcas de tiempo según estén extendidas a lo largo de un segmento o por toda la instalación?
Arranque de la ET200-M con módulos analógicos
Fallo de tarjeta en una ET200-M
¿Cómo se ponen en servicio los módulos SIMATIC DP HART de la ET 200M en un sistema ajeno?
¿Para qué se necesita la Micro Memory Card (MMC) en la ET200M?
Marcas de tiempo en la modificación de las señales de proceso con la la IM153-2BA00
¿Qué manuales sobre la ET 200M están disponibles para su descarga en el "A&D Product Support"?
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
Referencia:
 

Descripción
Esta entrada muestra que componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU. Las estaciones SIMATIC S7 indicadas más abajo se pueden usar como maestros Modbus (RTU) y esclavos Modbus (RTU):

SIMATIC S7-300, ET 200M o S7-400
Se pueden usar SIMATIC S7-300, ET 200M y S7-400 como maestros Modbus (RTU) o como esclavos Modbus (RTU).

Con S7-300, ET 200M y S7-400 se necesitan los componentes de hardware y software dados a continuación para conectar un equipo de otro fabricante y establecer la comunicación con el protocolo MODBUS RTU:

  •  Un módulo de comunicaciones CP serie
    • CP 341 para el S7-300 y la ET 200M
    • CP 441-2 para el S7-400
  •  El driver transferible correspondiente

La tabla dada abajo ofrece una visión general de los componentes de hardware y software.
 
Componentes de hardware y software Consideraciones
CP 341 Los drivers transferibles de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) se pueden instalar en el CP 341 serie con los números de referencia siguientes:
  • 6ES7 341-1AH00-0AE0
  • 6ES7 341-1AH01-0AE0
  • 6ES7 341-1AH02-0AE0
  • 6ES7 341-1BH00-0AE0
  • 6ES7 341-1BH01-0AE0
  • 6ES7 341-1BH02-0AE0
  • 6ES7 341-1CH00-0AE0
  • 6ES7 341-1CH01-0AE0
  • 6ES7 341-1CH02-0AE0
CP 441-2 Los drivers transferibles de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) se pueden instalar en el CP 441-2 serie con los números de referencia siguientes:
  • 6ES7 441-2AA03-0AE0
  • 6ES7 441-2AA04-0AE0

Nota
Para el CP 441-2 se necesita uno de los siguientes módulos de interfaz:

  • 6ES7 963-1AA00-0AA0 con la interfaz RS232
  • 6ES7 963-2AA00-0AA0 con la interfaz TTY
  • 6ES7 963-3AA00-0AA0 con la interfaz RS422 / RS485
Driver cargable Modbus Master (RTU) El driver cargable Modbus Master (RTU) para el CP 341 y el CP 441-2 se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 27774018.
La licencia para el driver cargable Modbus Master (RTU) se encuentra disponible bajo los siguientes números de referencia:
  • 6ES7 870-1AA01-0YA0: el paquete de suministro de licencia incluye el software, la documentación y la mochila hardware
  • 6ES7 870-1AA01-0YA1: el paquete de suministro de licencia incluye sólo la mochila hardware
Driver cargable Modbus Slave (RTU) El driver cargable Modbus Slave (RTU) para el CP 341 y el CP 441-2 se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 27774276.
La licencia para el driver cargable Modbus Slave (RTU) se encuentra disponible bajo los siguientes números de referencia:
  • 6ES7 870-1AB01-0YA0: el paquete de suministro de licencia incluye el software, la documentación y la mochila hardware
  • 6ES7 870-1AB01-0YA1: el paquete de suministro de licencia incluye sólo la mochila hardware
Tabla 01

Información adicional

  • Se dispone de más información sobre la puesta en servicio de los drivers cargables de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) en los manuales dados a continuación.
Manual Entrada con número de identificación, ID
SIMATIC S7-300/S7-400 Drivers cargables para los CPs PtP: Protocolo MODBUS Formato RTU, S7 es maestro 1220184
SIMATIC S7-300/S7-400 Drivers cargables para los CPs PtP: Protocolo MODBUS Formato RTU, S7 es esclavo 1218007
Tabla 02
  • En la siguiente entrada se describe cómo descargar un driver cargable como el Modbus Master (RTU) en un CP 341 que está conectado a un sistema S7-400 H a través de una ET 200M: 17854293.

SIMATIC S7-1200
La estación SIMATIC S7-1200 se puede usar como maestra Modbus (RTU) y esclava Modbus (RTU).

En el S7-1200 se necesita uno de los siguientes módulos de comunicación para conectar un equipo de otro fabricante y establecer una comunicación con el protocolo MODBUS RTU.
 
Módulo de comunicación Número de referencia
CM 1241 RS422/485 6ES7 241-1CH31-0XB0
CM 1241 RS485 6ES7 241-1CH30-0XB0
CB 1241 RS485 6ES7 241-1CH30-1XB0
CM 1241 RS232 6ES7 241-1AH30-0XB0
Tabla 03

Información adicional

  • Se dispone de más información sobre la comunicación usando el protocolo MODBUS RTU en el manual bajo la entrada con ID: 36932465.
  • Se puede encontrar un programa de ejemplo para establecer la comunicación MODBUS-RTU para el SIMATIC S7-1200 en la entrada con ID: 47756141.

SIMATIC ET 200S
La SIMATIC ET 200S se puede usar como maestra Modbus (RTU) y esclava Modbus (RTU).

En la ET 200S se necesita un módulo de interfaz serie ET 200S Modbus / USS para conectarse con un equipo de otro fabricante y establecer una comunicación con el protocolo MODBUS RTU.
 
Módulo de interfaz serie Número de referencia
ET 200S 1SI 6ES7 138-4DF10-0AB0
6ES7 138-4DF11-0AB0
Tabla 04

Información adicional
Se dispone de más información sobre el módulo de interfaz serie ET 200S Modbus / USS en el manual bajo la entrada con ID: 9260793.

Aviso de seguridad
Advertencia
Las funciones y soluciones descritas en este artículo están reservadas en sí predominantemente a la realización de tareas de automatización. Además, se ruega tener en cuenta además que se han de establecer las medidas de protección correspondientes en el contexto de la seguridad industrial cuando se conectan los equipos a otras partes de la planta, la red corporativa o Internet. Se puede encontrar información adicional en la entrada con ID: 50203404.

 Nr. de identificación (ID):58386780   Fecha:2012-12-17