|
Hinweis Weitere Informationen bezüglich Kompatibilität von SIMATIC Produkten finden Sie im Kompatibilitäts-Tool unter der Beitrags-ID: 56699648.
Beschreibung Im folgenden Beitrag wird beschrieben, welche SIMATIC Software unter einem 64-bit Betriebssystem eingesetzt werden kann. Folgende Produkte werden beschrieben:
LOGO! Soft Comfort Ab der Version LOGO! Soft Comfort V7.0 ist LOGO! Soft Comfort unter dem Betriebssystem Windows 7 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben. Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Für welche Betriebssysteme ist LOGO! Soft Comfort freigegeben? |
25447431 |
| Update Installation von LOGO!Soft Comfort ohne installierte LOGO! Software. |
17164153 |
| Lieferfreigabe für LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE und LOGO! Soft Comfort V7. |
51401590 |
Tabelle 01
STEP 7-Micro/WIN Ab der Version STEP 7-Micro/WIN V4.0.9 ist STEP 7-Micro/WIN unter dem Betriebssystem Windows 7 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben. Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche Version von STEP 7-Micro/WIN oder S7-200 PC Access ist mit welcher Version von MS Windows kompatibel? |
8675614 |
| Download STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 und SP9 |
58523240 |
| Neue Service Packs für STEP 7-MicroWIN V4.0 und S7-200 PC-Access V1.0 verfügbar |
60035301 |
Tabelle 02
S7-200 PC-Access Ab der Version S7-200 PC-Access V1.0 SP6 ist S7-200 PC-Access unter dem Betriebssystem Windows 7 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche Version von STEP 7-Micro/WIN oder S7-200 PC Access ist mit welcher Version von MS Windows kompatibel? |
8675614 |
| Download S7-200 PC-Access V1.0 SP5 und SP6 |
58495870 |
| Neue Service Packs für STEP 7-MicroWIN V4.0 und S7-200 PC-Access V1.0 verfügbar |
60035301 |
Tabelle 03
STEP 7 Ab der Version STEP 7 V5.5 SP1 ist STEP 7unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Zur Installation benötigen Sie eine Vollversion von STEP 7 V5.5 SP1 oder höher. Ein Servicepack oder ein Update/Hotfix dient lediglich dazu, eine bestehende Installation hochzurüsten. Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Service Pack 2 für STEP 7 V5.5 und STEP 7 Professional Edition 2010 |
57026032 |
| Download Service Pack 2 zu STEP 7 V5.5 und STEP 7 Professional 2010 |
57026339 |
| Kompatibilitäts-Tool -- Freigegebenen Betriebssysteme für STEP 7 |
56699648 |
Tabelle 04
S7-Distributed Safety S7-Distributed Safety ist ab der Version 5.4 Servicepack 5 für den Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 und Windows Server 2008 R2 Standard Server Edition mit 64-bit freigegeben. Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 als Download verfügbar |
37593103 |
| Download S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 |
37592670 |
Tabelle 05
Motor Starter Motor Starter ES ist ab der Version 2007 Servicepack 5 für den Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 mit 64-bit freigegeben. Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe für die Parametriersoftware Motor Starter ES 2007 + SP5 |
61499792 |
| Motor Starter ES 2007 Premium download (14 Tage Trial Version) inklusive Servicepack 5 |
58098734 |
| Windows-Kompatibilität der SIRIUS ES Software für Motor Starter? |
61842339 |
Tabelle 06
WinCC flexible
Ab der Version WinCC flexible 2008 SP3 ist WinCC flexible unter Windows 7 für das 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Zur Installation benötigen Sie eine Vollversion von WinCC flexible 2008 SP3. Ein Servicepack oder ein Update/Hotfix dient lediglich dazu, eine bestehende Installation hochzurüsten.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004? |
22055368 |
| Lieferfreigabe: Service Pack 3 zu SIMATIC WinCC flexible 2008 |
57267466 |
| Update (Hotfix) für WinCC flexible 2008 Service Pack 3 |
58860033 |
| Kompatibilitäts-Tool |
56699648 |
Tabelle 07
WinCC Ab der Version WinCC V7.0 SP3 ist WinCC unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Zur Installation benötigen Sie eine Vollversion von WinCC V7.0 SP3. Ein Servicepack oder ein Update/Hotfix dient lediglich dazu, eine bestehende Installation hochzurüsten.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V7.x, V6.x und V5.x? |
21927773 |
| Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V7.0 SP3 und WinCC V7.0 SP3 ASIA |
55987264 |
| Update 2 für WinCC V7.0 SP3 und WinCC V7.0 SP3 ASIA |
60984587 |
| Kompatibilitäts-Tool |
56699648 |
Tabelle 08
STEP 7 Basic V10.5
Die Software STEP 7 Basic V10.5 ist unter keinem 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Hinweis
Weitere Voraussetzungen und Hinweise zur Installation von STEP 7 Basic V10.5 finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 42100716
STEP 7 Basic und Professional V11/V12
Ab der Version STEP 7 V11 SP2 ist STEP 7 V11 unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Zur Installation auf einem 64-bit Betriebssystem benötigen Sie eine Vollversion von STEP 7 V11 SP2 bzw. STEP 7 V12. Haben Sie bereits eine Vollversion für ein 32-bit Betriebssystem, können Sie zur Installation auf einem 64-bit Betriebssystem eines der folgenden Pakete verwenden:
- STEP 7 Basic
STEP7 Basic Single ->
Floating License Paket (6ES7822-0AA01-0YC5)
- STEP 7 Professional
Trial DVD STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7822-1AA01-0YA7)
- STEP 7 Professional / Basic V12
Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Lieferfreigabe unter der Beitrags-ID: 67851956.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche STEP 7 (TIA Portal) Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? |
51120883 |
| Lieferfreigabe Servicepack 2 zu STEP 7 V11 |
56771572 |
| Updates für STEP 7 V11 SP2 und WinCC V11 SP2 |
58112582 |
| Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V12 |
67851956 |
| Kompatibilitäts-Tool |
56699648 |
Tabelle 09
WinCC Basic, Comfort, Advanced und Professional V11/V12 (inkl. Runtime)
Ab der Version WinCC V11 SP2 ist WinCC V11 unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Zur Installation auf einem 64-bit Betriebssystem benötigen Sie eine Vollversion von WinCC V11 SP2 bzw. WinCC V12. Haben Sie bereits eine Vollversion für ein 32-bit Betriebssystem, können Sie zur Installation auf einem 64-bit Betriebssystem eines der folgenden Pakete verwenden:
- WinCC Basic
WinCC Basic V11 SP2 Single ->
Floating License Package (6AV2100-0AA01-0AE5)
- WinCC Comfort/Advanced
WinCC Comfort/Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2102-0AA01-0AA7)
- WinCC Professional
WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2103-0AA01-0AA7)
- WinCC Runtime Advanced
WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
V11 SP2 (6AV2104-0XX01-0DU8)
- WinCC Runtime Professional
WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
V11 SP2 (6AV2105-0XX01-0DU8)
- WinCC V12
Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Lieferfreigabe unter der Beitrags-ID: 67797516.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V11? |
51694087 |
| Lieferfreigabe Servicepack 2 zu WinCC V11 |
56899318 |
| Updates für STEP 7 V11 SP2 und WinCC V11 SP2 |
58112582 |
| Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V12 |
67797516 |
| Kompatibilitäts-Tool |
56699648 |
Tabelle 10
SIMATIC NET Ab der Version SIMATIC NET DVD V8.1 ist der Betrieb unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Welche SIMATIC NET CD ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem freigegeben? |
9859007 |
| Welcher SIMATIC NET PROFIBUS PC CP ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem kompatibel? |
22611503 |
| Welcher SIMATIC NET Industrial Ethernet PC CP ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem kompatibel? |
23785421 |
| Vertriebs-/Lieferfreigabe SIMATIC NET DVD V8.2 |
63098071 |
| Vertriebs-/Lieferfreigabe SIMATIC NET DVD V8.1 |
52566921 |
| Vertriebs-/Lieferfreigabe SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 und SIMATIC NET CD V7.1 + SP4; |
57989792 |
| Download SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 |
12660737 |
| Kompatibilitäts-Tool |
56699648 |
Tabelle 11
STARTER STARTER ist ab der Version V4.3 für den Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben. Beachten Sie unbedingt die Einschränkung für Windows Server 2008 R2 in den nachfolgenden Lieferfreigaben.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe für SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 und additiver SSPs |
59441514 |
| Lieferfreigabe für SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 inkl. HF2 und additiver SSPs |
61585426 |
| Download SINAMICS MICROMASTER STARTER |
26233208 |
Tabelle 12
Drive ES V5.5 Ab der Version Drive ES Basic V5.5 SP1 ist der Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgende Beiträge:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe für Drive ES Basic V5.5 SP1 |
60148716 |
| Kompatibilitätslisten zu DriveES Produkten |
18495518 |
Tabelle 13
SINAMICS Startdrive V12 Ab der Version SINAMICS Startdrive V12 ist der Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgenden Beitrag:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe SINAMICS Startdrive V12 |
67271250 |
Tabelle 14
TeleService V6.1 incl. SP5 Ab der Version TeleService V6.1 incl. SP5 ist der Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 und Windows Server 2008 R2 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgenden Beitrag:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe TeleService V6.1 incl. SP5 |
56906611 |
Tabelle 15
D7-SYS V8.0 Ab der Version D7-SYS V8.0 ist der Betrieb unter dem Betriebssystem Windows 7 und Windows Server 2008 für ein 64-bit Betriebssystem freigegeben.
Beachten Sie auch folgenden Beitrag:
| Beschreibung |
Beitrag |
| Lieferfreigabe D7-SYS V8.0 |
59257503 |
Tabelle 16
|