Mostrar lista de artículos
WinCC (TIA Portal) -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / inicializar el sistema operativo
¿Por qué no aparecen otras estaciones de WinCC en el entorno de red si se utiliza Window 7 o Windows Server 2008 PC?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Cuáles son los requisitos para la utilización del SIMATIC WinCC en una red Windows?
¿Cómo se pueden bloquear combinaciones de teclas en el WinCC V7.0 + SP2/WinCC (TIA Portal) utilizando Windows 7 o Windows Server 2008?
WinCC (TIA Portal) -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y de accionamientos
¿Qué hay que tener en cuenta en la instalación del WinCC flexible 2008 + SP3 o del WinCC V11 + SP2 en un Notebook HP?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué equipos y módulos son soportados por el STEP 7 Professional V11 y el WinCC Professional V11?
¿Qué compatibilidad tiene el SIMATIC WinCC V11 y el WinCC V12?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
LOGO! Soft Comfort -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué módulo de memoria o batería del LOGO! se puede utilizar con cada tipo de LOGO!?
STEP 7-Micro/WIN -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿En qué circunstancias se puede insertar un nuevo TD200(C) en un proyecto, el cual se creó con una versión anterior de Micro/WIN?
¿Qué configuración se necesita realizar en el "PC Adapter USB" para usarlo con el MicroWin y el S7-200?
¿Qué versión de STEP7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows?
STEP 7 -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y de accionamientos
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué versiones de antivirus se pueden utilizar con el STEP 7 V5.3, V5.4 y V5.5?
Tipps & Tricks para comprobar la compatibilidad
Información sobre el tema "Comprobación de la compatibilidad"
¿Cómo se pueden conocer los paquetes opcionales de STEP 7 que se necesitan para poder elaborar un proyecto STEP 7?
¿Por qué, al abrir un proyecto a partir del STEP 7 V5.3 + SP2, aparece un aviso que indica que debe instalarse un idioma ajeno en el sistema operativo?
¿Qué listas existen con la compatibilidad entre los sistemas operativos de Microsoft Windows y los diferentes productos software de SIMATIC?
¿Qué versión del STEP 7 es compatible con cada versión del Internet Explorer?
¿Qué bloques de caracteres especiales y de otros idiomas se pueden utilizar en el STEP 7?
¿Qué versión de STEP 7 es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows?
¿Qué paquetes de software SIMATIC son compatibles con qué sistema operativo de Microsoft Windows y con STEP 7 V5.5?
WinCC flexible ES -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y de accionamientos
¿Qué licencias son necesarias para realizar la actualización del WinCC flexible 2008 o del WinCC V7 al WinCC V11 y para realizar las actualizaciones dentro del WinCC V11?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué compatibilidad existe entre SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004?
¿Qué productos software SIMATIC están liberados para el SIMATIC WinCC flexible 2005 ASIA?
¿Se pueden programar con el WinCC flexible los paneles gráficos (paneles de RMOS) que fueron programados con ProTool?
STEP 7 (TIA Portal) -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
¿Por qué no se puede abrir en el STEP 7 (TIA Portal) V12 un proyecto creado con STEP 7 Safety Advanced V11?
¿Qué compatibilidad tiene el STEP 7 (TIA Portal) V12 y con qué sistemas operativos de Microsoft es compatible?
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y de accionamientos
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué antivirus están liberados para el STEP 7 (TIA Portal) V11/V12 y el STEP 7 Basic V10.5?
¿Qué listas existen con la compatibilidad entre los sistemas operativos de Microsoft Windows y los diferentes productos software de SIMATIC?
¿Qué versión de STEP 7 (TIA Portal) es compatible con qué sistema operativo Microsoft Windows?
¿Qué equipos y módulos son soportados por el STEP 7 Professional V11 y el WinCC Professional V11?
STEP 7 -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué licencias se necesitan para realizar la actualización al TIA Portal V12 de una versión disponible de STEP 7 versión V5.x, V10.5 o V11?
¿Cómo se migra el proyecto de un SIMATIC WinAC MP desde el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP3 al SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
Información sobre el tema "Instalación y actualización del software"
¿Cómo se puede desinstalar completamente el STEP 7, incluidos todos los paquetes software?
Tipps & Tricks para instalar el software y actualizar el STEP 7
¿Cómo se puede actualizar el catálogo de hardware sin disponer de un acceso directo a Internet?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware a partir del STEP7 V5.2?
¿Cómo se puede trabajar con 2 versiones diferentes de STEP 7 en un mismo PC?
¿Qué ajustes y medidas hay que tener en cuenta en relación con el InstallShield en la instalación del STEP 7?
¿Cómo se puede desactivar el aviso "Por favor, efectúe un nuevo arranque antes de instalar más programas" que aparece con Windows XP/Vista/7?
¿Por qué no se puede instalar la actualización de software actual (Upgrade)?
¿Cuáles son los requisitos para la instalación del STEP 7 versión V5.5?
LOGO! Soft Comfort -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Cómo se puede instalar el LOGO!Soft Comfort en Microsoft Windows Vista (inferior a la V5.0 + SP3)?
Utilización del LOGO! Soft Comfort con Mac OS 10.3 y Java 10.4.2
¿Qué sistemas operativos están liberados con el LOGO! Soft Comfort?
¿Por qué ya no funcionan las funciones "Abrir..." y "Guardar como..." del menú "Archivo", después de una actualización del LOGO! Soft Comfort?
¿Cómo se realiza una actualización o una ampliación en el LOGO!Soft Comfort?
¿Cuál es la diferencia entre Update, Upgrade y Ampliación?
STEP 7-Micro/WIN -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Cómo se puede realizar un Upgrade en un sistema operativo que ya no soporta la versión de STEP 7-Micro/WIN disponible?
¿Cómo se implementa una comunicación MODBUS con el S7-200?
¿Dónde está disponible en el STEP 7 - Micro/WIN la librería de operaciones para utilizar el protocolo RTU Modbus y el protocolo USS?
¿Cómo se desinstala el STEP 7-Micro/WIN V4.0 tras una instalación interrumpida?
STEP 7 (TIA Portal) -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Cómo se puede realizar una actualización de firmware en STEP7 (TIA Portal) V12 a través del servidor web del S7-1200, a partir de la V3.0?
¿Qué licencias se necesitan para realizar la actualización al TIA Portal V12 de una versión disponible de STEP 7 versión V5.x, V10.5 o V11?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Cómo se puede instalar el STEP 7 V11 bajo Windows XP con las opciones regionales y de idioma en turco?
¿Por qué se exige un rearranque de MS Windows después de la instalación del STEP 7 V11, aunque ya se realizó un arranque del PC?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware en el STEP 7 (TIA Portal)?
¿Qué requisitos hay que tener en cuenta para la instalación del STEP 7 (TIA Portal) V12?
¿Qué equipos y módulos son soportados por el STEP 7 Professional V11 y el WinCC Professional V11?
D7-SYS -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
Programación con un SIMATIC USB Prommer
Adaptación de proyectos antiguos a la versión nueva del D7-SYS
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
Referencia:
 

Nota
Se dispone de más información sobre la compatibilidad de los productos SIMATIC en la herramienta de compatibilidad (Compatibility Tool) que se encuentra bajo la entrada con ID: 56699648.

Descripción
Esta entrada describe qué software SIMATIC se puede instalar sobre un sistema operativo de 64 bits. Se describen los productos dados a continuación:

LOGO! Soft Comfort
A partir del LOGO! Soft Comfort V7.0 LOGO! Soft Comfort está habilitado para un sistema operativo de 64 bits en el sistema operativo Windows 7.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Para qué sistemas operativos se ha liberado el LOGO! Soft Comfort? 25447431
Instalación de actualización del LOGO! Soft Comfort sin tener instalado LOGO! Software. 17164153
Liberación del LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE y LOGO! Soft Comfort V7. 51401590
Tabla 01

STEP 7 Micro/WIN
A partir de la versión STEP 7 Micro/WIN V4.0.9, STEP 7 Micro/WIN está liberado en el sistema operativo Windows 7 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 y SP9 58523240
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 02

S7-200 PC Access
A partir de la versión S7-200 PC Access V1.0 SP6, S7-200 PC Access se puede utilizar en sistemas operativos Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del S7-200 PC Access V1.0 SP5 y SP6 58495870
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 03

STEP 7
A partir de la versión STEP 7 V5.5 SP1, STEP 7 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V5.5 SP1 o superior para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional Edition 2010 57026032
Descarga del Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional 2010 57026339
Compatibility Tool -- Sistemas operativos liberados para el STEP 7 56699648
Tabla 04

S7 Distributed Safety
S7 Distributed Safety versión V5.4 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 Standard Server Edition de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Ya se encuentra disponible para su descarga el S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37593103
Descarga del S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37592670
Tabla 05

Motor Starter
Motor Starter ES versión 2007 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del software de parametrización Motor Starter ES 2007 + SP5 61499792
Descarga del Motor Starter ES 2007 Premium (versión de prueba de 14 días) incluyendo Service Pack 5 58098734
Compatibilidad con Windows del software SIRIUS ES para Motor Starter? 61842339
Tabla 06  

WinCC flexible
A partir de la versión WinCC flexible 2008 SP3, WinCC flexible está liberado en Windows 7 para el sistema operativo en 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC flexible 2008 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004? 22055368
Liberación para el suministro: Service Pack 3 para el SIMATIC WinCC flexible 2008 57267466
Update (Hotfix) para WinCC flexible 2008 Service Pack 3 58860033
Compatibility Tool 56699648
Tabla 7

WinCC
A partir de la versión WinCC V7.0 SP3, WinCC está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V7.0 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles los SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x y V5.x? 21927773
Liberación para el suministro del SIMATIC WinCC V7.0 SP3 y del WinCC V7.0 SP3 ASIA 55987264
Update 2 para WinCC V7.0 SP3 y para WinCC V7.0 SP3 ASIA 60984587
Compatibility Tool 56699648
Tabla 8

STEP 7 Basic V10.5
El software STEP 7 Basic V10.5 no está liberado para ningún sistema operativo de 64 bits.

Nota
Se dispone de más información y consideraciones sobre la instalación del STEP 7 Basic V10.5 en la entrada con ID: 42100716  

STEP 7 Basic y Professional V11/V12
A partir de la versión STEP 7 V11 SP2, STEP 7 V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V11 SP2 o del STEP 7 V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • STEP 7 Basic
    Paquete STEP7 Basic licencia individual ->
    licencia flotante (6ES7 822-0AA01-0YC5)
  • STEP 7 Professional
    DVD de prueba STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7 822-1AA01-0YA7)
  • STEP 7 Professional / Basic V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67851956.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 (TIA portal) es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows? 51120883
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el STEP 7 V11 56771572
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro del SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V12 67851956
Compatibility Tool 56699648
Tabla 9

WinCC Basic, Comfort, Advanced y Professional V11/V12 (incl. Runtime)
A partir de la versión WinCC V11 SP2, WinCC V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V11 SP2 o del WinCC V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • WinCC Basic
    Paquete WinCC Basic V11 SP2 licencia individual ->
    licencia flotante (6AV2 100-0AA01-0AE5)
  • WinCC Comfort / Advanced
    WinCC Comfort / Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2 102-0AA01-0AA7)
  • WinCC Professional
    WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2 103-0AA01-0AA7)
  • WinCC Runtime Advanced
    WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 104-0XX01-0DU8)
  • WinCC Runtime Professional
    WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 105-0XX01-0DU8)
  • WinCC V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67797516.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué es compatible el SIMATIC WinCC V11? 51694087
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el WinCC V11 56899318
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro para el SIMATIC WinCC V12 67797516
Compatibility Tool 56699648
Tabla 10

SIMATIC NET
A partir de la versión SIMATIC NET DVD V8.1, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué CDs de SIMATIC NET están liberados para qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 9859007
¿Qué CPs de SIMATIC NET PROFIBUS para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 22611503
¿Qué CPs de SIMATIC NET Industrial Ethernet para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 23785421
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.2 63098071
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 52566921
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 y del SIMATIC NET CD V7.1 + SP4 57989792
Descarga del SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 12660737
Compatibility Tool 56699648
Tabla 11

STARTER
STARTER V4.3 y superior está liberado para el funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 de 64 bits. Es obligatorio tener en cuenta la restricción para Windows Server 2008 R2 dada en la siguiente liberación para el suministro. 
Se ruega tener en cuenta también las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 y SPs adicionales 59441514
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 incluyendo HF2 y SPs adicionales 61585426
Descarga del SINAMICS MICROMASTER STARTER 26233208
Tabla 12

Drive ES V5.5
A partir de la versión Drive ES Basic V5.5 SP1 esta permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del Drive ES Basic V5.5 SP1 60148716
Listas de compatibilidad para los productos Drive ES 18495518
Tabla 13

SINAMICS Startdrive V12
A partir de SINAMICS Startdrive V12 está permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS Startdrive V12 67271250
Tabla 14

TeleService V6.1 incl. SP5
A partir del TeleService V6.1 incl. SP5 está liberado el funcionamiento para un sistema operativo de 64 bits en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del TeleService V6.1 incl. SP5 56906611
Tabla 15

D7-SYS V8.0
A partir de la versión D7-SYS V8.0, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del D7-SYS V8.0 59257503
Tabla 16

 Nr. de identificación (ID):58246382   Fecha:2013-05-13