afficher la liste des articles
Autorisation de commercialisation et de livraison pour SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA V8.1
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

Le produit SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA (Redundant Network Access) V8.1 est commercialisé et est livrable.

 

SOFTNET-IE RNA est un nouveau produit logiciel qui permet d'intégrer des PC dans des structures réseaux redondantes et parallèles sur la base du protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol selon IEC 62439-3).

 

Document Internet Sommaire
 

 

1. Description du produit

 

Le logiciel SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA (Redundant Network Access) permet d'intégrer des PC dans des structures réseaux redondantes et parallèles sur la base du protocole PRP.

Le principe du nouveau mécanisme de redondance est le transfert en double des télégrammes dans deux réseaux séparés (LAN A, LAN B). Du côté de l'émetteur, le logiciel SOFTNET-IE RNA double les télégrammes arrivant du PC (émetteur) et envoie chaque fois un télégramme sur le LAN A et un sur le LAN B. La structure des deux réseaux peut être différente (étoile, anneau ou en arborescence). Du côté du récepteur, le logiciel SOFTNET-IE RNA transmet le premier télégramme qui arrive au PC (récepteur). Le télégramme du deuxième réseau est supprimé. Ainsi, à l'aide des deux réseaux séparés et du mécanisme PRP, il est possible de structurer un réseau avec lequel une erreur sur l'un des deux réseaux n'empêche pas le transfert d'un des deux télégrammes. Le transfert du télégramme est ainsi toujours garanti sans décalage en cas d'erreur. Un temps de reconfiguration (nouvel apprentissage du chemin de communication) du réseau tel que l'on peut le rencontrer dans d'autres mécanismes de redondance n'est pas nécessaire.

Différentes informations pour le diagnostic du réseau sont disponibles via SNMP.

 

 

La configuration du logiciel se fait grâce à l'outil de configuration fourni.

 

Pour les appareils terminaux qui ne gèrent pas le PRP ( => pas les PC ou les systèmes d'exploitation Windows) ou pour raccorder des segments de réseaux, il existe le SCALANCE X-204RNA. Vous trouverez des détails dans l'article : 57989216

 

Dans cette variante de SOFTNET-IE RNA (V8.1), les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

- Windows 7 Ultimate, Professional (32 et 64Bit)

- Windows Server 2008 R2 (64Bit)

- Windows XP (32Bit)

 

En cas d'utilisation de SOFTNET-IE RNA, il convient de n'utiliser que le CP 1612 A2 ou des cartes réseau Ethernet Gigabit qui prennent en charge les longues trames Ethernet.

 

 

2. Références

 

Désignation Version Référence
SOFTNET-IE RNA V8.1 6GK1711-1EW08-1AA0
SOFTNET-IE RNA SOFTWARE UPDATE Service V8.1 6GK1711-1EW00-3AL0

 

 

 

3. Domaine d'application

 

Le logiciel SOFTNET-IE RNA permet un raccordement économique de PC dans des réseaux parallèles et séparés pour lesquels une haute disponibilité est requise.

 

 

Avantages client

 

·       Augmente la disponibilité de l'application PC par la structure des réseaux Industrial Ethernet avec une haute disponibilité réseau (redondance de média sans collision par un transfert parallèle des données dans des réseaux parallèles)

·     Haute disponibilité de l'installation complète

·       Ne nécessite pas de programmation supplémentaire dans le PC

·       Garantie des investissements par l'utilisation des applications existantes et par une souplesse d'utilisation

·       Intégration simple dans le système de gestion de réseaux existant par l'accès aux données de diagnostic via l'interface standard SNMP

 

 ID contribution:57989518   Date:2012-02-15