Información de producto
| Nombre del producto |
Paquetes SIMATIC IPC427C
Paquetes SIMATIC HMI IPC477C
Paquetes SIMATIC HMI IPC477C PRO |
| Número de referencia básico |
6ES7 675-1D...-...1 SIMATIC IPC 427C
6AV7 884-.....-...1 SIMATIC HMI IPC 477C
6AV7 883-.....-...1 SIMATIC HMI IPC 477C PRO |
| Descripción breve |
Versiones paquete con WinCC RT Advanced V11 SP2 y WinAC RTX (F) 2010 Upd2:
Software pre-instalado:
Windows Embedded Standard 7, SP1
opcional: SIMATIC WinCC RT Advanced incl. Recipes + Logging, opcionalmente 128PT, 512PT, 2048PT o 4096PT
opcional: SIMATIC WinAC RTX 2010
opcional: SIMATIC WinAC RTX F 2010
opcional: combinaciones de WinCC RT Advanced y WinAC RTX (F)
SIMATIC NET V8.1 (licencia: SOFTNET-S7 LEAN V8.1);
clave de licencia en USB stick |
| |
Nuevas características de los paquetes
La capacidad de memoria del SSD se ha incrementado de 32 GB a 50 GB (High-End) y se han añadido a la gama de producto un SSD con 80 GB (Standard) así como una tarjeta CompactFlash de 16 GB. Además, los equipos pre-instalados se caracterizan por las siguientes innovaciones:
Sistema operativo embebido Windows Embedded Standard 7
- Windows Embedded Standard 7 (WES7) ya con el Service Pack 1 (SP1)
- Iidioma básico: Inglés (EN)
- El idioma del sistema operativo se puede modificar a través del DVD de restauración (Restore DVD)
se dispone de paquetes de idiomas en alemán, español, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, chino simplificado, chino / taiwanés
- Para la puesta en servicio se puede instalar un segunda idioma
SIMATIC WinAC RTX 2010 Upd2:
- Ya se asegura el uso simultáneo de aplicaciones ODK y conexiones OUC.
- El establecimiento de conexión con los equipos ya se realiza con datos inicializados correctos, incluso en el caso de interrupciones frecuentes de la conexión.
- Funcionamiento libre de fallos del sistema de automatización después de pérdida de la red y volverse a establecer la conexión OUC
- Para obtener más detalles puede consultarse la entrada con número de identificación, ID: 57252419
SIMATIC WinCC Runtime Advanced:
Software HMI WinCC RT Advanced (TIA Portal)
- Para conocer las funcionalidades se ruega consultar la liberación para el suministro, disponible bajo la entrada con número de identificación, ID 49740133
- Para más información sobre el SP2 véase la entrada con número de identificación, ID: 56899318
- Con el objetivo de ofrecer ayuda con la configuración, el DVD de la "Colección de manuales" que se incluye en el suministro contiene ejemplos de proyecto bajo el directorio "Bundle_Exambles/ TIA_Portal". Pulsando sobre el hardware de destino en el software de configuración se puede adaptar la configuración al hardware de destino.
Compatibilidad
Nota:Todas las claves de licencia de las nuevas versiones de software también funcionarán con las versiones previas de software.
Migración de los proyectos con WinCC flexible Los proyectos con WinCC flexible se pueden migrar a WinCC RT Advanced a través del software de ingeniería SIMATIC WinCC (TIA Portal).
Configuraciones con interfaz PROFINET (RT/IRT) También se dispone de paquetes SIMATIC IPC 427C, SIMATIC HMI IPC 477C y IPC 477C PRO con la interfaz
- PROFINET (RT/IRT) con el CP 1616 (3 puertos RJ45) integrado y 1 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/S, RJ45.
No hay configuración automática de esta estación de PC. En la barra de tareas aparecerá un mensaje de aviso. La asignación de la interfaz Ethernet se debe realizar de forma manual. El procedimiento se describe en el FAQ bajo la entrada con número de identificación, ID 52638953.
El DVD de restauración se puede usar, pero la estación PC se deberá entonces volver a poner en servicio de forma manual.
WinAC ODK
Las aplicaciones de ODK creadas con el WinAC ODK se pueden reutilizar. La ejecutabilidad de la aplicación ODK sobre la imagen de Windows Embedded Standard del SIMATIC IPC 4x7C se deberá verificar y liberar por parte del creador de la aplicación ODK.
Aplicaciones de Windows
El ámbito de funciones del Windows Embedded Standard seleccionado para la plataforma se escogió de modo que, el software típico de PC, como por ejemplo el software de visualización o las aplicaciones de bases de datos, se puedan en general instalar y ejecutar sin ningún tipo de problema (¡se ruega tener en cuenta el espacio libre en la tarjeta CF!). Para Windows Embedded, se ha liberado SQL Server Express de Microsoft.
Los equipos USB habituales, como el CD ROM, el USB stick, el teclado, el ratón, etc., se pueden usar de forma inmediata. Sin embargo, no podemos garantizar el funcionamiento de aplicaciones de Windows arbitrarias o de equipos USB.
Logística de suministro
Construcción bajo pedido y suministro en un paquete
Todos los paquetes SIMATIC IPC se fabrican bajo pedido. El plazo de entrega estándar es 15 días laborables después de haberse recibido el pedido.
El hardware y el software se suministran en un mismo paquete, pre-instalado y montado. La licencias con las claves de licencia en USB stick se incluyen en el paquete con el fin de facilitar los cambios de la configuración o la carga de imágenes por parte de OEMs.
Ámbito de suministro
Los Bundles se suministran en un solo paquete:
Hardware
- PC industrial embebido SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C o SIMATIC HMI IPC477C PRO
- Tarjeta CF insertada y pre-instalada con
- Windows Embedded Standard 7
- software SIMATIC en consonancia con la configuración seleccionada
y paquete de documentación
- Certificado de Licencia y claves de licencia en USB stick en base a la configuración seleccionada
- Información de producto
- DVD de restauración
- DVD con la colección de manuales
- Descripción breve del hardware con instrucciones de montaje
|
Tamaños de partición
El tamaño de la partición C: dependerá del medio de memoria. Lo restante se asigna a la unidad D:. La memoria de los paquetes HMI para el búfer de señalización remanente reducirá el tamaño de D: a un pequeño tamaño.
| Medio de memoria |
Tamaño de partición C: |
Tamaño de partición D: |
| Tarjeta CF 4 GB |
3.6 GB |
restante |
| Tarjeta CF 8 GB |
6 GB |
restante |
| Tarjeta CF 16 GB |
10 GB |
restante |
| SSD 50 GB / 80 GB |
25 GB |
restante |
Requisitos de memoria
Los valores actuales pueden diferir ligeramente.
| Software pre-instalado |
Partición C: |
Partición D: |
Partición E: (WinCCMB)
para búfer de señalización remanente |
| WinCC RT Advanced |
2.6 GB |
vacío |
32 MB |
| WinAC RTX |
2.8 GB |
vacío |
no disponible |
| WinAC RTX F |
2.8 GB |
vacío |
no disponible |
| WinAC RTX y WinCC RT Advanced |
2.9 GB |
vacío |
32 MB |
| WinAC RTX F y WinCC RT Advanced |
2.9 GB |
vacío |
32 MB |
Pedido Cuando se pidan los nuevos paquetes se ruega comprobar que se están utilizando los configuradores correctos con "Bundles (TIA Portal)". Todos los números de referencia terminarán en "1" en vez de en "0"
Disponibilidad y actualización
Los paquetes ya existentes para el SIMATIC IPC427C, el SIMATIC HMI IPC477C y el SIMATIC HMI IPC477C PRO se seguirán suministrando.
Sin embargo, los componentes de software se dejarán de actualizar. Si se precisa de una actualización se puede consultar a partir de la versión correspondiente del componente de software. |