Beitragsliste anzeigen
Überwachung und Steuerung von Netzwerkkomponenten mit einer S7-PN-CPU als SNMP Manager
Bestellnummer:

Aufgabe
Die Überwachung und die regelmäßige Kontrolle von Netzwerkkomponenten erlaubt es, eine vollständige Übersicht über den Zustand und die Verfügbarkeit eines industriellen Netzwerks zu haben. Es ist wichtig, die Faktoren, die diese beeinflussen, beobachten und ggf. auch ändern zu können. In diesem Beitrag sollen folgende Anforderungen erfüllt werden:

  • Bereitstellung einer Möglichkeit auch für S7-CPUs die Netzkomponenten zu kontrollieren
  • Steuerung der digitalen Peripherie einer neuen SCALANCE W748-1 RJ45 IWLAN Komponente über Netzwerk Management Funktionen. Diese Funktion kann eingesetzt werden um z. B. bei Einschienenhängebahnen bewusst bestimmte Anlagenteile abschalten zu können.

Lösung  
Der Zustand von SNMP-fähigen Netzwerkkomponenten wird über SNMP (Simple Network Management Protocol) von Netzwerk-Managementsystemen überwacht und ggf. gesteuert. Die Bausteine der Bibliothek "SNMP_Library" und der Applikationsanwendungen erlauben es Ihnen nun auch mit einer SIMATIC S7-CPU mit PROFINET Schnittstelle alle gewünschten Informationen aus Netzkomponenten abzufragen und ggf. diese auch zu steuern.

Das folgende Schema zeigt ein Netzwerk, in dem die S7-CPU die Kontrolle über verschiedene Netzkomponenten ausübt.

Das Thema dieses Beitrags ist für Sie im Downloadbereich in drei Dokumenten aufbereitet.

SNMP-Library für STEP 7 5.5

  • Die Library enthält alle notwendigen Bausteine zum Lesen und Schreiben von SNMP Variablen für S7-CPUs mit integrierter PROFINET Schnittstelle.

Einfaches Anwendungsbeispiel der SNMP-Library

  • Das Anwendungsbeispiel zeigt, wie Sie die Bausteine der SNMP-Library einsetzen müssen um verschiedene SNMP-Variablen aus SCALANCE Switches von der S7-CPU aus zu lesen und zu schreiben.
  • Das Beispiel ist in FUP erstellt worden. 

SNMP Steuerbaustein zur Ansteuerung und Abfrage der digitalen IO eines SCALANCE W748-1 IWLAN Clients

  • Dieses Anwendungsbeispiel zeigt die Programmierung eines Bausteins, der mit Hilfe der SNMP-Library den digitalen Ausgang eines SCALANCE W748-1 RJ45 lesen und schalten kann.
  • Der Anwenderbaustein ist in SCL erstellt worden.

Downloads
Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation 
Beschreibung der SNMP-Bibliothek für S7-CPUs mit PROFINET Schnittstelle
57249109_Library_SNMP_S7_CPU_DOKU_V1_0_de.pdf ( 530 KB )
Code 
Baustein-Bibliothek für STEP 7 V 5.5
57249109_SNMP_Library_CODE_V1_1.zip ( 211 KB )
Dokumentation 
Beschreibung des einfachen Applikationsbeispiels zur Anwendung der SNMP-Bibliothek
57249109_SNMP_RW_DOKU_V1_0_de.pdf ( 1101 KB )
Code 
STEP 7-Projekt (V 5.5) zum einfachen Applikationsbeispiel
57249109_SNMP_RW_CODE_V1_1.zip ( 884 KB )
Dokumentation 
Beschreibung des Steuerbausteins zur Ansteuerung des digitalen Ausgangs eines SCALANCE W786-1 RJ45
57249109_SCAL_W_IO_SNMP_S7_CPU_DOKU_V1_0_de.pdf ( 992 KB )
Code 
STEP 7-Projekt (V 5.5) zum Steuerbaustein
57249109_SCAL_W_IO_SNMP_S7_CPU_CODE_V1_1.zip ( 965 KB )

Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

Letzte Änderung
Die Bibliotheksbausteine SNMP_GET (FB100) und SNMP_SET (FB101) wurden geändert.

Filterkriterien:
Hardware-Plattform: IWLAN
Software: S7-SCL
Beitragsinhalt: Applikationsbeispiele
 Beitrags-ID:57249109   Datum:2012-09-19 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Kontakt
Support Request
Ansprechpartner weltweit
Technical Forum
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Leistungsdaten 
Micro Automation Sets
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour