|
Problème
Le SIMATIC S7-1200 peut être utilisé avec le module CM 1243-5 en tant que maître PROFIBUS. Dans ce contexte, le variateur SINAMICS peut être utilisé en tant qu'esclave PROFIBUS et être piloté par le S7-1200. Il faut pouvoir accéder, à partir de l'automate, aux données du process ( mot de commande et consigne, ainsi que mot d'état et valeur instantanée ) ainsi qu'aux paramètres.
Solution
Cet exemple d'application basé sur un SINAMICS G120C et une CPU SIMATIC S7-1212 décrit la configuration ainsi que le paramétrage nécessaire voire la programmation des fonctions.
Téléchargements
Information sécurité
Attention
Les fonctions et les solutions de cet article se limitent essentiellement à la réalisation de la tâche d'automatisation. Veuillez en outre tenir compte du fait que lors du maillage de votre installation avec d'autres parties de l'installation, du réseau usine ou d'Internet il faut prendre des mesures de protection adaptées au contexte de la sécurité industrielle. Vous trouvez des informations complémentaires à ce sujet dans l'article ID 50203404.
Dernière modification Première édition
Mots-clés complémentaires
motioncontrol_apc_applications
|