visualizza l'elenco degli articoli
Fornitura di un nuovo mouse ottico (BlueTrack)
Numero di ordinazione:
Riassunto Documento Internet
 

Viene fornito con decorrenza immediata un nuovo mouse (numero di ordinazione 6ES7 648-0BB00-0XA0 ) in sostituzione del modello precedente con numero di ordinazione 6ES7790-0AA01-0XA0, che è stato cancellato dal produttore.

Il nuovo mouse USB è realizzato con materiali di alta qualità, presenta una costruzione robusta che lo rende idoneo all'impiego quotidiano e può operare su quasi tutte le superfici.

Documento Internet Riassunto

Breve descrizione del nuovo mouse:

Mouse di costruzione robusta, adatto per l'utilizzo quotidiano, con finitura antiscivolo gradevole al tatto, tecnologia BlueTrack ad alta precisione, tre tasti e grande rotella di scorrimento,
funzionamento con cavo esente da disturbi e costruzione simmetrica adatta anche per i mancini

Confronto tra i due mouse:
 

Prodotto non più disponibile

Nuovo prodotto

 

 

 

Dimensioni/Peso
Lunghezza 124 millimetri 115 millimetri
Larghezza 66,6 millimetri 65,6 millimetri
Profondità/altezza 39,6 millimetri 40,8 millimetri
Peso 125 grammi 92 grammi
Lunghezza del cavo 1830 +152/-0 millimetri 2000 millimetri
Interfaccia
  Compatibile USB e PS/2 Compatibile USB
Tecnologia di tracciamento
Sistema di tracciamento del mouse Tecnologia ottica
proprietaria di Microsoft
Tecnologia BlueTrack™ proprietaria di Microsoft
Velocità di rappresentazione delle immagini Adattabile dinamicamente a 9000 fotogrammi al secondo Adattabile dinamicamente a 8000 fotogrammi al secondo
Risoluzione X-Y 400 punti per pollice
(15,75 punti per millimetro)
1000 punti per pollice
(39,4 punti per millimetro)
Funzioni dei pulsanti del mouse 3 pulsanti, incluso il pulsante della rotella di scorrimento 3 pulsanti, incluso il pulsante della rotella di scorrimento
Marchi di omologazione/certificazioni
  Dichiarazione di conformità ACA/MED
  (Australia e Nuova Zelanda)
• Rapporto ICES-003 su file (Canada)
• Marchio antinquinamento EIP, EPUP
  (Cina)
• Dichiarazione CE di conformità alle norme di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC)
   (Unione Europea)
• RAEE (Unione Europea)
• Certificazione VCCI (Giappone)

• Certificazione GOST (Russia)
• Certificazione BSMI (Taiwan)
• Dichiarazione di conformità FCC (USA)
• Approvazione UL e cUL
   (USA e Canada)
• Certificazione secondo lo Schema CB (Internazionale)
• Certificazione TUV-GS (Germania)
• Lettera CITC (Arabia Saudita)
• Certificazione MIC (Corea)

• Dichiarazione di conformità ACA/MED
  (Australia e Nuova Zelanda)
• Rapporto ICES-003 su file (Canada)
• Marchio antinquinamento EIP, EPUP
  (Cina)
• Dichiarazione CE di conformità alle norme di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC)
  (Unione Europea)
• RAEE (Unione Europea)
• Certificazione VCCI (Giappone)
• Certificazione KCC (Corea)
• Certificazione GOST (Russia)
• Certificazione BSMI (Taiwan)
• Dichiarazione di conformità FCC (USA)
• Elenco di accessori UL e cUL
  (USA e Canada)
• Certificazione secondo lo Schema CB (Internazionale)

 

 

 

Numero di ordinazione
  6ES7790-0AA01-0XA0 6ES7 648-0BB00-0XA0

Nota:

Il nuovo mouse viene fornito automaticamente come prodotto sostitutivo del modello precedente.

 Articolo con ID:56639863   Data:2012-04-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour